Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

002219
Codice del modello: CI44X-150-NA

Eaton xEffect Ci Custodie - Custodia Interruttori e meccanismo di controllo. Custodia in materiale isolante, lati lisci, AxLxP=375x375x175mm, Tipo NA

General specifications

Nome prodotto
Eaton xEffect Ci Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo
Sigla catalogo
002219
EAN
4015080022190
Lunghezza/profondità del prodotto
175 mm
Altezza prodotto
375 mm
Larghezza prodotto
375 mm
Peso prodotto
3.113 kg
Conformità
IEC/EN62208
CE marking
UL 508A CSA-C22.2 No.94
RoHS conform
Certificazione/i
UL (Category Control Number NITW)
Specially designed for North America
UL508A
UL (File No. E499317)
UL listed
Codice modello
CI44X-150-NA

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
Panelli di controllo industriali
Caratteristiche speciali
Piastre laterali lisce, senza setti sfondabili Componenti di fissaggio del coperchio a tenuta Include fascette di fissaggio per il fissaggio a parete
Tipo
Custodia base Custodia individuale per Nord America Custodie individuali con coperchi xEnergy Safety Ci
Caratteristiche
Resistenza UV sotto schermo protettivo
Coperchio con rilascio di sovrapressione
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
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
Parte inferiore 960 °C / coperchio: 850 °C
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Non rilevante per installazione interna.
10.2.5 Sollevamento
20 kg per ogni custodia con telaio portante e dispositivo di sollevamento, riempito, montato e fissato secondo le istruzioni per il montaggio vigenti.
10.2.6 Impatto meccanico
IK10
10.2.7 Iscrizioni
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
IP65
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.5 Protezione da folgorazione
Classe di isolamento 2, quindi non applicabile.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
8 kV
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
Finitura superficie
Resistente alla corrosione
RAL 7035, grigio chiaro (base)
Idoneità climatica
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Resistenza alla corrente di fuga
KB100, KC200 (protezione, conforme alla norma IEC 60112)
KB160, KC175 (base, conforme alla norma IEC 60112)
Grado di protezione
IP65
4X (NEMA)
UL/CSA Tipi 1, 12, 13, 4X, solo per ambienti interni
IP65 (IEC)
IK10
Materiale custodia
Plastica
Protezione superficiale
Altro
Integrità del circuito
Altro
Tipo di supporto
RAL 7035, lati lisci
Unità
Apparecchio singolo
Profondità interna
150 mm
Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
27 W
Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 20°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890)
24 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890)
26 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
54 W
Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 35°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890)
48 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890)
51 W
Colore
Grigio chiaro (RAL 7035), base)
Grigio
Trasparente, grigio fumo (coperchio)
Colore coperchio/sportello
Trasparente
Modello coperchio/sportello
Chiuso
Tipo di coperchio/sportello
Trasparente
Opzionale
Nessuno
Numero di aperture (piastre flangiate)
0
Spessore piastra (armadietto)
9 mm
Spessore piastra (coperchio/sportello)
6 mm
Numero RAL
7035
Resistenza superficiale (IEC 60093)
10 TΩ
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
15
Dati sulla temperatura ambiente di esercizio
-40 °C - 80 °C
Metodo di montaggio
per montaggio a parete (gesso)
Numero di file
0
Rigidità dielettrica
30 kV/mm
Grado di protezione
II
Numero di moduli
1
Trattamento della superficie
Resistente alla corrosione
Profondità interna
150 mm
Profondità supporto
150 mm
Corrente nominale
1600 A
Numero di ingressi canaline
0
Adatto per
Protezione contro sovratensione
Uso esterno
Resistenza a spray salino
IEC 60068-2-11
Qualità materiale della custodia
Altro
Tipo di rivestimento
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto