Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

002241
CI43-150-NA

Eaton xEffect Ci Custodie - Custodia Interruttori e meccanismo di controllo. Custodia in materiale isolante, flange rimovibili equipaggiate, AxLxP=296x421x175 mm, tipo NA

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEffect Ci Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo
Sigla catalogo
002241
EAN
4015080022411
Lunghezza/profondità del prodotto
175 mm
Altezza prodotto
296 mm
Larghezza prodotto
421 mm
Peso prodotto
2.852 kg
Conformità
CSA-C22.2 No.94
IEC/EN60529
UL 508A
CE marking
RoHS conform
Certificazione/i
UL listed
UL508A
Specially designed for North America
UL (File No. E499317)
UL (Category Control Number NITW)
Codice modello
CI43-150-NA

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
Panelli di controllo industriali
Caratteristiche speciali
Adattato con flange lisce rimovibili su tutti e 4 i lati Staffe per fissaggio a parete Componenti di fissaggio sigillabili
Tipo
Custodia base Custodie quadro di distribuzione per Nord America Custodie di pannello con coperchio e flange xEnergy Safety Ci
Caratteristiche
Resistenza UV sotto schermo protettivo
Coperchio con rilascio di sovrapressione
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Parte inferiore 960 °C / coperchio: 850 °C
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Non rilevante per installazione interna.
10.2.5 Sollevamento
10 kg per ogni custodia con telaio portante e dispositivo di sollevamento, riempito, montato e fissato secondo le istruzioni per il montaggio vigenti.
10.2.6 Impatto meccanico
IK10
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
IP65
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.5 Protezione da folgorazione
Classe di isolamento 2, quindi non applicabile.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
8 kV
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
Finitura superficie
Trasparente, grigio fumo (coperchio)
RAL 7035, grigio chiaro (base)
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Resistenza alla corrente di fuga
KB100, KC200 (protezione, conforme alla norma IEC 60112)
KB160, KC175 (base, conforme alla norma IEC 60112)
Grado di protezione
IP65 (IEC)
UL/CSA Tipi 1, 12, 13, 4X, solo per ambienti interni
4X (NEMA)
IK10
IP65
Materiale custodia
Plastica
Protezione superficiale
Altro
Integrità del circuito
Altro
Tipo di supporto
Pannelli laterali con flange lisce asportabili
Unità
Unità singola
Profondità interna
150 mm
Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
22 W
Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 20°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890)
20 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890)
21 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
44 W
Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 35°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890)
40 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890)
42 W
Colore
Grigio
Colore coperchio/sportello
Trasparente
Modello coperchio/sportello
Chiuso
Tipo di coperchio/sportello
Trasparente
Opzionale
Nessuno
Numero di aperture (piastre flangiate)
0
Spessore piastra (armadietto)
6 mm
Spessore piastra (coperchio/sportello)
6 mm
Numero RAL
7035
Resistenza superficiale (IEC 60093)
10 TΩ
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
15
Dati sulla temperatura ambiente di esercizio
-40 °C - 80 °C
Metodo di montaggio
per montaggio a parete (gesso)
Numero di file
0
Rigidità dielettrica
30 kV/mm
Funzioni
Possibilità di applicazione
Grado di protezione
II
Numero di moduli
1
Profondità interna
150 mm
Profondità supporto
150 mm
Corrente nominale
1600 A
Numero di ingressi canaline
0
Adatto per
Uso esterno
Protezione contro sovratensione
Resistenza a spray salino
IEC 60068-2-11
Qualità materiale della custodia
Altro
Tipo di rivestimento
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto