Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

015524
Codice del modello: ZG/I43E-G-200

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Custodia per contatori, AxLxP=375x250x225mm, IP65

Specifiche generali

Nome prodotto
Guida custodia per contatori Eaton xEnergy Safety Ci
Sigla catalogo
015524
EAN
4015080155249
Lunghezza/profondità del prodotto
200 mm
Altezza prodotto
250 mm
Larghezza prodotto
375 mm
Peso prodotto
4.269 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
ZG/I43E-G-200

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Coperchio con rilascio di sovrapressione
Dotato di:
Piastra di montaggio
Funzioni
Possibilità di applicazione
Grado di protezione
II
Numero RAL
7035
Caratteristiche speciali
Guida metrica a DIN 43853 comprese viti di fissaggio e dadi Passaggi sfondabili metrici su tutti i lati Staffe di fissaggio per montaggio a parete Chiusure di coperta piomabili
Adatto per
Uso esterno
Protezione contro sovratensione

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
custodia per contatori
Crociera per contatori
Colore
Grigio
Corrente nominale
1600 A
Tipo
Custodia Ci in materiale isolante Custodie per contatori Custodie predisposte

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro.
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
Parte inferiore 960 °C / coperchio: 850 °C
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Non rilevante per installazione interna.
10.2.5 Sollevamento
10 kg per ogni custodia con telaio portante e dispositivo di sollevamento, riempito, montato e fissato secondo le istruzioni per il montaggio vigenti.
10.2.6 Impatto meccanico
IK10
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
IP65
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.5 Protezione da folgorazione
Classe di isolamento 2, quindi non applicabile.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
8 kV
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.

Technical data - electrical

Integrità del circuito
Altro

Technical data - mechanical

Colore coperchio/sportello
Trasparente
Modello coperchio/sportello
Chiuso
Tipo di coperchio/sportello
opzionale
Nessuno
Trasparente
Grado di protezione
IK10
IP65
Altro
Materiale custodia
Plastica
Profondità supporto
186 mm
Numero di ingressi canaline
76
Numero di moduli
1
Numero di aperture (piastre flangiate)
4
Numero di file
0
Spessore piastra (armadietto)
6 mm
Spessore piastra (coperchio/sportello)
6 mm
Protezione superficiale
Altro
Unità
Custodia completa
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
15
Profondità interna
200 mm
Profondità interna
200 mm
Metodo di montaggio
A montaggio superficiale (gesso)

Verifica dell’aumento di temperatura in conformità con IEC 60890

Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 20°C p. sup. custodia base centr. indip.(IEC 60890)
22 W
Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 20°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890)
19 W
Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 35°C p. sup. custodia base centr. indip.(IEC 60890)
43 W
Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 35°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890)
39 W
Diss. cal. amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia singola base ind.(IEC 60890)
25 W
Diss. cal. amb. 35°C delta T:20°C p. sup. custodia avv. base indip.(IEC 60890)
24 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
23 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890)
21 W
Diss. cal. amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia singola base ind.(IEC 60890)
51 W
Diss. cal. amb. 35°C delta T:35°C p. sup. custodia avv. base indip.(IEC 60890)
47 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
47 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890)
43 W

Esporta le caratteristiche del prodotto