Eaton Moeller® series DILEEM Contattore di potenza, 110 V 50 Hz, 120 V 60 Hz, 3 poli, 380 V 400 V, 3 kW, Equipaggiamento contatti NC = norm. chiuso: 1 NC, Morsetti a bullone, Comando in corrente alternata
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series mini contattore DILEEM
|
| Sigla catalogo |
051636
|
| EAN |
4015080516361
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
52 mm
|
| Altezza prodotto |
58 mm
|
| Larghezza prodotto |
45 mm
|
| Peso prodotto |
0.17 kg
|
| Certificazione/i |
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05 IEC/EN 60947-4-1 UL 508 UL VDE 0660 CE UL Category Control No.: NLDX IEC/EN 60947 UL File No.: E29096 CSA Class No.: 3211-04 CSA |
| Note catalogo |
Testato anche in conformità con AC-3e.
|
| Codice modello |
DILEEM-01(110V50HZ,120V60HZ)
|
| Caratteristiche |
Contatti a guida forzata secondo EN 60947-5-1 allegato L, compresi i contatti nel modulo contatti ausiliari
|
| Dotato di: |
Contatto ausiliario
|
| Numero di poli |
3 poli
|
| Numero di poli |
3 poli
|
| Applicazione |
Mini contattori per motori e carichi resistivi
|
| Durata meccanica |
150.000 operazioni (a 240 V, DC, L/R = 50 ms: 2 contatti in serie 0,5 A)
200.000 operazioni (a 240 V, AC-15) 10.000.000 operazioni 7.000.000 operazioni (bobina 50/60 Hz) |
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità (eccetto che in verticale con i morsetti A1/A2 nella parte inferiore)
|
| Massima frequenza di manovra |
9000 operazioni meccaniche/ora
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
Contattori
|
| Protezione |
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione contro i contatti diretti frontale (EN 50274)
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
6000 V AC
|
| Resistenza agli urti |
20 g, Contatto ausiliario N/C, Unità base con modulo contatti ausiliari, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
10 g, Contatto principale N/A, Unità base con modulo contatti ausiliari, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms 10 g, Contatto ausiliario N/C, Unità base senza modulo contatti ausiliari, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms 20 g, Contatto ausiliario N/A, Unità base con modulo contatti ausiliari, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms 10 g, Contatto principale N/A, Unità base senza modulo contatti ausiliari, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms |
| Adatto per |
Anche per motori con grado di efficienza IE3
|
| Categoria d'uso |
AC-4: Motori a gabbia: avviamento, collegamento, inversione, Marcia a impulsi
AC-1: ACrichi non induttivi o leggermente induttivi, forni a resistenza AC-3: Motori a gabbia: avviamento, disattivazione durante il funzionamento |
| Tipo di tensione |
CA
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
80 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78 |
| Capacità morsetti (flessibile con puntalino) |
2 x (0,75 - 1,5) mm²
1 x (0,75 - 1,5) mm² |
| Capacità morsetti (pieno) |
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 2,5) mm² |
| Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG) |
18 - 14
|
| Lunghezza di spelatura (conduttore principale) |
8 mm
|
| Grandezza vite |
M3.5, Morsetto a vite
|
| Dimensione cacciavite |
Morsetti a vite - Cacciavite standard 0.8 x 5.5/1 x 6 mm
2, Morsetto a vite, Cacciavite Pozidrive |
| Coppia di serraggio |
1,2 Nm, Morsetti a vite
|
| Potere d'interruzione nominale a 220/230 V |
90 A
|
| Potere d'interruzione nominale a 380/400 V |
90 A
|
| Potere d'interruzione nominale a 500 V |
64 A
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 240 V, 50 Hz |
1.8 kW
|
| Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
3 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 415 V, 50 Hz |
3.1 kW
|
| Potere d'interruzione nominale a 660/690 V |
42 A
|
| Potere nominale di chiusura fino a 440 V (cos phi a IEC/EN 60947) |
110 A
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 220/230 V, 50 Hz |
1.1 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 240 V, 50 Hz |
1.3 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 415 V, 50 Hz |
2.3 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 440 V, 50 Hz |
2.4 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 500 V, 50 Hz |
2.2 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 660/690 V, 50 Hz |
2.2 kW
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
690 V
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
690 V
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
22 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
6 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
3 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 500 V |
1.5 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
6.6 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
6.6 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 440 V |
6.6 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 500 V |
5 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 660 V, 690 V |
3.5 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 220 V, 230 V, 240 V |
5 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 440 V |
5 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 500 V |
3.7 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 660 V, 690 V |
2.9 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-1, 110 V |
20 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-1, 12 V |
20 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-1, 220 V |
20 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-1, 24 V |
20 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-1, 60 V |
20 A
|
| Isolamento sicuro |
300 V AC, Tra contatti ausiliari, Secondo EN 61140
300 V AC, Tra i contatti, Secondo EN 61140 300 V AC, Tra bobina e contatti, Secondo EN 61140 300 V AC, Tra bobina e contatti ausiliari, Secondo EN 61140 |
| Corrente nominale cortocircuito (nominale di base) |
45 A, fusibile max., SCCR (UL/CSA)
5 kA, SCCR (UL/CSA) |
| Protezione da cortocircuito |
10 A rapido, Max Fusibile da 500 V, Contatti ausiliari, Resistenza al corto circuito senza saldatura
PKZM0-4, Massimo dispositivo di protezione da sovracorrente, Solo protezione da cortocircuito, Contatti ausiliari, Resistenza al corto circuito senza saldatura 6 A gG/gL, Max. Fusibile da 500 V, Contatti ausiliari, Resistenza al corto circuito senza saldatura |
| Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 1) a 500 V |
20 A gG/gL
|
| Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 2) a 500 V |
10 A gG/gL
|
| Corrente convenzionale termica ith (1 polo, chiuso) |
40 A
|
| Corrente convenzionale termica ith (3 poli, chiuso) |
16 A
|
| Corrente convenzionale termica ith a 55°C (3 poli, aperto) |
19 A
|
| Corrente termica convenzionale ith dei contatti ausiliari (1 polo, aperto) |
10 A
|
| Corrente convenzionale termica ith di contatti principali (1 polo, aperto) |
50 A
|
| Poteri d’interruzione (contatti principali, uso generico) |
15 A, Potenza nominale di impiego massima del motore (UL/CSA)
|
| Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico) |
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
0,5 A, 250 V DC, (UL/CSA) |
| Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty) |
A600, comando in corrente alternata (UL/CSA)
P300, comando in DC (UL/CSA) |
| Tempo arco |
12 ms a 690 V CA
|
| Tempo di commutazione |
16 - 21 ms
|
| Fattore di utilizzo |
100 %
|
| Tensione di eccitazione |
1,1 V AC x Uc (tolleranza della tensione - bobina a doppia frequenza 50/60 Hz)
0,8 - 1,1 V AC x Uc (tolleranza della tensione - avvolgimento monotensione 50 Hz e avvolgimento a doppia tensione 50 Hz, 60 Hz) |
| Potenza assorbita, inserzione, 50 Hz |
22 W, AC, Bobina a frequenza singola 50 Hz e bobina a doppia frequenza 50/60 Hz
25 VA, AC, Bobina a frequenza singola 50 Hz e bobina a doppia frequenza 50/60 Hz |
| Potenza assorbita, inserzione, 60 Hz |
22 W, AC, Bobina a frequenza singola 50 Hz e bobina a doppia frequenza 50/60 Hz
25 VA, AC, Bobina a frequenza singola 50 Hz e bobina a doppia frequenza 50/60 Hz |
| Potenza assorbita, ritenuta, 50 Hz |
4.6 VA, AC, Single-frequency coil 50 Hz and Dual-frequency coil 50/60 Hz
1,8 W, AC, Bobina a frequenza singola 50 Hz e bobina a doppia frequenza 50/60 Hz |
| Potenza assorbita, tenuta, 60 Hz |
1,8 W, AC, Bobina a frequenza singola 50 Hz e bobina a doppia frequenza 50/60 Hz
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min |
110 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max |
110 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min |
120 V
|
| Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max |
120 V
|
| Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di chiusura) - min |
14 ms
|
| Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di chiusura) - max |
21 ms
|
| Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di apertura) - min |
8 ms
|
| Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di apertura) - max |
18 ms
|
| Tempo di commutazione (comando in AC, N/O, con modulo cont. ausil., tempo chiu.) |
45 ms
|
| Potenza motore assegnata a 115/120 V, 60 Hz, monofase |
0.25 HP
|
| Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, trifase |
1.5 HP
|
| Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, monofase |
1 HP
|
| Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, trifase |
2 HP
|
| Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase |
3 HP
|
| Potenza motore assegnata a 575/600 V, 60 Hz, trifase |
3 HP
|
| Affidabilità circuito di comando |
< 2 λ, < 1 guasto in 100.000.000 operazioni (a Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
1
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
0
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0.6 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0.2 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
6.6 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
1.8 W
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del cablatore del quadro.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del cablatore del quadro.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del cablatore del quadro.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del cablatore del quadro.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del cablatore del quadro.
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del cablatore del quadro. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del cablatore del quadro. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).
|