Eaton Moeller® series PKZM0 Interruttore di protezione del motore, 0,09 kW, 0,25 - 0,4 A, Morsetti a bullone
| Nome prodotto |
Interruttore di protezione del motore PKZM0 Eaton Moeller® series
|
| Sigla catalogo |
072732
|
| EAN |
4015080727323
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
76 mm
|
| Altezza prodotto |
93 mm
|
| Larghezza prodotto |
45 mm
|
| Peso prodotto |
0.243 kg
|
| Certificazione/i |
CE
IEC/EN 60947 CSA UL CSA Class No.: 3211-05 IEC/EN 60947-4-1 UL File No.: E36332 CSA File No.: 165628 VDE 0660 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 UL 60947-4-1 UL Category Control No.: NLRV |
| Codice modello |
PKZM0-0,4
|
| Altitudine |
Max. 2000 m
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
80 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78 |
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0.4 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti, rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
5.22 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
1.74 W
|
| Frequenza nominale - max |
60 Hz
|
| Frequenza nominale - min |
50 Hz
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
0,4 A
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 220/230 V, 50 Hz |
0.06 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 380/400 V, 50 Hz |
0.09 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 440 V, 50 Hz |
0.12 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 500 V, 50 Hz |
0.12 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 690 V, 50 Hz |
0.18 kW
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
690 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - min |
690 V
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
0.4 A
|
| Tipo attuatore |
Manopola
|
| Caratteristiche |
Sensibilità alla mancanza fase (secondo IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 parte 102)
|
| Funzioni |
sensibile a guasto di fase
Protezione motore |
| Numero di poli |
3 poli
|
| Connessione |
Morsetti a vite
|
| Grado di protezione |
IP20
Morsetti: IP00 |
| Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri |
PTB 10, ATEX 3013
Ex II (2) G [Ex eb Gb] [Ex db Gb] [Ex pxb Gb] Ex II (2) D [Ex tb Db] [Ex pxb Db] |
| Durata elettrica |
100.000 operazioni
|
| Durata meccanica |
100.000 operazioni
|
| Posizione di montaggio |
Può essere innestato su una guida con profilo “top-hat” IEC/EN 60715 altezza di 7,5 o 15 mm.
|
| Massima frequenza di manovra |
40 manovre/h
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
Interruttore protettore per motori
|
| Protezione |
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione contro i contatti diretti frontale (EN 50274)
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
6000 V AC
|
| Resistenza agli urti |
25 g, Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
|
| Adatto per |
Anche per motori con grado di efficienza IE3
Circuito di derivazione: Tipo manuale E se utilizzato con terminale, o adatto per installazioni di gruppo, (UL/CSA) |
| Compensazione della temperatura |
≤ 0,25%/K, errore residuo per T > 40°
-5 - 40 °C secondo la norma IEC/EN 60947, VDE 0660 -25 - 55 °C Campo operativo |
| Potere di interruzione nominale in cortocircuito Ics a 400 V AC |
150 kA
|
| Potere di interruzione nominale in cortocircuito Ics a 440 V AC |
150 kA
|
| Potere di interruzione nominale in cortocircuito Ics a 500 V AC |
150 kA
|
| Potere di interruzione nominale in cortocircuito Ics a 690 V AC |
150 kA
|
| Potere di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 400 V AC |
150 kA
|
| Potere di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 440 V AC |
150 kA
|
| Potere di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 500 V AC |
150 kA
|
| Potere di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 690 V AC |
150 kA
|
| Corrente di cortocircuito |
60 kA DC, fino a 250 V CC, Percorsi di conduzione principali
|
| Corrente di cortocircuito nominale (protezione gruppo) |
50 kA, Guasto elevato 600 V, Fusibile, SCCR (UL/CSA) con 600 A, Guasto elevato 600 V, Fusibile, SCCR (UL/CSA)
50 kA, Guasto elevato 600 V, CB, SCCR (UL/CSA) con 600 A, Guasto elevato 600 V, CB, SCCR (UL/CSA) |
| Corrente nominale di cortocircuito (tipo E) |
50 kA, 600 Y/347 V, SCCR (UL/CSA)
65 kA, 240 V, SCCR (UL/CSA) Accessori richiesti BK25/3-PKZ0-E 65 kA, 480 Y/277 V, SCCR (UL/CSA) |
| Sgancio in cortocircuito |
Dispositivo base fissato 15,5 x Iu
tolleranza ± 20% 6,2 A, Irm |
| Poteri d'interruzione |
0,4 A, AC-3 fino a 690 V
0,4 A (3 contatti in serie), DC-5 fino a 250 V |
| Lunghezza di spelatura (conduttore principale) |
10 mm
|
| Capacità morsetti (flessibile con puntalino) |
2 x (1 - 6) mm², puntalini a norma DIN 46228
1 x (1 - 6) mm², puntalini a norma DIN 46228 |
| Capacità morsetti (pieno) |
2 x (1 - 6) mm²
1 x (1 - 6) mm² |
| Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG) |
18–10
|
| Coppia di serraggio |
1,7 Nm, Morsetti a vite, Conduttore principale
|
| Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max |
0.4 A
|
| Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min |
0.25 A
|
| Caratteristica di intervento |
Soglia di sovraccarico: classe di apertura 10 A
|