Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

088844
PKZM0-4/NHI-E-11-GVP2

Eaton Moeller® series PKZM0 Interruttore di protezione del motore, 3p+1Contatto NA+1Contatto NC, Ir=2,5-4A, collegamento a vite, confezione grande PKZM0-4/NHI-E-11-GVP2

Specifiche generali

Nome prodotto
Interruttore di protezione del motore PKZM0 Eaton Moeller® series
Sigla catalogo
088844
EAN
4015080888444
Lunghezza/profondità del prodotto
76 mm
Altezza prodotto
93 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
0.284 kg
Certificazione/i
CE
Codice modello
PKZM0-4/NHI-E-11-GVP2

Dati elettrici

Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 220/230 V, 50 Hz
0.75 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 380/400 V, 50 Hz
1.5 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
690 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - min
690 V
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
4 A

Features & functions

Tipo attuatore
Manopola
Dotato di:
interruttore ausiliario
Funzioni
sensibile a guasto di fase
Numero di poli
3 poli

Informazioni generali

Connessione
Morsetti a vite
Grado di protezione
IP20

Resistenza al corto circuito

Potere di interruzione nominale in cortocircuito Ics a 400 V AC
150 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito Ics a 440 V AC
150 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito Ics a 500 V AC
150 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito Ics a 690 V AC
3 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 400 V AC
150 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 440 V AC
150 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 500 V AC
150 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 690 V AC
3 kA
Corrente di cortocircuito nominale (protezione gruppo)
50 kA, Guasto elevato 600 V, Fusibile, SCCR (UL/CSA) con 600 A, Guasto elevato 600 V, Fusibile, SCCR (UL/CSA)
50 kA, Guasto elevato 600 V, CB, SCCR (UL/CSA) con 600 A, Guasto elevato 600 V, CB, SCCR (UL/CSA)

Sezioni di collegamento

Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
1 x (1 - 6) mm², Conduttori circuiti principali
2 x (1 - 6) mm², Conduttori circuiti principali
1 x (0,75 - 1,5) mm², Conduttori di comando (circuiti ausiliari)
2 x (0,75 - 1,5) mm², Conduttori di comando (circuiti ausiliari)
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
18–10
18 - 16
Coppia di serraggio
1 Nm, Morsetti a bullone, Conduttori corrente di comando
1,7 Nm, Morsetti a vite, Conduttore principale

Sganciatori termici

Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max
4 A
Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min
2.5 A

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.