Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

103097
Codice del modello: BF-U-4/132-C

Eaton xComfort BF sistemi in BT Quadri di distribuzione finali. Quadro di distribuzione piatto da incasso completo, bianco, 33 SU per fila, 4 file, tipo C

General specifications

Nome prodotto
Eaton xComfort BF - piccolo quadro di distribuzione
Sigla catalogo
103097
EAN
4015081029365
Lunghezza/profondità del prodotto
140 mm
Altezza prodotto
780 mm
Larghezza prodotto
760 mm
Peso prodotto
16.4 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 62208
IEC/EN 61439-1
IEC/EN 61439-3
Codice modello
BF-U-4/132-C

Delivery program

Tipo
Dispositivo base BF piatto DBO Quadri di distribuzione
Applicazione
Interno (sito di installazione)
Colore
Bianco traffico (RAL 9016)
Bianco

Technical Data - Electrical

Tensione nominale in AC
415 V AC
Frequenza nominale dei contatti
50 Hz / 60 Hz

Technical Data - Mechanical

Tipo di chiusura
Altro
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
33
Metodo di montaggio
A parete cava
Guida DIN
Da incasso
Montaggio a parete cava e da incasso
A incasso
Materiale
Lamiera di acciaio, verniciatura alle polveri
Grado di protezione
IP30
IK07 (resistenza agli impatti)
Numero di unità passo modulo per riga
33
Numero di file
4
Tipo di morsetto
Morsetti a vite
Numero morsetto N e PE e sezione trasversale
N: 2 x 25 mm² + 58 x 16 mm²
PE: 2 x 25 mm² + 58 x 16 mm²
Profondità interna
140 mm
Altezza incorporata
780 mm
Larghezza interna
760 mm
Profondità interna
127 mm
Colore coperchio/sportello
Bianco
Modello coperchio/sportello
Chiuso
Tipo di coperchio/sportello
Porta
Singola
Tipo rack modulo
Telaio di guida
Materiale della calotta protettiva
Metallo

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Diss. calore amb. 35°C delta T:20°C p. sup. custodia singola a filo(IEC 60890)
60 W
Diss. calore amb. 35°C delta T:35°C p. sup. custodia singola a filo(IEC 60890)
120 W

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Dati sulla temperatura ambiente di esercizio
-5 °C - 40 °C
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
Non rilevante per installazione interna.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente per custodia senza dispositivi di sollevamento.
10.2.6 Impatto meccanico
IK07
10.2.7 Iscrizioni
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
IP30
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.5 Protezione da folgorazione
< 0.1 Ω; i requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
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
Ui = 415 V AC
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
Non pertinente per custodia vuota secondo EN 62208.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Non pertinente per custodia in metallo.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.

Additional information

Caratteristiche
Versione EMC
Morsettiera di terra
Morsetto conduttore neutro
Dotato di:
Porta con chiusura a chiavistello
Piastre frontali
telaio di montaggio guida DIN
Morsetto del conduttore di protezione e neutro
contenitore da murare con telaio porta
Funzioni
Dispositivo base
Sigillabile
Grado di protezione
Classe di protezione I (messo a terra)
Numero RAL
9016
Caratteristiche speciali
Classe di isolamento I IP30 Alloggiamento in lamiera di acciaio bianca (RAL 9016)
Utilizzato con
Quadro di distribuzione filo muro BF
Dispositivo base
Quadro di distribuzione di installazione

Esporta le caratteristiche del prodotto