Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

104484
Codice del modello: DILMF150(RAC120)

Contattori di potenza Eaton Moeller® series DILMF per l’industria dei semiconduttori conformi a SEMI F47, 380 V 400 V: 150 A, RAC 120: 100 - 120 V 50/60 Hz, morsetti a vite

General specifications

Nome prodotto
Contattore di potenza DILM Eaton Moeller® seriesF per il settore semiconduttori
Sigla catalogo
104484
EAN
4015081043019
Lunghezza/profondità del prodotto
160 mm
Altezza prodotto
170 mm
Larghezza prodotto
90 mm
Peso prodotto
2.26 kg
Certificazione/i
UL 60947-4-1
IEC/EN 60947-4-1
CE
CSA
UL Category Control No.: NLDX
UL File No.: E29096
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CSA File No.: 012528
UL
Note catalogo
Testato anche in conformità con AC-3e.
Codice modello
DILMF150(RAC120)

Features & Functions

Dotato di:
Circuito soppressore integrato
Numero di poli
a 3 poli
Numero di poli
a 3 poli
Numero di poli
a 3 poli

General information

Applicazione
Contattore di potenza per l'industria dei semiconduttori secondo SEMI F47
Connessione
Morsetti a vite
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Contattori
Resistenza per polo
0.56 mΩ
Adatto per
SEMI F47, Sistema elettromagnetico
Anche per motori con grado di efficienza IE3
Categoria d'uso
AC-1: Carichi non induttivi o leggermente induttivi, forni a resistenza
AC-3: Motori a gabbia: avviamento, disattivazione durante il funzionamento
AC-4: Motori a gabbia: avviamento, collegamento, inversione, Marcia a impulsi
Tipo di tensione
CA

Climatic environmental conditions

Altitudine
Max. 2000 m
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C

Electro magnetic compatibility

Disturbi emessi
Secondo la norma EN 60947-1
Immunità
Secondo la norma EN 60947-1

Electrical rating

Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
160 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
150 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
150 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 440 V
150 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 500 V
150 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 660 V, 690 V
100 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
65 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 440 V
65 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 500 V
65 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 660 V, 690 V
50 A
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 240 V, 50 Hz
52 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz
75 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 415 V, 50 Hz
91 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 440 V, 50 Hz
95 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 500 V, 50 Hz
110 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 690 V, 50 Hz
96 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 220/230 V, 50 Hz
20 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 240 V, 50 Hz
22 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 415 V, 50 Hz
39 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 440 V, 50 Hz
41 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 500 V, 50 Hz
47 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 660/690 V, 50 Hz
48 kW
Tensione nominale di isolamento (Ui)
690 V

Short-circuit rating

Corrente nominale cortocircuito (nominale di base)
10 kA, 600 A fusibile max., SCCR (UL/CSA)
10 kA, 600 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 480 V)
100 kA, fusibile di CLASSE J massimo 600 A, SCCR (UL/CSA)
Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 600 V)
100 kA, fusibile di CLASSE J massimo 600 A, SCCR (UL/CSA)

Conventional thermal current Ith

Corrente convenzionale termica ith (1 polo, chiuso)
360 A
Corrente convenzionale termica ith (3 poli, chiuso)
144 A
Corrente convenzionale termica ith a 60°C (3 poli, aperto)
160 A
Corrente convenzionale termica ith di contatti principali (1 polo, aperto)
400 A

Switching capacity

Poteri d’interruzione (contatti principali, uso generico)
225 A, Potenza nominale di impiego massima del motore (UL/CSA)

Magnet system

Tensione di diseccitazione
Comando in corrente alternata: 0,5 - 0,2 x UC, Funzionamento CA
Fattore di utilizzo
100 %
Tensione di eccitazione
0,8 - 1,15 V AC x Uc
Potenza assorbita, inserzione, 50 Hz
180 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz
Potenza assorbita, ritenuta, 50 Hz
3,1 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz
2,3 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
100 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
120 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
100 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
120 V
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di chiusura) - max
40 ms
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di apertura) - max
40 ms

Motor rating

Potenza motore assegnata a 115/120 V, 60 Hz, monofase
10 HP
Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, trifase
50 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, monofase
30 HP
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, trifase
60 HP
Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase
125 HP
Potenza motore assegnata a 575/600 V, 60 Hz, trifase
125 HP

Contacts

Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0
Numero di contatti ausiliari (normalmente chiuso) come contatto principale
0

Special purpose ratings

Valori nominali per scopi speciali delle lampade a scarica elettrica ballast
160 A (600 V 60 Hz trifase, 347 V 60 Hz monofase)
160 A (480 V 60 Hz trifase, 277 V 60 Hz monofase)
Valori nominali per scopi speciali dei valori nominali per scopi definiti
150 A, FLA 480 V 60 Hz trifase, 100.000 cicli conform. norma UL 1995, (UL/CSA)
900 A, LRA 480 V 60 Hz trifase, 100.000 cicli conform. norma UL 1995, (UL/CSA)
Valori nominali per scopi speciali del controllo ascensori
30 CV, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
40 CV, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
75 CV, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
100 CV, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
99 A, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
92 A, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
104 A, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
96 A, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
Valori nominali per scopi speciali del controllo refrigerazione (solo CSA)
90 A, FLA 600 V 60 Hz trifase (CSA)
540 A, LRA 600 V 60 Hz trifase (CSA)
540 A, LRA 480 V 60 Hz trifase; (CSA)
90 A, FLA 480 V 60 Hz trifase; (CSA)
Valori nominali per scopi speciali del riscaldamento aria a resistenza
160 A, 480 V 60 Hz trifase, 277 V 60 Hz monofase, (UL/CSA)
160 A, 600 V 60 Hz trifase, 347 V 60 Hz monofase, (UL/CSA)
Valori nominali per scopi speciali delle lampade a incandescenza con tungsteno
160 A, 480 V 60 Hz trifase, 277 V 60 Hz monofase, (UL/CSA)
160 A, 600 V 60 Hz trifase, 347 V 60 Hz monofase, (UL/CSA)

Design verification

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
32.1 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
10.7 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
150 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
2.3 W
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
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni di montaggio (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto