Contattori di potenza Eaton Moeller® series DILMF per l’industria dei semiconduttori conforme a SEMI F47, 380 V 400 V: 150 A, RAC 240: 190 - 240 V 50/60 Hz, morsetti a vite
| Nome prodotto |
Contattore di potenza DILM Eaton Moeller® seriesF per il settore semiconduttori
|
| Sigla catalogo |
104485
|
| EAN |
4015081043026
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
160 mm
|
| Altezza prodotto |
170 mm
|
| Larghezza prodotto |
90 mm
|
| Peso prodotto |
2.26 kg
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 60947-4-1
CE CSA File No.: 012528 UL 60947-4-1 CSA UL UL Category Control No.: NLDX CSA Class No.: 2411-03, 3211-04 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 UL File No.: E29096 |
| Note catalogo |
Testato anche in conformità con AC-3e.
|
| Codice modello |
DILMF150(RAC240)
|
| Dotato di: |
Circuito soppressore integrato
|
| Numero di poli |
a 3 poli
|
| Numero di poli |
a 3 poli
|
| Numero di poli |
a 3 poli
|
| Modalità operativa |
MeDACnismo di funzionamento regolabile da 50 Hz a 400 Hz.
|
| Applicazione |
Contattore di potenza per l'industria dei semiconduttori secondo SEMI F47
|
| Connessione |
Morsetti a vite
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
Contattori
|
| Resistenza per polo |
0.56 mΩ
|
| Adatto per |
SEMI F47, Sistema elettromagnetico
Anche per motori con grado di efficienza IE3 |
| Categoria d'uso |
AC-4: Motori a gabbia: avviamento, collegamento, inversione, Marcia a impulsi
AC-3: Motori a gabbia: avviamento, disattivazione durante il funzionamento AC-1: Carichi non induttivi o leggermente induttivi, forni a resistenza |
| Tipo di tensione |
CA
|
| Altitudine |
Max. 2000 m
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
80 °C
|
| Disturbi emessi |
Secondo la norma EN 60947-1
|
| Immunità |
Secondo la norma EN 60947-1
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
160 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
150 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
150 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 440 V |
150 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 500 V |
150 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 660 V, 690 V |
100 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 220 V, 230 V, 240 V |
65 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 440 V |
65 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 500 V |
65 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 660 V, 690 V |
50 A
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 240 V, 50 Hz |
52 kW
|
| Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
75 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 415 V, 50 Hz |
91 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 440 V, 50 Hz |
95 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 500 V, 50 Hz |
110 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 690 V, 50 Hz |
96 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 220/230 V, 50 Hz |
20 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 240 V, 50 Hz |
22 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 415 V, 50 Hz |
39 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 440 V, 50 Hz |
41 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 500 V, 50 Hz |
47 kW
|
| Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 660/690 V, 50 Hz |
48 kW
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
690 V
|
| Corrente nominale cortocircuito (nominale di base) |
10 kA, 600 A fusibile max., SCCR (UL/CSA)
10 kA, 600 A, max. CB, SCCR (UL/CSA) |
| Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 480 V) |
100 kA, fusibile di CLASSE J massimo 600 A, SCCR (UL/CSA)
|
| Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 600 V) |
100 kA, fusibile di CLASSE J massimo 600 A, SCCR (UL/CSA)
|
| Corrente convenzionale termica ith (1 polo, chiuso) |
360 A
|
| Corrente convenzionale termica ith (3 poli, chiuso) |
144 A
|
| Corrente convenzionale termica ith a 60°C (3 poli, aperto) |
160 A
|
| Corrente convenzionale termica ith di contatti principali (1 polo, aperto) |
400 A
|
| Poteri d’interruzione (contatti principali, uso generico) |
225 A, Potenza nominale di impiego massima del motore (UL/CSA)
|
| Tensione di diseccitazione |
Comando in corrente alternata: 0,5 - 0,2 x UC, Funzionamento CA
|
| Fattore di utilizzo |
100 %
|
| Tensione di eccitazione |
0,8 - 1,15 V AC x Uc
|
| Potenza assorbita, inserzione, 50 Hz |
180 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz
|
| Potenza assorbita, ritenuta, 50 Hz |
3,1 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz
2,3 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz |
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min |
190 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max |
240 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min |
190 V
|
| Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max |
240 V
|
| Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di chiusura) - max |
40 ms
|
| Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di apertura) - max |
40 ms
|
| Potenza motore assegnata a 115/120 V, 60 Hz, monofase |
10 HP
|
| Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, trifase |
50 HP
|
| Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, monofase |
30 HP
|
| Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, trifase |
60 HP
|
| Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase |
125 HP
|
| Potenza motore assegnata a 575/600 V, 60 Hz, trifase |
125 HP
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (normalmente chiuso) come contatto principale |
0
|
| Valori nominali per scopi speciali delle lampade a scarica elettrica ballast |
160 A (480 V 60 Hz trifase, 277 V 60 Hz monofase)
160 A (600 V 60 Hz trifase, 347 V 60 Hz monofase) |
| Valori nominali per scopi speciali dei valori nominali per scopi definiti |
900 A, LRA 480 V 60 Hz trifase, 100.000 cicli conform. norma UL 1995, (UL/CSA)
150 A, FLA 480 V 60 Hz trifase, 100.000 cicli conform. norma UL 1995, (UL/CSA) |
| Valori nominali per scopi speciali del controllo ascensori |
104 A, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
30 CV, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 40 CV, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 92 A, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 100 CV, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 75 CV, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 99 A, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 96 A, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) |
| Valori nominali per scopi speciali del controllo refrigerazione (solo CSA) |
90 A, FLA 480 V 60 Hz trifase; (CSA)
540 A, LRA 600 V 60 Hz trifase (CSA) 90 A, FLA 600 V 60 Hz trifase (CSA) 540 A, LRA 480 V 60 Hz trifase; (CSA) |
| Valori nominali per scopi speciali del riscaldamento aria a resistenza |
160 A, 600 V 60 Hz trifase, 347 V 60 Hz monofase, (UL/CSA)
160 A, 480 V 60 Hz trifase, 277 V 60 Hz monofase, (UL/CSA) |
| Valori nominali per scopi speciali delle lampade a incandescenza con tungsteno |
160 A, 480 V 60 Hz trifase, 277 V 60 Hz monofase, (UL/CSA)
160 A, 600 V 60 Hz trifase, 347 V 60 Hz monofase, (UL/CSA) |
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
32.1 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
10.7 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
150 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
2.3 W
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
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
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
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni di montaggio (IL).
|