Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

106778
LS-S02-120AFT-ZBZ/X

Finecorsa LS Eaton Moeller® series, 2 Contatto NC, di base, forza della molla

Specifiche generali

Nome prodotto
Finecorsa LS Eaton Moeller® series
Sigla catalogo
106778
EAN
4015081065486
Lunghezza/profondità del prodotto
55 mm
Altezza prodotto
170 mm
Larghezza prodotto
37 mm
Peso prodotto
0.417 kg
Certificazione/i
UL Category Control No.: NKCR
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-5
CSA
UL 508
UL
CE
IEC/EN 60947
UL File No.: E29184
Codice modello
LS-S02-120AFT-ZBZ/X

Attuatore

Forza di azionamento a inizio / fine operazione
25 N/15 N (inserimento/estrazione)
Tipo attuatore
Nessuno
Forza di tenuta meccanica
1600 N (in conformità a GS-ET-19 (04/2004), XWA, XFG, XF)
1700 N (in conformità a GS-ET-19 (04/2004), XG, XW, XNG)
1200 N (in conformità a GS-ET-19 (04/2004), XNW)

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Posizione di montaggio
Secondo necessità
Resistenza agli urti
10 g, Contatto standard, meccanico, Semionda da 20 ms

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-78

Contatti

Forza per apertura positiva - min
50 N
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
2
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
0

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0.13 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
6 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Consumo energetico
8 VA a 120 V AC (azionamento elettromeccanico)
8 W a 24 V DC (azionamento elettromeccanico)
11 VA a 230 V AC (azionamento elettromeccanico)
Tensione di alimentazione di controllo nominale
120 V 50/60 Hz (Us, per avviamento magnetico)
Tensione nominale di isolamento (Ui)
400 V
Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 24 V
6 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 110 V
0.8 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 125 V
0.8 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 220 V, 230 V
0.3 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 24 V
3 A
Classe di protezione da corto circuito
Max. 6 A gG/gL, Fusibile, Contatti
Frequenza di alimentazione
Max. 400 Hz, contatti
Tolleranza della tensione
1,1 x Us, Valori di inserzione e diseccitazione
0,85 x Us, Valori di inserzione e diseccitazione
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
1 kA

Features & functions

Tipo di collegamento elettrico
inserimento cavo metrico
Materiale custodia
Plastica
Materiale isolante
Caratteristiche
Estensibile
apertura forzata
Dotato di:
Meccanismo di sgancio ausiliario
Sorveglianza interblocco
Tipo funzione interruttore
Contatti standard

Informazioni generali

Tipo connessione
Morsetto a vite
Grado di protezione
IP65
NEMA Altro
Fattore di utilizzo
100% (magnete)
Durata
1.000.000 operazioni meccaniche
Massima frequenza di manovra
800 operazioni/h
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Unità base con interblocco a molla (funzionamento in diseccitazione)
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4000 V AC
Precisione di riproducibilità
0,02 mm (contatti/capacità di commutazione)
Adatto per
Funzioni di sicurezza
Tipo
  • Finecorsa
  • Finecorsa di sicurezza

Sicurezza

Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Nessuno
Categoria di sicurezza da esplosione per gas
Nessuno

Sezioni di collegamento

Grandezza vite
PH1, Vite terminale
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
1 x (0,5 - 1,5) mm²
2 x (0,5 - 1,5) mm²
Capacità morsetti (pieno)
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 1,5) mm²
Coppia di serraggio
0,9 Nm, Morsetti a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto