Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

106822
Codice del modello: LS-S02-230AMT-ZBZ/X

Finecorsa LS Eaton Moeller® series, 2 Contatto NC, di base, interblocco a magnete LS-S02-230AMT-ZBZ/X

Specifiche generali

Nome prodotto
Finecorsa LS Eaton Moeller® series
Sigla catalogo
106822
EAN
4015081065820
Lunghezza/profondità del prodotto
55 mm
Altezza prodotto
170 mm
Larghezza prodotto
37 mm
Peso prodotto
0.417 kg
Certificazione/i
UL File No.: E29184
CSA
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
UL
IEC/EN 60947
CE
UL Category Control No.: NKCR
CSA-C22.2 No. 14
Codice modello
LS-S02-230AMT-ZBZ/X

Attuatore

Forza di azionamento a inizio / fine operazione
25 N/15 N (inserimento/estrazione)
Tipo attuatore
Nessuno
Forza di tenuta meccanica
1700 N (in conformità a GS-ET-19 (04/2004), XG, XW, XNG)
1600 N (in conformità a GS-ET-19 (04/2004), XWA, XFG, XF)
1200 N (in conformità a GS-ET-19 (04/2004), XNW)

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Posizione di montaggio
Secondo necessità
Resistenza agli urti
10 g, Contatto standard, meccanico, Semionda da 20 ms

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78

Contatti

Forza per apertura positiva - min
50 N
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
2
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
0

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni per il montaggio (IL).
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
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
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0.13 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
6 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Consumo energetico
8 W a 24 V DC (azionamento elettromeccanico)
11 VA a 230 V AC (azionamento elettromeccanico)
8 VA a 120 V AC (azionamento elettromeccanico)
Tensione di alimentazione di controllo nominale
230 V 50/60 Hz (Us, per avviamento magnetico)
Tensione nominale di isolamento (Ui)
400 V
Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 24 V
6 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 110 V
0.8 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 125 V
0.8 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 220 V, 230 V
0.3 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 24 V
3 A
Classe di protezione da corto circuito
Max. 6 A gG/gL, Fusibile, Contatti
Frequenza di alimentazione
Max. 400 Hz, contatti
Tolleranza della tensione
0,85 x Us, Valori di inserzione e diseccitazione
1,1 x Us, Valori di inserzione e diseccitazione
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
1 kA

Features & functions

Tipo di collegamento elettrico
inserimento cavo metrico
Materiale custodia
Materiale isolante
Plastica
Caratteristiche
apertura forzata
Espandibile
Dotato di:
Sorveglianza interblocco
Tipo funzione interruttore
Contatti standard

Informazioni generali

Tipo connessione
Morsetto a vite
Grado di protezione
IP65
NEMA Altro
Fattore di utilizzo
100% (magnete)
Durata
1.000.000 operazioni meccaniche
Massima frequenza di manovra
800 operazioni/h
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Apparecchi base con interblocco magnetico (funzionamento in eccitazione)
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4000 V AC
Precisione di riproducibilità
0,02 mm (contatti/capacità di commutazione)
Adatto per
Funzioni di sicurezza
Tipo
  • Finecorsa
  • Finecorsa di sicurezza

Sicurezza

Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Nessuno
Categoria di sicurezza da esplosione per gas
Nessuno

Sezioni di collegamento

Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
2 x (0,5 - 1,5) mm²
1 x (0,5 - 1,5) mm²
Capacità morsetti (pieno)
2 x (0,75 - 1,5) mm²
1 x (0,75 - 2,5) mm²

Esporta le caratteristiche del prodotto