Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

106823

Finecorsa LS Eaton Moeller® series, 2 Contatto NC, di base, interblocco a molla LS-S02-24DFT-ZBZ/X

Specifiche generali

Nome prodotto
Finecorsa LS Eaton Moeller® series
Sigla catalogo
106823
EAN
4015081065837
Lunghezza/profondità del prodotto
55 mm
Altezza prodotto
170 mm
Larghezza prodotto
37 mm
Peso prodotto
0.43 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947
UL 508
CSA File No.: 012528
CE
CSA-C22.2 No. 14
UL File No.: E29184
CSA
UL
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947-5
UL Category Control No.: NKCR
Codice modello
LS-S02-24DFT-ZBZ/X

Attuatore

Forza di azionamento a inizio / fine operazione
25 N/15 N (inserimento/estrazione)
Tipo attuatore
Nessuno
Forza di tenuta meccanica
1200 N (in conformità a GS-ET-19 (04/2004), XNW)
1600 N (in conformità a GS-ET-19 (04/2004), XWA, XFG, XF)
1700 N (in conformità a GS-ET-19 (04/2004), XG, XW, XNG)

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Posizione di montaggio
Secondo necessità
Resistenza agli urti
10 g, Contatto standard, meccanico, Semionda da 20 ms

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78

Contatti

Forza per apertura positiva - min
50 N
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
2
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
0

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione dei componenti.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le istruzioni (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0.13 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
6 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Consumo energetico
8 W a 24 V DC (azionamento elettromeccanico)
11 VA a 230 V AC (azionamento elettromeccanico)
8 VA a 120 V AC (azionamento elettromeccanico)
Tensione di alimentazione di controllo nominale
24 V DC (Us, per avviamento magnetico)
Tensione nominale di isolamento (Ui)
400 V
Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 24 V
6 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 110 V
0.8 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 125 V
0.8 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 220 V, 230 V
0.3 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 24 V
3 A
Classe di protezione da corto circuito
Max. 6 A gG/gL, Fusibile, Contatti
Frequenza di alimentazione
Max. 400 Hz, contatti
Tolleranza della tensione
1,1 x Us, Valori di inserzione e diseccitazione
0,85 x Us, Valori di inserzione e diseccitazione
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
1 kA

Features & functions

Tipo di collegamento elettrico
inserimento cavo metrico
Materiale custodia
Termoplastico
Materiale isolante
Caratteristiche
Estensibile
apertura forzata
Dotato di:
Meccanismo di sgancio ausiliario
Sorveglianza interblocco
Tipo funzione interruttore
Contatti standard

Informazioni generali

Tipo connessione
Morsetto a vite
Grado di protezione
IP65
NEMA Altro
Fattore di utilizzo
100% (magnete)
Durata
1.000.000 operazioni meccaniche
Massima frequenza di manovra
800 operazioni/h
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Unità base con interblocco a molla (funzionamento in diseccitazione)
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4000 V AC
Precisione di riproducibilità
0,02 mm (contatti/capacità di commutazione)
Adatto per
Funzioni di sicurezza
Tipo
  • Finecorsa
  • Finecorsa di sicurezza

Sicurezza

Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Nessuna
Categoria di sicurezza da esplosione per gas
Nessuna

Sezioni di collegamento

Grandezza vite
PH1, Vite terminale
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
2 x (0,5 - 1,5) mm²
1 x (0,5 - 1,5) mm²
Capacità morsetti (pieno)
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 1,5) mm²
Coppia di serraggio
0,9 Nm, Morsetti a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto