Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

106826
LS-S11-120AMT-ZBZ/X

Finecorsa LS Eaton Moeller® series, 1N/O+1N/C, di base, interblocco a magnete LS-S11-120AMT-ZBZ/X

Specifiche generali

Nome prodotto
Finecorsa LS Eaton Moeller® series
Sigla catalogo
106826
EAN
4015081065868
Lunghezza/profondità del prodotto
55 mm
Altezza prodotto
170 mm
Larghezza prodotto
37 mm
Peso prodotto
0.417 kg
Certificazione/i
CSA File No.: 012528
UL 508
UL File No.: E29184
CE
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 60947-5
UL
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947
CSA
UL Category Control No.: NKCR
Codice modello
LS-S11-120AMT-ZBZ/X

Attuatore

Forza di azionamento a inizio / fine operazione
25 N/15 N (inserimento/estrazione)
Tipo attuatore
Nessuno
Forza di tenuta meccanica
1600 N (in conformità a GS-ET-19 (04/2004), XWA, XFG, XF)
1200 N (in conformità a GS-ET-19 (04/2004), XNW)
1700 N (in conformità a GS-ET-19 (04/2004), XG, XW, XNG)

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Posizione di montaggio
Secondo necessità
Resistenza agli urti
10 g, Contatto standard, meccanico, Semionda da 20 ms

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30

Contatti

Forza per apertura positiva - min
50 N
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
1
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
1

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0.13 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
6 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Consumo energetico
11 VA a 230 V AC (azionamento elettromeccanico)
8 W a 24 V DC (azionamento elettromeccanico)
8 VA a 120 V AC (azionamento elettromeccanico)
Tensione di alimentazione di controllo nominale
120 V 50/60 Hz (Us, per avviamento magnetico)
Tensione nominale di isolamento (Ui)
400 V
Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 24 V
6 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 110 V
0.8 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 125 V
0.8 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 220 V, 230 V
0.3 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 24 V
3 A
Classe di protezione da corto circuito
Max. 6 A gG/gL, Fusibile, Contatti
Frequenza di alimentazione
Max. 400 Hz, contatti
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
1 kA

Features & functions

Tipo di collegamento elettrico
inserimento cavo metrico
Materiale custodia
Materiale isolante
Plastica
Caratteristiche
Estensibile
apertura forzata
Dotato di:
Sorveglianza interblocco
Tipo funzione interruttore
Contatti standard

Informazioni generali

Tipo connessione
Morsetto a vite
Grado di protezione
IP65
NEMA Altro
Fattore di utilizzo
100% (magnete)
Durata
1.000.000 operazioni meccaniche
Massima frequenza di manovra
800 operazioni/h
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Apparecchi base con interblocco magnetico (funzionamento in eccitazione)
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4000 V AC
Precisione di riproducibilità
0,02 mm (contatti/capacità di commutazione)
Adatto per
Funzioni di sicurezza

Sicurezza

Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Nessuno
Categoria di sicurezza da esplosione per gas
Nessuno

Sezioni di collegamento

Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
1 x (0,5 - 1,5) mm²
2 x (0,5 - 1,5) mm²
Capacità morsetti (pieno)
2 x (0,75 - 1,5) mm²
1 x (0,75 - 2,5) mm²

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.