Finecorsa LS Eaton Moeller® series, 1N/O+1N/C, di base, interblocco a molla LS-S11-24DFT-ZBZ/X
| Nome prodotto |
Finecorsa LS Eaton Moeller® series
|
| Sigla catalogo |
106829
|
| EAN |
4015081065899
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
55 mm
|
| Altezza prodotto |
170 mm
|
| Larghezza prodotto |
37 mm
|
| Peso prodotto |
0.43 kg
|
| Certificazione/i |
CE
CSA Class No.: 3211-03 CSA-C22.2 No. 14 IEC/EN 60947 UL File No.: E29184 CSA CSA File No.: 012528 UL UL Category Control No.: NKCR IEC/EN 60947-5 UL 508 |
| Codice modello |
LS-S11-24DFT-ZBZ/X
|
| Forza di azionamento a inizio / fine operazione |
25 N/15 N (inserimento/estrazione)
|
| Tipo attuatore |
Nessuno
|
| Forza di tenuta meccanica |
1600 N (in conformità a GS-ET-19 (04/2004), XWA, XFG, XF)
1700 N (in conformità a GS-ET-19 (04/2004), XG, XW, XNG) 1200 N (in conformità a GS-ET-19 (04/2004), XNW) |
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Resistenza agli urti |
10 g, Contatto standard, meccanico, Semionda da 20 ms
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30 |
| Forza per apertura positiva - min |
50 N
|
| Numero di contatti (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
1
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
1
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0.13 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
6 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Consumo energetico |
8 W a 24 V DC (azionamento elettromeccanico)
8 VA a 120 V AC (azionamento elettromeccanico) 11 VA a 230 V AC (azionamento elettromeccanico) |
| Tensione di alimentazione di controllo nominale |
24 V DC (Us, per avviamento magnetico)
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
400 V
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
6 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 24 V |
6 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
4 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 110 V |
0.8 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 125 V |
0.8 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 220 V, 230 V |
0.3 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 24 V |
3 A
|
| Classe di protezione da corto circuito |
Max. 6 A gG/gL, Fusibile, Contatti
|
| Frequenza di alimentazione |
Max. 400 Hz, contatti
|
| Tolleranza della tensione |
1,1 x Us, Valori di inserzione e diseccitazione
0,85 x Us, Valori di inserzione e diseccitazione |
| Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq) |
1 kA
|
| Tipo di collegamento elettrico |
inserimento cavo metrico
|
| Materiale custodia |
Plastica
Materiale isolante |
| Caratteristiche |
Estensibile
apertura forzata |
| Dotato di: |
Meccanismo di sgancio ausiliario
Sorveglianza interblocco |
| Tipo funzione interruttore |
Contatti standard
|
| Tipo connessione |
Morsetto a vite
|
| Grado di protezione |
IP65
NEMA Altro |
| Fattore di utilizzo |
100% (magnete)
|
| Durata |
1.000.000 operazioni meccaniche
|
| Massima frequenza di manovra |
800 operazioni/h
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
Unità base con interblocco a molla (funzionamento in diseccitazione)
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
4000 V AC
|
| Precisione di riproducibilità |
0,02 mm (contatti/capacità di commutazione)
|
| Adatto per |
Funzioni di sicurezza
|
| Tipo |
|
| Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri |
Nessuno
|
| Categoria di sicurezza da esplosione per gas |
Nessuno
|
| Grandezza vite |
PH1, Vite terminale
|
| Capacità morsetti (flessibile con puntalino) |
1 x (0,5 - 1,5) mm²
2 x (0,5 - 1,5) mm² |
| Capacità morsetti (pieno) |
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 1,5) mm² |
| Coppia di serraggio |
0,9 Nm, Morsetti a bullone
|