Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

112000
LN1-4-125-I

Eaton Moeller series Power Defense - Interruttore automatico scatolato. Sezionatore, 4 p, 125 A, taglia 1

Specifiche generali

Nome prodotto
Sezionatore in scatola Eaton Moeller series Power Defense
Sigla catalogo
112000
EAN
4015081115488
Lunghezza/profondità del prodotto
88 mm
Altezza prodotto
145 mm
Larghezza prodotto
120 mm
Peso prodotto
1.15 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC
Codice modello
LN1-4-125-I

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Sganciatore di tensione opzionale
Lucchettabile
Sezionatore di potenza/Interruttore generale

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
125 A
Applicazione
Utilizzo in sistemi di alimentazione non messi a terra a 690 V
Tipo di telaio dell'interruttore automatico di potenza
LN1
Caratteristiche
Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione
azionamento a motore opzionale
esecuzione come dispositivo di arresto d’emergenza
Versione interruttore generale
Numero di poli
Quattro poli
Caratteristiche speciali
Caratt. dell’interr. princ. che incl. trasmiss. posit. conforme a IEC/EN 60204 e VDE 0113. Caratt. isolanti conformi a IEC/EN 60947-3 e VDE 0660. Calotta tag sbarra collettrice conforme a VDE 0160 Parte 100. Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta: 125 A
Tipo
Sezionatore

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
17,81 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
125 A

Technical data - electrical

Valore nominale intensità di corrente
125 A
Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Morsetto telaio
Tipo di maniglia
Leva a bilanciere
Durata elettrica
7500 operazioni a 690 V AC-1
10.000 operazioni a 415 V CA-1
7500 operazioni a 415 V CA-3
10000 operazioni a 400 V AC-1
5000 operazioni a 690 V AC-3
7500 operazioni a 400 V CA-3
Numero di attivazioni all’ora - max
120
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
100 kA
Corrente di cortocircuito condizionale nominale con fusibile di backup
PN1(N1)-63…125: 125 AgGgL; PN1(N1)-160: 160 AgGgL
80 kA a 690 V
100 kA a 400/415 V
Corrente di cortocircuito condizionale nominale con fusibile a valle
10 kA a 690 V
PN1(N1)-63…125: 125 AgGgL; PN1(N1)-160: 160 AgGgL
100 kA a 400/415 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) nei contatti ausiliari
6000 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) nei contatti principali
6000 V
Tensione nominale di isolamento (Ui)
690 V
Massima frequenza di manovra nominale
50 Hz
Potenza nominale di esercizio in AC-23, 400 V
55 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 400 V
0 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
400 V
Corrente nominale di esercizio
160 A (690 V AC-1, capacità di chiusura e apertura)
160 A (415 V AC-1, capacità di chiusura e apertura)
160 A (415 V AC-22/23A, capacità di chiusura e apertura)
160 A (690 V AC-22/23A, capacità di chiusura e apertura)
Corrente permanente nominale in AC-21, 400 V
0 A
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 690 V, 50/60 Hz
2.8 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
2 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (t = 0,3 s)
2 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (t = 1 s)
2 kA
Fusibili di protezione da cortocircuito - max
125 A gL
Tempo totale di interruzione al cortocircuito
< 10 ms
Potenza di commutazione a 400 V
0 kW
Tensione nominale
690 V - 690 V

Technical data - mechanical

Grado di protezione (IP), parte frontale
IP20
Colore maniglia Multiriga
Grigio
Durata meccanica
20.000 operazioni
Metodo di montaggio
Montaggio a terra
Montaggio intermedio
Dispositivo integrato con tecnologia built-in
Fisso
Installazione del quadro di distribuzione
Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0
Caratteristiche speciali
Caratt. dell’interr. princ. che incl. trasmiss. posit. conforme a IEC/EN 60204 e VDE 0113. Caratt. isolanti conformi a IEC/EN 60947-3 e VDE 0660. Calotta tag sbarra collettrice conforme a VDE 0160 Parte 100. Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta: 125 A
Posizioni interruttore
I, +, 0

Technical data - mechanical - terminals

Morsetti standard
Morsetti a mantello
Capacità morsetti (conduttore/cavo pieno in alluminio)
16 mm² (1x) sul morsetto a tunnel
Capacità morsetti (conduttore/cavo a treccia in alluminio)
25 mm² - 95 mm² (1x) sul morsetto a tunnel
Capacità morsetti (cavo di comando)
0,75 mm² - 1,5 mm² (2x)
0,75 mm² - 2,5 mm² (1x)
Capacità morsetti (busbar in rame)
M6 sul collegamento a vite lato posteriore
Max. 16 mm x 5 mm diretto al collegamento lato posteriore dell'interruttore
Min. 12 mm x 5 mm diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
Capacità morsetti (conduttore/cavo pieno in rame)
6 mm² - 16 mm² (2x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
6 mm² - 16 mm² (2x) sul morsetto a mantello
10 mm² - 16 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
10 mm² - 16 mm² (1x) sul morsetto a mantello
16 mm² (1x) sul morsetto a tunnel
Capacità morsetti (conduttore/cavo a treccia in rame)
25 mm² - 70 mm² (1x) sul morsetto a mantello
25 mm² - 70 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
25 mm² (2x) sul morsetto a mantello
25 mm² - 95 mm² (1x) sul morsetto a tunnel
25 mm² (2x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
Capacità morsetti (conduttore in rame)
Max. 9 segmenti da 9 mm x 0,8 mm sul morsetto a mantello
Min. 2 segmenti da 9 mm x 0,8 mm su morsetto a mantello

Esporta le caratteristiche del prodotto