Reimposta
Reimposta
Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Interruttore automatico, 3p, 100A, modulo a innesto, H, telaio1, A100-SVE
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM interruttore automatico magnetotermico scatolato
|
| Sigla catalogo |
112802
|
| EAN |
4015081123421
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
84.5 mm
|
| Altezza prodotto |
145 mm
|
| Larghezza prodotto |
90 mm
|
| Peso prodotto |
1.207 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 60947
IEC |
| Codice modello |
NZMH1-A100-SVE
|
| Funzioni |
Protezione cavi e impianti
|
| Accessorio necessario |
NZM1-XSVS
|
| Valore nominale intensità di corrente |
100 A
|
| Applicazione |
Utilizzo in sistemi di alimentazione non messi a terra a 690 V
|
| Tipo di telaio dell'interruttore automatico di potenza |
NZM1
|
| Caratteristiche |
Unità di protezione
|
| Numero di poli |
3 poli
|
| Sistema di sgancio |
Sganciatore magnetotermico
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Tipo |
Interruttore automatico
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
40 °C
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente |
21,9 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
100 A
|
| Valore nominale intensità di corrente |
100 A
|
| Direzione alimentazione in ingresso |
Secondo necessità
|
| Tipo collegamento elettrico del circuito principale |
Morsetto telaio
|
| Tipo di maniglia |
Leva a bilanciere
|
| Impostazione corrente istantanea (Ii) - max |
1000 A
|
| Impostazione corrente istantanea (Ii) - min |
600 A
|
| Isolamento |
300 V AC (tra i contatti ausiliari)
500 V AC (tra contatti ausiliari e contatti principali) |
| Durata elettrica |
10000 operazioni a 400 V AC-1
7500 operazioni a 690 V AC-1 10.000 operazioni a 415 V CA-1 |
| Numero di attivazioni all’ora - max |
120
|
| Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - max |
100 A
|
| Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - min |
80 A
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) nei contatti ausiliari |
6000 V
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) nei contatti principali |
6000 V
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
690 V AC
|
| Capacità di apertura nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 230 V, 50/60 Hz |
100 kA
|
| Capacità di apertura nom. in corto Ics (IEC/EN 60947) a 400/415 V, 50/60 Hz |
50 kA
|
| Capacità di apertura nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 440 V, 50/60 Hz |
35 kA
|
| Potere d'interruzione nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 525 V, 50/60 Hz |
10 kA
|
| Capacità di interr. nom. in cortocircuito Ics (IEC/EN 60947) a 690 V, 50/60 Hz |
7.5 kA
|
| Potere nominale di chiusura in cortocircuito Icm a 240 V, 50/60 Hz |
220 kA
|
| Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 400/415 V, 50/60 Hz |
220 kA
|
| Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 440 V, 50/60 Hz |
154 kA
|
| Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 525 V, 50/60 Hz |
40 kA
|
| Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 690 V, 50/60 Hz |
17 kA
|
| Impostazione sganciatore per cortocircuito istantaneo - max |
1000 A
|
| Impostazione sgancio in cortocircuito istantaneo - min |
600 A
|
| Tempo totale di interruzione al cortocircuito |
< 10 ms
|
| Categoria d'uso |
A (IEC/EN 60947-2)
|
| Tensione nominale |
690 V - 690 V
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78 |
| Grado di protezione |
IP20
IP20 (grado di protezione base, nell'area dei comandi di funzionamento) |
| Grado di protezione (IP), parte frontale |
IP66 (con maniglia per comando rinviato e bloccoporta)
IP40 (con mostrina) |
| Grado di protezione (terminazioni) |
IP10 (morsetto a tunnel)
IP00 (terminali, sezionatore di fase e collegamento bandella) |
| Durata meccanica |
20.000 operazioni
|
| Metodo di montaggio |
Montaggio su guida a DIN opzionale
Apparecchio da incasso con tecnologia plug-in Dispositivo rimovibile |
| Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
0
|
| Posizione del collegamento per il circuito di corrente principale |
Lato anteriore
|
| Protezione da contatto diretto |
Protez. da contatti dita e dorso mano secondo DIN EN50274/VDE 0106 parte 110
|
| Resistenza agli urti |
20 g (semionda 20 ms)
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Morsetti opzionali |
Collegamento sul lato posteriore. Morsetto a vite. Morsetto a tunnel
|
| Morsetti standard |
Morsetti a mantello
|
| Capacità morsetti (conduttore/cavo pieno in alluminio) |
16 mm² (1x) sul morsetto a tunnel
10 mm² - 16 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore 10 mm² - 16 mm² (2x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore |
| Capacità morsetti (conduttore/cavo a treccia in alluminio) |
25 mm² - 35 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
25 mm² - 35 mm² (2x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore 25 mm² - 95 mm² (1x) sul morsetto a tunnel |
| Capacità morsetti (cavo di comando) |
0,75 mm² - 1,5 mm² (2x)
0,75 mm² - 2,5 mm² (1x) |
| Capacità morsetti (busbar in rame) |
Min. 12 mm x 5 mm diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
M6 sul collegamento a vite lato posteriore Max. 16 mm x 5 mm diretto al collegamento lato posteriore dell'interruttore |
| Capacità morsetti (conduttore/cavo pieno in rame) |
16 mm² (1x) sul morsetto a tunnel
6 mm² - 16 mm² (2x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore 10 mm² - 16 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore 10 mm² - 16 mm² (1x) sul morsetto a mantello 6 mm² - 16 mm² (2x) sul morsetto a mantello |
| Capacità morsetti (conduttore/cavo a treccia in rame) |
6 mm² - 25 mm² (2x) sul morsetto a mantello
10 mm² - 70 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore 25 mm² - 95 mm² (1x) sul morsetto a tunnel a 1 foro 25 mm² (2x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore 10 mm² - 70 mm² (1x) sul morsetto a mantello |
| Capacità morsetti (conduttore in rame) |
Min. 2 segmenti da 9 mm x 0,8 mm su morsetto a mantello
Max. 9 segmenti da 9 mm x 0,8 mm sul morsetto a mantello |