Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

123240
Codice del modello: INX16B4-16W

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Sezionatore a 4 poli da 1600 A, estraibile, 16B4, 16W

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series IZMX/INX sezionatore
Sigla catalogo
123240
EAN
4015081208456
Lunghezza/profondità del prodotto
584 mm
Altezza prodotto
597 mm
Larghezza prodotto
521 mm
Peso prodotto
32.49 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
INX16B4-16W

Delivery program

Numero di poli
Quattro poli
Tipo
Sezionatore

Technical Data - Electrical

Corrente nominale ininterrotta (Iu)
1600 A

Technical Data - Mechanical

Metodo di montaggio
Estraibile
Posizione del collegamento per il circuito di corrente principale
Lato posteriore

Esporta le caratteristiche del prodotto

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com