Scarica il documento () sui 20

123487
Codice del modello: INX16B4-08F

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Sezionatore a 4 poli da 800 A, fisso

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series IZMX/INX sezionatore
Sigla catalogo
123487
EAN
4015081210923
Lunghezza/profondità del prodotto
584 mm
Altezza prodotto
597 mm
Larghezza prodotto
521 mm
Peso prodotto
23.37 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
INX16B4-08F

Delivery program

Tipo
Sezionatore
Numero di poli
Quattro poli

Technical Data - Electrical

Corrente nominale ininterrotta (Iu)
800 A

Technical Data - Mechanical

Metodo di montaggio
Fisso
Metodo di montaggio
Fisso
Posizione del collegamento per il circuito di corrente principale
Lato posteriore

Esporta le caratteristiche del prodotto

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com