Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

167890
Codice del modello: FRCDM-63/4/03-S/B+

Eaton Moeller series xEffect - FRCdM Tipo B, B+, Bfq RCCB, 63 A, 4p, 300 mA, tipo S/B+

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series xEffect - FRCdM Type B, B+, Bfq RCCB
Sigla catalogo
167890
EAN
4015081644667
Lunghezza/profondità del prodotto
76 mm
Altezza prodotto
80 mm
Larghezza prodotto
70 mm
Peso prodotto
0.32 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
VDE 0664-400
EN45545-2
IEC 61373
IEC/EN 61008
IEC/EN 62423
Codice modello
FRCDM-63/4/03-S/B+

Delivery program

Applicazione
xEffect - Apparecchiature per applicazioni industriali e commerciali avanzate
Numero di poli
Quattro poli
Tempo d'intervento
Disattivazione selettiva
ritardo di 40 ms - spegnimento selettivo
Valore nominale intensità di corrente
63 A
Potenza nominale di cortocircuito
10 kA
Valori nominali corrente di guasto
300 mA
Tipo di sensibilità
Sensibile a correnti onnipolari
Corrente di tenuta a impulsi
5 kA (8/20 μs) a prova impulsiva
Tipo
  • FRCdM
  • Interruttori differenziali puri, a controllo digitale
  • Tipo S/B+

Technical Data - Electrical

Tensione nominale (IEC/EN 60947-2)
240 V AC / 415 V AC
Tensione nominale - min
50 VAC
Tensione nominale - max
456 VAC
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
415 V
Tensione nominale di isolamento (Ui)
440 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4kV
Corrente di guasto nominale - min
0.3 A
Corrente di guasto nominale - max
0.3 A
Classificazione frequenza
50 Hz
Potere d’interruzione
63 A (max. fusibile di riserva ammissibile)
Tipo corrente di dispersione
B+
Potere di chiusura e apertura nominale residuo
630 A
Fusibile di backup consentito
63 A gG/gL
Sovraccarico consentito fusibile di backup - max
63 A gG/gL
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
10 kA
Capacità corrente di spunto
5 kA
Intervallo circuito di prova
196 V AC - 456 V AC
Grado di inquinamento
Durata elettrica
4000 operazioni

Technical Data - Electrical - Dry Auxiliary Contact

Capacità di commutaz. nom. (carico resitivo) contatto ausiliario a 30 VDC
2 A
Capacità di commutaz. nom. (carico resistivo) contatti ausiliari a 240 VAC
0.25 A
Commutazione con carico resistivo del contatto ausiliario - max
60 W
Tensione di manovra in AC del contatto ausiliario - max
240 V
Tensione di manovra in DC del contatto ausiliario - max
220 V
Corrente di commutazione contatto ausiliario Multiriga
2 A
Poteri d'interruzione del contatto ausiliario - min
10 μA, 10 mV DC
Capacità morsetti del contatto ausiliario
0,25 mm² - 1,5 mm²

Technical Data - Mechanical

Carcassa
45 mm
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
4
Larghezza integrata (numero di unità)
70 mm (4 SU)
Profondità interna
70.5 mm
Metodo di montaggio
Guida DIN
Fissaggio rapido con 2 posizioni permanenti per guida DIN omega IEC/EN 60715
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Grado di protezione
IP20, IP40 con custodia idonea
IP20
Indicazione di stato
Bianco / blu
Morsetti (superiore e inferiore)
Doppio morsetto mantello e gola
Capacità morsetti (filo pieno)
1,5 mm² - 35 mm²
Sezione del conduttore collegabile (nucleo pieno) - min
1.5 mm²
Sezione del conduttore collegabile (pieno) - max
35 mm²
Capacità morsetti (cavo a treccia)
16 mm² (2x)
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - min
1.5 mm²
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - max
16 mm²
Capacità morsetti (cavo)
M5 (con vite con intaglio a croce, come definito in EN ISO 4757-Z2), PZ2)
Protezione morsetti
Protezione dai contatti di dita e dorso delle mani, DGUV VS3, EN 50274
Colore indicatore di posizione contatti
Rosso / verde
Coppia di serraggio
2 Nm - 2,4 Nm
Spessore materiale busbar
0,8 mm - 2 mm
Durata meccanica
20.000 operazioni
Temperatura di magazzinaggio e trasporto ammissibile - min
-35 °C
Temperatura di magazzinaggio e trasporto ammissibile - max
60 °C
Idoneità climatica
25-55 °C/umidità relativa pari al 90-95% conforme a IEC 60068-2

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
63 A
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
0 W
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
10 W
Dissipazione statica indipendente dalla corrente
0 W
Capacità di dissipazione
10 W
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
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
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni di montaggio (IL).

Additional information

Caratteristiche
Protezione selettiva
Interruttori differenziali puri, a controllo digitale
Accessoriabile
Dotato di:
Dispositivo di interblocco
Caratteristiche speciali
  • Certificazioni correnti come da iscrizione
  • Contatto ausiliario a potenziale zero: > 100.000 operazioni di commutazione elettriche al minuto con carico resistivo a 2 A 30 VCC
  • Contatto ausiliario a potenziale zero: > 5 x 100.000 operazioni di commutazione elettriche al minuto con carico resistivo a 1 A 30 VCC
  • La temperatura massima di esercizio è di 60 °C secondo la tabella di declassamento
Utilizzato con
FRCdM
Interruttori differenziali puri, a controllo digitale
Tipo S/B+

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.