Eaton Moeller series xEffect - FRCdM Tipo B, B+, Bfq RCCB, 63 A, 4 p, 300 mA, Tipo S/BFQ
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series xEffect - FRCdM Type B, B+, Bfq RCCB
|
| Sigla catalogo |
167910
|
| EAN |
4015081644858
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
76 mm
|
| Altezza prodotto |
80 mm
|
| Larghezza prodotto |
70 mm
|
| Peso prodotto |
0.32 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 62423
IEC/EN 61008 EN45545-2 IEC 61373 |
| Codice modello |
FRCDM-63/4/03-S/BFQ
|
| Applicazione |
xEffect - Apparecchiature per applicazioni industriali e commerciali avanzate
|
| Numero di poli |
Quattro poli
|
| Tempo d'intervento |
Disattivazione selettiva
ritardo di 40 ms - spegnimento selettivo |
| Valore nominale intensità di corrente |
63 A
|
| Potenza nominale di cortocircuito |
10 kA
|
| Valori nominali corrente di guasto |
300 mA
|
| Tipo di sensibilità |
Sensibile a correnti onnipolari - compatibile con convertitori di freq.
|
| Corrente di tenuta a impulsi |
5 kA (8/20 μs) a prova impulsiva
|
| Tipo |
|
| Tensione nominale (IEC/EN 60947-2) |
240 V AC / 415 V AC
|
| Tensione nominale - min |
50 VAC
|
| Tensione nominale - max |
456 VAC
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
415 V
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
440 V
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
4kV
|
| Corrente di guasto nominale - min |
0.3 A
|
| Corrente di guasto nominale - max |
0.3 A
|
| Classificazione frequenza |
50 Hz
|
| Potere d’interruzione |
63 A (max. fusibile di riserva ammissibile)
|
| Tipo corrente di dispersione |
B
|
| Potere di chiusura e apertura nominale residuo |
630 A
|
| Fusibile di backup consentito |
63 A gG/gL
|
| Sovraccarico consentito fusibile di backup - max |
63 A gG/gL
|
| Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw) |
10 kA
|
| Capacità corrente di spunto |
5 kA
|
| Intervallo circuito di prova |
196 V AC - 456 V AC
|
| Grado di inquinamento |
2
|
| Resistenza all’irradiazione |
Adatto per convertitori di frequenza (sensibilità maggiore)
|
| Durata elettrica |
4000 operazioni
|
| Capacità di commutaz. nom. (carico resitivo) contatto ausiliario a 30 VDC |
2 A
|
| Capacità di commutaz. nom. (carico resistivo) contatti ausiliari a 240 VAC |
0.25 A
|
| Commutazione con carico resistivo del contatto ausiliario - max |
60 W
|
| Tensione di manovra in AC del contatto ausiliario - max |
240 V
|
| Tensione di manovra in DC del contatto ausiliario - max |
220 V
|
| Corrente di commutazione contatto ausiliario Multiriga |
2 A
|
| Poteri d'interruzione del contatto ausiliario - min |
10 μA, 10 mV DC
|
| Capacità morsetti del contatto ausiliario |
0,25 mm² - 1,5 mm²
|
| Carcassa |
45 mm
|
| Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
4
|
| Larghezza integrata (numero di unità) |
70 mm (4 SU)
|
| Profondità interna |
70.5 mm
|
| Metodo di montaggio |
Guida DIN
Fissaggio rapido con 2 posizioni permanenti per guida DIN omega IEC/EN 60715 |
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Grado di protezione |
IP20, IP40 con custodia idonea
IP20 |
| Indicazione di stato |
Bianco / blu
|
| Morsetti (superiore e inferiore) |
Doppio morsetto mantello e gola
|
| Capacità morsetti (filo pieno) |
1,5 mm² - 35 mm²
|
| Sezione del conduttore collegabile (nucleo pieno) - min |
1.5 mm²
|
| Sezione del conduttore collegabile (pieno) - max |
35 mm²
|
| Capacità morsetti (cavo a treccia) |
16 mm² (2x)
|
| Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - min |
1.5 mm²
|
| Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - max |
16 mm²
|
| Capacità morsetti (cavo) |
M5 (con vite con intaglio a croce, come definito in EN ISO 4757-Z2), PZ2)
|
| Protezione morsetti |
Protezione dai contatti di dita e dorso delle mani, DGUV VS3, EN 50274
|
| Colore indicatore di posizione contatti |
Rosso / verde
|
| Coppia di serraggio |
2 Nm - 2,4 Nm
|
| Spessore materiale busbar |
0,8 mm - 2 mm
|
| Durata meccanica |
20.000 operazioni
|
| Temperatura di magazzinaggio e trasporto ammissibile - min |
-35 °C
|
| Temperatura di magazzinaggio e trasporto ammissibile - max |
60 °C
|
| Idoneità climatica |
25-55 °C/umidità relativa pari al 90-95% conforme a IEC 60068-2
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
63 A
|
| Dissipazione per polo, dipendente da corrente |
0 W
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente |
10 W
|
| Dissipazione statica indipendente dalla corrente |
0 W
|
| Capacità di dissipazione |
10 W
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
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
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
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
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni di montaggio (IL).
|
| Caratteristiche |
Interruttori differenziali puri, a controllo digitale
Accessoriabile Protezione selettiva |
| Dotato di: |
Dispositivo di interblocco
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Utilizzato con |
Interruttori differenziali puri, a controllo digitale
Tipo S/Bfq FRCdM |