Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

169099
DA1-32024FB-A20C

Eaton DA1 Convertitore di frequenza, 240 V AC, trifase, 26,4 A, NEMA Altri, IP20, FS3, Disturbo radio, Chopper frenatura, Display digitale

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton DA1 Convertitore di frequenza
Sigla catalogo
169099
EAN
4015081655830
Lunghezza/profondità del prodotto
204 mm
Altezza prodotto
273 mm
Larghezza prodotto
131 mm
Peso prodotto
3.5 kg
Certificazione/i
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN61800-3
IEC/EN 61800-3
RoHS, ISO 9001
UL report applies to both US and Canada
CUL
EAC
UL
UL File No.: E172143
RCM
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
CE
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN61800-5
Safety: EN 61800-5-1: 2003
UkrSEPRO
UL 508C
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
Note catalogo
I resistori del freno vengono assegnati in base alla potenza nominale massima del sistema di comando a frequenza variabile. Resistori del freno e design (ad es. cicli di lavoro differenti) aggiuntivi sono disponibili su richiesta.
Codice modello
DA1-32024FB-A20C

Potenza apparente

Potenza apparente a 230 V
9.56 kVA
Potenza apparente a 240 V
9.98 kVA

Funzione di frenatura

Resistenza di frenata
20 Ω
Coppia frenante
Max. 100% di corrente nominale di esercizio (Ie), variabile, DC - Circuito principale
Max. 100% della corrente nominale di esercizio, ossia con resistenza di frenatura esterna - circuito principale
potenza 30 % MN, Standard - Circuito principale
Soglia di accensione per transistor di frenatura
390 VDC

Condizioni ambientali e climatiche

Altitudine
Max. 4000 m
Oltre 1000 m con riduzione del rendimento dell’1% ogni 100 m
Max. 1000 m
Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-10 °C
Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - max
50 °C
Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - min
-10 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Umidità relativa media (RH) < 95%, senza condensa, nessuna corrosione

Circuito di controllo

Numero di ingressi (analogici)
Numero di ingressi (digitali)
5
Numero di uscite (analogiche)
2
Numero di uscite (digitali)
Numero di uscite relè
2 (tipo parametrizzabile, 1 contatto normalmente aperto e 1 contatto in scambio, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
Tensione nominale di controllo (Uc)
24 V DC (esterni, max. 100 mA)

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
170.5 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
24 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Informazioni generali

Lunghezza cavo
300 m, tipo non schermato, con indutt. del mot., max cons., Aliment. mot.
C2 ≤ 5 m, Livello di interferenza radio, lunghezza massima del cavo motore
150 m, tipo non schermato, massimo consentito, Alimentazione motore
200 m, esaminato, con induttanza del mot., max consentito, Alimentaz. mot.
C3 ≤ 25 m, Livello di interferenza radio, lunghezza massima del cavo motore
100 m, esaminato, massimo consentito, Alimentazione motore
Interfaccia di comunicazione
EtherCAT, opzionale
SmartWire-DT, opzionale
DeviceNet, opzionale
PROFIBUS, opzionale
Ethernet IP, opzionale
Modbus RTU, tipo integrato
PROFINET, opzionale
OP-Bus (RS485), tipo integrato
CANopen®, tipo integrato
Modbus-TCP, opzionale
Collegamento con SmartWire-DT

Insieme al modulo SmartWire-DT DX-NET-SWD1
Grado di protezione
IP20
NEMA Altro
Compatibilità elettromagnetica
1° e 2° ambiente (in conformità a EN 61800-3)
Dotato di:
Filtro soppressione radiodisturbo
Collegamento PC
Chopper frenatura
Circuito intermedio a tensione continua
Inverter IGBT
resistenza di frenata
Centralina
Display a 7 segmenti
Tropicalizzazione aggiuntiva schede elettroniche PCB
Grandezza
FS3
Funzioni
funzionamento a 4 quadranti possibile
Posizione di montaggio
Verticale
Categoria prodotto
Convertitori di frequenza
Protezione
Protezione contro i contatti con le dita e il dorso della mano, Protezione da contatto diretto (BGV A3, VBG4)
Protocollo
MODBUS
PROFIBUS
CAN
PROFINET IO
DeviceNet
EtherNet/IP
Altri sistemi bus
TCP/IP
Classe di disturbo radio
C2, C3: a seconda della lunghezza del cavo del motore, carico collegato, e condizioni ambientali. Potrebbero essere necessari filtri soppressione radiodisturbo esterni (opzionali).
Filtro opzionale di soppressione delle interferenze radio esterne per cavi motore più lunghi e per l'uso in diversi ambienti EMC
Livello/funzione di sicurezza
STO (Safe Torque Off, SIL2, PLd Cat 2)
Adatto per
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)

Circuito principale

Efficienza
96,9 % (η)
Dissipazione a velocità/corrente
117 W al 25% di corrente e 50% di velocità
125 W al 50% di corrente e 0% di velocità
151 W al 50% di corrente e 50% di velocità
171 W al 50% di corrente e 90% di velocità
201 W al 100% di corrente e 0% di velocità
229 W al 100% di corrente e 50% di velocità
257 W al 100% di corrente e 90% di velocità
94 W al 25% di corrente e 0% di velocità
Corrente in ingresso ILN a 150% sovraccarico
26.4 A
Corrente di dispersione a terra IPE - max
0,93 mA
Frequenza di accensione rete
Massimo una volta ogni 30 secondi
Tensione di rete - max
240 V
Tensione di rete - max
200 V
Tolleranza della tensione di rete
200 - 240 V (-10 %/+10 %, at 50/60 Hz)
Modalità operativa
Controllo U/f
Controllo vettoriale senza sensori (SLV)
Opzionale: regolazione vettoriale con ritorno (CLV)
Controllo velocità con compensazione dello slittamento
Frequenza di ingresso - max
500 Hz
Frequenza di uscita - min
0 Hz
Tensione di uscita (U2)
230 V AC, trifase
240 V AC, trifase
Corrente di sovraccarico IL a sovraccarico di 150%
36 A
Tensione di alimentazione di controllo nominale
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Frequenza nominale - max
62 Hz
Frequenza nominale - min
48 Hz
Corrente nominale di esercizio (le) a sovraccarico del 150%
24 A
Tensione nominale di esercizio
230 V AC, trifase
240 V AC, trifase
Risoluzione
0.1 Hz (Discriminazione in frequenza, valore di setpoint)
Classe di protezione da corto circuito
40 A, UL (classe CC o J), Dispositivo di sicurezza (fusibile o interruttore automatico miniaturizzato), Cablaggio di alimentazione
Corrente di avviamento - max
200 %, IH, corrente di avviamento max (sovraccarico elevato), per 4 secondi ogni 40 secondi, Sezione di alimentazione
Frequenza di alimentazione
50/60 Hz
Frequenza di avviamento
16 kHz, 4 - 16 kHz regolabile (udibile), fPWM, Sez. di alim., Circ. princ.
Tipo di configurazione sistema
Sistemi di alimentazione AC con punto centrale con messa a terra
Tensione nominale - max
240 VAC

Potenza nominale d'impiego

Corrente motore assegnata IM a 220 - 240 V, 60 Hz, sovraccarico del 150%
22 A
Corrente motore assegnata IM a 230 V, 50 Hz, sovraccarico del 150%
19.6 A

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.