Eaton DA1 Convertitore di frequenza, 240 V AC, trifase, 255,5 A, NEMA 12, IP55, FS7, Disturbo radio, Chopper frenatura
| Nome prodotto |
Eaton DA1 Convertitore di frequenza
|
| Sigla catalogo |
169377
|
| EAN |
4015081658220
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
341 mm
|
| Altezza prodotto |
1280 mm
|
| Larghezza prodotto |
330 mm
|
| Peso prodotto |
80 kg
|
| Certificazione/i |
CSA-C22.2 No. 14
UL report applies to both US and Canada UL CUL RoHS, ISO 9001 IEC/EN61800-5 UkrSEPRO IEC/EN61800-3 DNV UL File No.: E172143 UL 508C CE UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2 RCM Certified by UL for use in Canada EAC IEC/EN 61800-3 Safety: EN 61800-5-1: 2003 |
| Note catalogo |
I resistori del freno vengono assegnati in base alla potenza nominale massima del sistema di comando a frequenza variabile. Resistori del freno e design (ad es. cicli di lavoro differenti) aggiuntivi sono disponibili su richiesta.
|
| Codice modello |
DA1-32248FB-B55C
|
| Potenza apparente a 230 V |
98.8 kVA
|
| Potenza apparente a 240 V |
103.09 kVA
|
| Resistenza di frenata |
6 Ω
|
| Coppia frenante |
Max. 100% di corrente nominale di esercizio (Ie), variabile, DC - Circuito principale
Max. 100% della corrente nominale di esercizio, ossia con resistenza di frenatura esterna - circuito principale potenza 30 % MN, Standard - Circuito principale |
| Soglia di accensione per transistor di frenatura |
390 VDC
|
| Altitudine |
Max. 1000 m
Oltre 1000 m con riduzione del rendimento dell’1% ogni 100 m Max. 4000 m |
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-10 °C
|
| Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - max |
40 °C
|
| Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - min |
-10 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Idoneità climatica |
Umidità relativa media (RH) < 95%, senza condensa, nessuna corrosione
|
| Numero di ingressi (analogici) |
2
|
| Numero di ingressi (digitali) |
5
|
| Numero di uscite (analogiche) |
2
|
| Numero di uscite (digitali) |
2
|
| Numero di uscite relè |
2 (tipo parametrizzabile, 1 contatto normalmente aperto e 1 contatto in scambio, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
|
| Tensione nominale di controllo (Uc) |
24 V DC (esterni, max. 100 mA)
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
1425 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
248 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Lunghezza cavo |
C3 ≤ 25 m, Livello di interferenza radio, lunghezza massima del cavo motore
C2 ≤ 5 m, Livello di interferenza radio, lunghezza massima del cavo motore 150 m, tipo non schermato, massimo consentito, Alimentazione motore 300 m, tipo non schermato, con indutt. del mot., max cons., Aliment. mot. 100 m, esaminato, massimo consentito, Alimentazione motore 200 m, esaminato, con induttanza del mot., max consentito, Alimentaz. mot. |
| Interfaccia di comunicazione |
PROFINET, opzionale
CANopen®, tipo integrato EtherCAT, opzionale OP-Bus (RS485), tipo integrato PROFIBUS, opzionale SmartWire-DT, opzionale Ethernet IP, opzionale DeviceNet, opzionale Modbus RTU, tipo integrato Modbus-TCP, opzionale |
| Collegamento con SmartWire-DT |
Sì
Insieme al modulo SmartWire-DT DX-NET-SWD1 |
| Grado di protezione |
NEMA 12
IP55 |
| Compatibilità elettromagnetica |
1° e 2° ambiente (in conformità a EN 61800-3)
|
| Dotato di: |
Filtro soppressione radiodisturbo
Display OLED Tropicalizzazione aggiuntiva schede elettroniche PCB Circuito intermedio a tensione continua Collegamento PC Chopper frenatura Induttanza circuito intermedio resistenza di frenata Centralina Inverter IGBT |
| Grandezza |
FS7
|
| Funzioni |
funzionamento a 4 quadranti possibile
|
| Posizione di montaggio |
Verticale
|
| Categoria prodotto |
Convertitori di frequenza
|
| Protezione |
Protezione contro i contatti con le dita e il dorso della mano, Protezione da contatto diretto (BGV A3, VBG4)
|
| Protocollo |
EtherNet/IP
MODBUS PROFINET IO PROFIBUS CAN DeviceNet Altri sistemi bus TCP/IP |
| Classe di disturbo radio |
Filtro opzionale di soppressione delle interferenze radio esterne per cavi motore più lunghi e per l'uso in diversi ambienti EMC
C2, C3: a seconda della lunghezza del cavo del motore, carico collegato, e condizioni ambientali. Potrebbero essere necessari filtri soppressione radiodisturbo esterni (opzionali). |
| Livello/funzione di sicurezza |
STO (Safe Torque Off, SIL2, PLd Cat 2)
|
| Adatto per |
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
|
| Efficienza |
98,1 % (η)
|
| Dissipazione a velocità/corrente |
1230 W al 50% di corrente e 50% di velocità
1340 W al 50% di corrente e 90% di velocità 1540 W al 100% di corrente e 0% di velocità 2030 W al 100% di corrente e 50% di velocità 2510 W al 100% di corrente e 90% di velocità 820 W al 25% di corrente e 0% di velocità 820 W al 25% di corrente e 50% di velocità 930 W al 50% corrente e 0% di velocità |
| Corrente in ingresso ILN a 150% sovraccarico |
255.5 A
|
| Corrente di dispersione a terra IPE - max |
2,74 mA
|
| Frequenza di accensione rete |
Massimo una volta ogni 30 secondi
|
| Tensione di rete - max |
240 V
|
| Tensione di rete - max |
200 V
|
| Tolleranza della tensione di rete |
200 - 240 V (-10 %/+10 %, at 50/60 Hz)
|
| Modalità operativa |
Controllo vettoriale senza sensori (SLV)
Controllo velocità con compensazione dello slittamento Opzionale: regolazione vettoriale con ritorno (CLV) Controllo U/f |
| Frequenza di ingresso - max |
500 Hz
|
| Frequenza di uscita - min |
0 Hz
|
| Tensione di uscita (U2) |
240 V AC, trifase
230 V AC, trifase |
| Corrente di sovraccarico IL a sovraccarico di 150% |
372 A
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale |
10 V DC (Us, max. 10 mA)
|
| Frequenza nominale - max |
62 Hz
|
| Frequenza nominale - min |
48 Hz
|
| Corrente nominale di esercizio (le) a sovraccarico del 150% |
248 A
|
| Tensione nominale di esercizio |
230 V AC, trifase
240 V AC, trifase |
| Risoluzione |
0.1 Hz (Discriminazione in frequenza, valore di setpoint)
|
| Classe di protezione da corto circuito |
350 A, UL (classe CC o J), Dispositivo di sicurezza (fusibile o interruttore automatico miniaturizzato), Cablaggio di alimentazione
|
| Corrente di avviamento - max |
200 %, IH, corrente di avviamento max (sovraccarico elevato), per 4 secondi ogni 40 secondi, Sezione di alimentazione
|
| Frequenza di alimentazione |
50/60 Hz
|
| Frequenza di avviamento |
4 kHz, 4 - 12 kHz regolabile (udibile), fPWM, Sez. di alim., Circ. princ.
|
| Tipo di configurazione sistema |
Sistemi di alimentazione AC con punto centrale con messa a terra
|
| Tensione nominale - max |
240 VAC
|
| Corrente motore assegnata IM a 220 - 240 V, 60 Hz, sovraccarico del 150% |
248 A
|
| Corrente motore assegnata IM a 230 V, 50 Hz, sovraccarico del 150% |
233 A
|