Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

169403
DA1-34180FB-B55C

Eaton DA1 Convertitore di frequenza, 480 V AC, trifase, 192,1 A, NEMA 12, IP55, FS6, Disturbo radio, Chopper frenatura

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton DA1 Convertitore di frequenza
Sigla catalogo
169403
EAN
4015081660445
Lunghezza/profondità del prodotto
313.5 mm
Altezza prodotto
865 mm
Larghezza prodotto
330 mm
Peso prodotto
50 kg
Certificazione/i
CE
UL 508C
RCM
RoHS, ISO 9001
DNV
UL report applies to both US and Canada
CSA-C22.2 No. 14
CUL
IEC/EN 61800-3
EAC
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN61800-3
Safety: EN 61800-5-1: 2003
UkrSEPRO
UL File No.: E172143
UL
IEC/EN61800-5
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
Note catalogo
I resistori del freno vengono assegnati in base alla potenza nominale massima del sistema di comando a frequenza variabile. Resistori del freno e design (ad es. cicli di lavoro differenti) aggiuntivi sono disponibili su richiesta.
Codice modello
DA1-34180FB-B55C

Potenza apparente

Potenza apparente a 400 V
124.71 kVA
Potenza apparente a 480 V
149.65 kVA

Funzione di frenatura

Resistenza di frenata
6 Ω
Coppia frenante
potenza 30 % MN, Standard - Circuito principale
Max. 100% di corrente nominale di esercizio (Ie), variabile, DC - Circuito principale
Max. 100% della corrente nominale di esercizio, ossia con resistenza di frenatura esterna - circuito principale
Soglia di accensione per transistor di frenatura
780 VDC

Condizioni ambientali e climatiche

Altitudine
Oltre 1000 m con riduzione del rendimento dell’1% ogni 100 m
Max. 1000 m
Max. 4000 m
Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-10 °C
Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - max
40 °C
Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - min
-10 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Umidità relativa media (RH) < 95%, senza condensa, nessuna corrosione

Circuito di controllo

Numero di ingressi (analogici)
Numero di ingressi (digitali)
5
Numero di uscite (analogiche)
2
Numero di uscite (digitali)
Numero di uscite relè
2 (tipo parametrizzabile, 1 contatto normalmente aperto e 1 contatto in scambio, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
Tensione nominale di controllo (Uc)
24 V DC (esterni, max. 100 mA)

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
1800 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
180 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Informazioni generali

Lunghezza cavo
C2 ≤ 5 m, Livello di interferenza radio, lunghezza massima del cavo motore
200 m, esaminato, con induttanza del mot., max consentito, Alimentaz. mot.
300 m, tipo non schermato, con indutt. del mot., max cons., Aliment. mot.
C3 ≤ 25 m, Livello di interferenza radio, lunghezza massima del cavo motore
100 m, esaminato, massimo consentito, Alimentazione motore
150 m, tipo non schermato, massimo consentito, Alimentazione motore
Interfaccia di comunicazione
SmartWire-DT, opzionale
CANopen®, tipo integrato
Ethernet IP, opzionale
DeviceNet, opzionale
PROFIBUS, opzionale
PROFINET, opzionale
OP-Bus (RS485), tipo integrato
EtherCAT, opzionale
Modbus-TCP, opzionale
Modbus RTU, tipo integrato
Collegamento con SmartWire-DT

Insieme al modulo SmartWire-DT DX-NET-SWD1
Grado di protezione
NEMA 12
IP55
Compatibilità elettromagnetica
1° e 2° ambiente (in conformità a EN 61800-3)
Dotato di:
Induttanza circuito intermedio
Tropicalizzazione aggiuntiva schede elettroniche PCB
Circuito intermedio a tensione continua
Centralina
Chopper frenatura
resistenza di frenata
Display OLED
Filtro soppressione radiodisturbo
Collegamento PC
Inverter IGBT
Grandezza
FS6
Funzioni
funzionamento a 4 quadranti possibile
Posizione di montaggio
Verticale
Categoria prodotto
Convertitori di frequenza
Protezione
Protezione contro i contatti con le dita e il dorso della mano, Protezione da contatto diretto (BGV A3, VBG4)
Protocollo
Altri sistemi bus
PROFINET IO
CAN
EtherNet/IP
DeviceNet
MODBUS
PROFIBUS
TCP/IP
Classe di disturbo radio
C2, C3: a seconda della lunghezza del cavo del motore, carico collegato, e condizioni ambientali. Potrebbero essere necessari filtri soppressione radiodisturbo esterni (opzionali).
Filtro opzionale di soppressione delle interferenze radio esterne per cavi motore più lunghi e per l'uso in diversi ambienti EMC
Livello/funzione di sicurezza
STO (Safe Torque Off, SIL2, PLd Cat 2)
Adatto per
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)

Circuito principale

Efficienza
98 % (η)
Dissipazione a velocità/corrente
1028 W al 50% corrente e 0% di velocità
1028 W al 50% di corrente e 50% di velocità
1176 W al 50% di corrente e 90% di velocità
1828 W al 100% di corrente e 0% di velocità
2168 W al 100% di corrente e 50% di velocità
2177 W al 100% di corrente e 90% di velocità
572 W al 25% di corrente e 0% di velocità
572 W al 25% di corrente e 50% di velocità
Corrente in ingresso ILN a 150% sovraccarico
192.1 A
Corrente di dispersione a terra IPE - max
2,68 mA
Frequenza di accensione rete
Massimo una volta ogni 30 secondi
Tensione di rete - max
480 V
Tensione di rete - max
380 V
Tolleranza della tensione di rete
380 - 480 V (-10 %/+10 %, a 50/60 Hz)
Modalità operativa
Controllo vettoriale senza sensori (SLV)
Controllo velocità con compensazione dello slittamento
Controllo U/f
Opzionale: regolazione vettoriale con ritorno (CLV)
Frequenza di ingresso - max
500 Hz
Frequenza di uscita - min
0 Hz
Tensione di uscita (U2)
400 V AC, trifase
480 V AC, trifase
Corrente di sovraccarico IL a sovraccarico di 150%
270 A
Tensione di alimentazione di controllo nominale
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Frequenza nominale - max
62 Hz
Frequenza nominale - min
48 Hz
Corrente nominale di esercizio (le) a sovraccarico del 150%
180 A
Potenza di esercizio nominale a 380/400 V, 50 Hz, trifase
90 kW
Tensione nominale di esercizio
400 V AC, trifase
480 V AC, trifase
Risoluzione
0.1 Hz (Discriminazione in frequenza, valore di setpoint)
Classe di protezione da corto circuito
250 A, UL (classe CC o J), Dispositivo di sicurezza (fusibile o interruttore automatico miniaturizzato), Cablaggio di alimentazione
Corrente di avviamento - max
200 %, IH, corrente di avviamento max (sovraccarico elevato), per 4 secondi ogni 40 secondi, Sezione di alimentazione
Frequenza di alimentazione
50/60 Hz
Frequenza di avviamento
4 kHz, 4 - 8 kHz regolabile (udibile), fPWM, Sez. di alim., Circ. princ.
Tipo di configurazione sistema
Sistemi di alimentazione AC con punto centrale con messa a terra
Tensione nominale - max
480 VAC

Potenza nominale d'impiego

Corrente motore assegnata IM a 400 V, 50 Hz, sovraccarico del 150%
161 A
Corrente motore assegnata IM a 440 - 480 V, 60 Hz, sovraccarico del 150%
180 A
Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase
125 HP

Esporta le caratteristiche del prodotto