Reset
Eaton Moeller series xEffect - Interruttore differenziale magnetotermico FRBm6/M - Interruttore differenziale magnetotermico con protezione da sovracorrente. RCD/MCB, 20A, 100mA, Interruttore modulare a curva caratteristica d’intervento B, 3p, Interruttore differenziale puro a curva caratteristica d’intervento: A
Nome prodotto |
Eaton Moeller series xEffect - Interruttore differenziale magnetotermico FRBm6/M - Interruttore differenziale magnetotermico con protezione da sovracorrente
|
Sigla catalogo |
170783
|
EAN |
4015081673568
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
80 mm
|
Altezza prodotto |
75.5 mm
|
Larghezza prodotto |
70 mm
|
Peso prodotto |
0.39 kg
|
Conformità |
Con marchio CE
RoHS conform |
Certificazione/i |
CE
EN45545-2 IEC 61373 |
Codice modello |
FRBMM-B20/3/01-A
|
Applicazione |
Quadro elettrico per applicazioni commerciali avanzate e industriali
|
Gamma prodotti |
FRBmM
|
Funzione di base |
Dispositivi RCD/MCB combinati
|
Numero di poli |
3 poli
|
Numero di poli (protetti) |
3
|
Numero di poli (totale) |
3
|
Caratteristica di rilascio |
B
|
Valore nominale intensità di corrente |
20 A
|
Corrente nominale |
20 A
|
Valori nominali corrente di guasto |
0.1 A
|
Tipo di sensibilità |
Sensibile a corrente impulsiva
|
Tipo |
interruttore magnetotermico-differenziale
|
Tipo di tensione |
CA
|
Tensione nominale |
415 V - 415 V
|
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
415 V
|
Tensione nominale di isolamento (Ui) |
500 V
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
4kV
|
Valori correnti di guasto della gamma di prodotti |
10, 30, 100, 300 milliampere
|
Corrente di tenuta a impulsi |
Parzialmente resistente alla corrente impulsiva, 250 A
|
Classificazione frequenza |
50 Hz
|
Tipo corrente di dispersione |
A
|
Capacità di interruzione nominale |
10 kA
|
Capacità di interruzione nominale (IEC/EN 61009) |
10 kA
|
Capacità di interruzione nominale in cortocircuito (EN 60947-2) |
15 kA
|
Capacità di apertura nominale in cortocircuito (EN 61009) |
10 kA
|
Capacità di apertura nominale in cortocircuito (EN 61009-1) |
10 kA
|
Capacità di interruzione nominale in cortocircuito (IEC 60947-2) |
15 kA
|
Capacità corrente di sovratensione |
0.25 kA
|
Caratteristica di disconnessione |
Non ritardato
|
Intervento |
Non ritardato
|
Categoria di sovratensione |
III
|
Grado di inquinamento |
2
|
Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
4
|
Profondità interna |
75.5 mm
|
Metodo di montaggio |
Guida DIN
|
Grado di protezione |
IP20
|
Sezione del conduttore collegabile (nucleo pieno) - min |
1 mm²
|
Sezione del conduttore collegabile (pieno) - max |
25 mm²
|
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - min |
1 mm²
|
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - max |
25 mm²
|
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
20 A
|
Dissipazione per polo, dipendente da corrente |
0 W
|
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente |
11,3 W
|
Dissipazione statica non dipendente da corrente |
0 W
|
Capacità di dissipazione |
0 W
|
Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
Temperatura ambiente di esercizio - max |
40 °C
|
10.2.2 Resistenza alla corrosione |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
10.3 Grado di protezione gruppi di componenti |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.4 Distanze di isolamento |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
10.5 Protezione da scosse elettriche |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.8 Connessioni per conduttori esterni |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.9.3 Tensione di tenuta a impulso |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
10.11 Valore nominale di corto circuito |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
10.12 Compatibilità elettromagnetica |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
10.13 Funzione meccanica |
Il dispositivo soddisfa i requisiti se si rispettano le istruzioni (IL).
|