Eaton Moeller® series modulo base SL4, fori di fissaggio interni
Nome prodotto |
Eaton Moeller® series modulo base SL4
|
Sigla catalogo |
171300
|
EAN |
4015081679188
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
43 mm
|
Altezza prodotto |
71 mm
|
Larghezza prodotto |
43 mm
|
Peso prodotto |
0.055 kg
|
Certificazione/i |
CSA-C22.2 No. 94-91
IEC/EN 60529 Certified by UL for use in Canada UL 508 CE CSA Class No.: NKCR7 IEC/EN 60947-5-1 CSA-C22.2 No. 14-10 UL UL report applies to both US and Canada UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 |
Codice modello |
SL4-PIB-IMH
|
Colore |
Altro
|
Dotato di: |
Coperchio
Fori di fissaggio interni (all'interno) |
Numero di moduli |
Max. 10 (con base per montaggio su entrambi i lati)
potenza 5 Max. 5 (con base standard) |
Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
Grado di protezione |
IP66
NEMA 1 |
Metodo di montaggio |
Piano
Orizzontale Staffa |
Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
Categoria di sovratensione |
III
|
Grado di inquinamento |
3
|
Categoria prodotto |
Colonnine di segnalazione SL
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
4000 V AC
|
Resistenza agli urti |
15 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Urto sinusoidale 11 ms
meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27 |
Tipo |
Modulo base
|
Temperatura ambiente di esercizio - min |
-30 °C
|
Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
Idoneità climatica |
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante secondo IEC 60068-2-78 |
Sezioni di collegamento (AWG) |
24 - 16
|
Sezioni di collegamento (flessibile con puntalino e plastic collar) |
0,25 - 0,75 mm²
|
Sezioni di collegamento (rigido/flessibile) |
0,2 - 1,5 mm²
|
Capacità morsetti (pieno/flessibile con puntalino) |
0,25 - 1,5 mm²
|
Tensione nominale di isolamento (Ui) |
250 V
|
Tensione nominale di esercizio |
110/120 V AC ± 10 %
24 V AC/DC ± 10 % 230/240 V AC ± 10 % |