Eaton Moeller® series modulo segnalatore acustico SL4, 120 V, suono continuo o intermittente, f = 4 kHz
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series modulo segnalatore acustico SL4
|
| Sigla catalogo |
171380
|
| EAN |
4015081679096
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
43 mm
|
| Altezza prodotto |
72 mm
|
| Larghezza prodotto |
43 mm
|
| Peso prodotto |
0.046 kg
|
| Certificazione/i |
UL File No.: E29184
Certified by UL for use in Canada CE UL 508 IEC/EN 60947-5-1 IEC/EN 60529 UL Category Control No.: NKCR CSA-C22.2 No. 14-10 UL report applies to both US and Canada CSA Class No.: NKCR7 UL CSA-C22.2 No. 94-91 |
| Codice modello |
SL4-AP120
|
| Colore |
Nero
|
| Funzioni |
tono continuo/tono a impulsi
|
| Tipo di allarme |
2 tipi di suono
Suono continuo tono regolabile Tono intermittente Impostazioni del suono interne, DIP a 1 polo |
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| Corrente assorbita |
0,021 A, a 110/120 V AC
|
| Grado di protezione |
NEMA 13
IP66 |
| Classificazione frequenza |
4000 Hz
|
| Rumorosità |
80 dB
|
| Materiale |
Involucro: policarbonato (PC)
Tappo: policarbonato (PC) |
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
Posizionare solo nella posizione più alta su un'asta |
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
Colonnine di segnalazione SL
|
| Categoria prodotto |
Colonnine di segnalazione SL
|
| Angolo irradiato |
360 °
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
4000 V AC
|
| Resistenza agli urti |
15 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Urto sinusoidale 11 ms
Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27 |
| Tipo |
Modulo segnalatore acustico
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-30 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30 |
| Corrente di dispersione |
0.003 A
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
250 V
|
| Corrente nominale di esercizio (le)- max |
21 mA
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - min |
110 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
120 V
|