Eaton Moeller® series modulo per luce permanente SL4, rosso, LED, 120 V
| Nome prodotto | 
                                                Eaton Moeller® series modulo per luce permanente SL4
                                             | 
| Sigla catalogo | 
                                                171321
                                             | 
| EAN | 
                                                4015081678600
                                             | 
| Lunghezza/profondità del prodotto | 
                                                43 mm
                                             | 
| Altezza prodotto | 
                                                75 mm
                                             | 
| Larghezza prodotto | 
                                                43 mm
                                             | 
| Peso prodotto | 
                                                0.043 kg
                                             | 
| Certificazione/i | 
                                                UL report applies to both US and Canada  IEC/EN 60529 UL Category Control No.: NKCR IEC/EN 60947-5-1 Certified by UL for use in Canada CSA-C22.2 No. 14-10 CE UL CSA Class No.: NKCR7 CSA-C22.2 No. 94-91 UL 508 UL File No.: E29184 | 
| Codice modello | 
                                                SL4-L120-R
                                             | 
| Colore | 
                                                Rosso
                                             | 
| Colore base | 
                                                Nero
                                             | 
| Funzioni | 
                                                Luce continua
                                             | 
| Moduli luci | 
                                                LED
                                             | 
| Numero di moduli | 
                                                Max. 5 (con base standard)  Max. 10 (con base per montaggio su entrambi i lati) | 
| Collegamento con SmartWire-DT | 
                                                No
                                             | 
| Corrente assorbita | 
                                                45 mA a 110/120 V AC
                                             | 
| Grado di protezione | 
                                                NEMA 4  IP66 | 
| Durata elettrica | 
                                                100000 h
                                             | 
| Tipologia luce | 
                                                Luce continua
                                             | 
| Materiale | 
                                                Involucro: policarbonato (PC)  Tappo: policarbonato (PC) | 
| Posizione di montaggio | 
                                                Secondo necessità
                                             | 
| Categoria di sovratensione | 
                                                III
                                             | 
| Grado di inquinamento | 
                                                3
                                             | 
| Categoria prodotto | 
                                                Colonnine di segnalazione SL
                                             | 
| Categoria prodotto | 
                                                Colonnine di segnalazione SL
                                             | 
| Angolo irradiato | 
                                                360 °
                                             | 
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) | 
                                                4000 V AC
                                             | 
| Resistenza agli urti | 
                                                15 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Urto sinusoidale 11 ms  meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27 | 
| Tipo | 
                                                Modulo per luce permanente
                                             | 
| Tipo di tensione | 
                                                CA
                                             | 
| Temperatura ambiente di esercizio - min | 
                                                -30 °C
                                             | 
| Temperatura ambiente di esercizio - max | 
                                                60 °C
                                             | 
| Idoneità climatica | 
                                                Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78  Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30 | 
| Corrente di dispersione | 
                                                0.003 A
                                             | 
| Tensione nominale di isolamento (Ui) | 
                                                250 V
                                             | 
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - min | 
                                                110 V
                                             | 
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max | 
                                                120 V
                                             | 
| Tensione nominale di esercizio (Ue) DC - min | 
                                                0 V
                                             | 
| Tensione nominale di esercizio Ue, DC - max | 
                                                0 V
                                             |