Eaton Moeller® series luce multiflash LED SL4, rosso 24 V
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series modulo multi-flash SL4
|
| Sigla catalogo |
171375
|
| EAN |
4015081679058
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
43 mm
|
| Altezza prodotto |
75 mm
|
| Larghezza prodotto |
43 mm
|
| Peso prodotto |
0.042 kg
|
| Certificazione/i |
CSA-C22.2 No. 14-10
CE IEC/EN 60947-5-1 UL report applies to both US and Canada Certified by UL for use in Canada IEC/EN 60529 CSA Class No.: NKCR7 UL Category Control No.: NKCR CSA-C22.2 No. 94-91 UL UL 508 UL File No.: E29184 |
| Codice modello |
SL4-FL24-R-M
|
| Colore |
Rossa
|
| Colore base |
Nero
|
| Caratteristiche |
Varie sequenze flash
|
| Funzioni |
flash
|
| Moduli luci |
LED
|
| Numero di moduli |
Max. 5 (con base standard)
Max. 10 (con base per montaggio su entrambi i lati) |
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| Corrente assorbita |
max. 165 mA a 24 V AC/DC
|
| Grado di protezione |
NEMA 13
IP66 |
| Frequenza di intermittenza |
1 - 2,6 Hz
|
| Durata elettrica |
100000 h
|
| Tipologia luce |
EATON Brochure Colonnine di segnalazione SL4, SL7 e SLC BR047017EN
|
| Materiale |
Involucro: policarbonato (PC)
Tappo: policarbonato (PC) |
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
Colonnine di segnalazione SL
|
| Categoria prodotto |
Colonnine di segnalazione SL
|
| Angolo irradiato |
360 °
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
4000 V AC
|
| Resistenza agli urti |
Meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27
15 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Urto sinusoidale 11 ms |
| Tipo |
|
| Tipo di tensione |
AC/CC
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-30 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30 |
| Corrente di dispersione |
0.003 A
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
250 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - min |
24 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
24 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) DC - min |
24 V
|
| Tensione nominale di esercizio Ue, DC - max |
24 V
|