Avviatore a velocità variabile Eaton DE1, Tensione nominale di esercizio 230 V AC, monofase, Ie 1,4 A, 0,25 kW, 0,33 HP
| Nome prodotto |
Avviatore a velocità variabile Eaton DE1
|
| Sigla catalogo |
177359
|
| EAN |
4015081718191
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
169 mm
|
| Altezza prodotto |
230 mm
|
| Larghezza prodotto |
45 mm
|
| Peso prodotto |
1.04 kg
|
| Certificazione/i |
RCM
IEC/EN61800-3 RoHS, ISO 9001 UL report applies to both US and Canada UL File No.: E172143 CSA-C22.2 No. 14 Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2 CUL UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 CE UL 508C Certified by UL for use in Canada IEC/EN61800-5 Safety requirements: IEC/EN 61800-5-1 IEC/EN 61800-3 UL |
| Note catalogo |
Ciclo di sovraccarico per 60 s ogni 600 s
|
| Codice modello |
DE1-121D4NN-N20N
|
| Potenza apparente a 230 V |
0.56 kVA
|
| Potenza apparente a 240 V |
0.58 kVA
|
| Coppia frenante |
Regolabile al 100%, DC - Circuito principale
potenza 30 % MN, Standard - Circuito principale |
| Altitudine |
Max. 2000 m
Oltre 1000 m con riduzione del rendimento dell’1% ogni 100 m |
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-10 °C
|
| Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - max |
60 °C
|
| Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - min |
-10 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Idoneità climatica |
Umidità relativa media (RH) < 95%, senza condensa, nessuna corrosione
|
| Numero di ingressi (analogici) |
1 (tipo parametrizzabile, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
|
| Numero di ingressi (digitali) |
4 (tipo parametrizzabile, 10 - 30 V DC)
|
| Numero di uscite (analogiche) |
0
|
| Numero di uscite (digitali) |
0
|
| Numero di uscite relè |
1 (tipo parametrizzabile, S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
17 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dettagli dissipazione del calore |
Funzionamento (con sovraccarico del 150%)
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
1.4 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Caratteristiche |
Parametrizzazione: drivesConnect
Parametrizzazione: drivesConnect mobile (App) Parametrizzazione: Fieldbus Parametrizzazione: Tastiera |
| Dotato di: |
Collegamento PC
|
| Lunghezza cavo |
C1 ≤ 5 m, Livello di interferenza radio, lunghezza massima del cavo motore
C2 ≤ 10 m, Livello di interferenza radio, lunghezza massima del cavo motore C3 ≤ 25 m, Livello di interferenza radio, lunghezza massima del cavo motore |
| Interfaccia di comunicazione |
Modbus RTU, tipo integrato
OP-Bus (RS485), tipo integrato |
| Collegamento con SmartWire-DT |
Insieme al modulo SmartWire-DT DX-NET-SWD3
Sì |
| Grado di protezione |
IP20
NEMA Altro |
| Compatibilità elettromagnetica |
1° e 2° ambiente (in conformità a EN 61800-3)
|
| Grandezza |
Grandezza 1
|
| Categoria prodotto |
Avviatore a velocità variabile
|
| Protezione |
Protezione contro i contatti con le dita e il dorso della mano, Protezione da contatto diretto (BGV A3, VBG4)
|
| Protocollo |
EtherNet/IP
MODBUS Altri sistemi bus |
| Classe di disturbo radio |
C1: solo per emissioni condotte
C2, C3: a seconda della lunghezza del cavo del motore, carico collegato, e condizioni ambientali. Potrebbero essere necessari filtri soppressione radiodisturbo esterni (opzionali). Filtro opzionale di soppressione delle interferenze radio esterne per cavi motore più lunghi e per l'uso in diversi ambienti EMC |
| Resistenza agli urti |
15 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, 11 ms
|
| Adatto per |
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
|
| Vibrazione |
Resistenza: Secondo EN 61800-5-1
|
| Dissipazione a velocità/corrente |
10,5 W al 50% corrente e 0% di velocità
10,9 W al 25% di corrente e 0% di velocità 10,9 W al 25% di corrente e 50% di velocità 11.6 W al 50% di corrente e 50% di velocità 12,6 W al 50% di corrente e 90% di velocità 13 W al 100% di corrente e 0% di velocità 13,5 W al 100% di corrente e 50% di velocità 16,4 W al 100% di corrente e 90% di velocità |
| Corrente in ingresso ILN a 150% sovraccarico |
3.6 A
|
| Corrente di dispersione a terra IPE - max |
< 3,5 mA (comando in corrente alternata)
< 10 mA (comando in corrente continua) |
| Frequenza di accensione rete |
Massimo una volta ogni 30 secondi
|
| Tensione di rete - max |
240 V
|
| Tensione di rete - max |
200 V
|
| Modalità operativa |
Controllo U/f
Controllo velocità con compensazione dello slittamento |
| Frequenza di ingresso - max |
300 Hz
|
| Frequenza di uscita - min |
0 Hz
|
| Tensione di uscita (U2) |
240 V AC, trifase
230 V AC, trifase |
| Corrente di sovraccarico IL a sovraccarico di 150% |
2.1 A
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale |
10 V DC (Us, max. 0,2 mA)
|
| Frequenza nominale - max |
66 Hz
|
| Frequenza nominale - min |
45 Hz
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
1,4 A a sovraccarico del 150% (frequenza operativa di 16 kHz e temperatura ambiente di +50 °C)
|
| Tensione nominale di esercizio |
230 V AC, monofase
240 V AC, monofase |
| Risoluzione |
0,025 Hz (discriminazione in frequenza, valore di setpoint)
|
| Classe di protezione da corto circuito |
10 A, UL (classe CC o J), Dispositivo di sicurezza (fusibile o interruttore automatico miniaturizzato), Cablaggio di alimentazione
|
| Corrente di avviamento - max |
200 %, IH, corrente di avviamento max (sovraccarico elevato), Per 1,875 secondi ogni 600 secondi, Sezione di alimentazione
|
| Frequenza di alimentazione |
50/60 Hz
|
| Frequenza di avviamento |
16 kHz, 4 - 32 kHz regolabile (udibile), fPWM, Sez. di alim., Circ. prin.
|
| Tensione nominale - max |
240 V
|
| Corrente motore assegnata IM a 220 - 240 V, 60 Hz, sovraccarico del 150% |
1.4 A
|
| Corrente motore assegnata IM a 230 V, 50 Hz, sovraccarico del 150% |
1.4 A
|