Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178830
Codice del modello: KLV-36UPM-F

Eaton xComfort KLV sistemi in BT Quadri di distribuzione terminale. Quadro di distribuzione compatto da incasso, multimedia, a 3 file, porta in lamiera di acciaio a filo

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xComfort KLV - Quadro di distribuzione multimedia
Sigla catalogo
178830
EAN
4015081741595
Lunghezza/profondità del prodotto
100 mm
Altezza prodotto
590 mm
Larghezza prodotto
360 mm
Peso prodotto
5.5 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 62208
IEC/EN 60670-24 (GP)
Codice modello
KLV-36UPM-F

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
compatibile 110
Dotato di:
2x presa di corrente monofase
Guide di supporto del dispositivo
Piastra di montaggio microperforata
Istruzioni di installazione
Compensazione superficiale 3D con compensazione della profondità di montaggio fino a 18 mm
Serracavo
Livella per allineamento
Capicorde di chiodo
Reggicavo a parete
Supporto apparecchio
Porta/cornice
Pre-wired power strip with 2x rotating sockets
Funzioni
Dispositivo base
Grado di protezione
II (isolamento totale)
Caratteristiche speciali
  • IP30
  • Classe di isolamento II
  • custodia in plastica con porta in lamiera di acciaio, bianco (RAL 9016)
  • Nota: Per ottenere la classe di protezione II, tutti i dispositivi installati sulla piastra di montaggio devono essere completamente isolati.
Utilizzato con
KLV per applicazioni multimediali
Dispositivo base
Quadro di distribuzione di installazione

Gamma

Applicazione
Interno (sito di installazione)
Colore
Bianco traffico (RAL 9016)
Bianco
Modello
cassetta di distribuzione
Tipo
  • Dispositivo base
  • Quadro di distribuzione di installazione
  • KLV per applicazioni multimediali

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista.
10.13 Funzione meccanica
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.2 Resistenza alla corrosione
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
650 °C, i requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Non rilevante per installazione interna.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente per custodia senza dispositivi di sollevamento.
10.2.6 Impatto meccanico
IK05
10.2.7 Iscrizioni
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
IP30
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.5 Protezione da folgorazione
Classe di isolamento 2, quindi non applicabile.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Ui = 400 V AC
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
4 kV
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Dati sulla temperatura ambiente di esercizio
-5 °C - 40 °C

Technical data - electrical

Frequenza nominale dei contatti
50 Hz

Technical data - mechanical

Posizione ingresso cavo
Ingresso cavi in alto e in basso, laterale, piastra posteriore
Colore coperchio/sportello
Bianco
Grado di protezione
IK05 (resistenza agli impatti)
IP30
Altro
Materiale
Polistirolo (materiale isolante)
Lamiera di acciaio, verniciatura alle polveri
lamiera d’acciaio/plastica
Tipo rack modulo
Piastra di montaggio per applicazioni multimediali
Dimensioni di fissaggio
Altro
Numero di nuclei (doppio) - max
12
Numero di unità passo modulo per riga
12
Numero di strisce di connessione montabili
12
Numero di file
3
Materiale della calotta protettiva
Senza copertura per la protezione da contatti accidentali
Tipo di morsetto
Senza morsetti
Metodo di montaggio
Compatibile con DIN
Da incasso (gesso)
Da incasso

Verifica dell’aumento di temperatura in conformità con IEC 60890

Diss. calore amb. 35°C delta T:20°C p. sup. custodia singola a filo(IEC 60890)
20 W
Diss. calore amb. 35°C delta T:35°C p. sup. custodia singola a filo(IEC 60890)
43 W

Esporta le caratteristiche del prodotto