Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

180802
PKZM0-32-GVP2

Eaton Moeller® series PKZM0 Interruttore di protezione del motore, 3 poli, Ir = 25 - 32 A; Confezione grande

Specifiche generali

Nome prodotto
Interruttore di protezione del motore PKZM0 Eaton Moeller® series
Sigla catalogo
180802
EAN
4015081759767
Lunghezza/profondità del prodotto
76 mm
Altezza prodotto
93 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
0.288 kg
Certificazione/i
CE
Codice modello
PKZM0-32-GVP2

Dati elettrici

Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 220/230 V, 50 Hz
7.5 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 380/400 V, 50 Hz
15 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
690 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - min
690 V
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
32 A

Features & functions

Tipo attuatore
Manopola
Funzioni
Sensibilità alla mancanza di fase
Numero di poli
3 poli

Informazioni generali

Connessione
Morsetti a vite
Grado di protezione
IP20

Resistenza al corto circuito

Potere di interruzione nominale in cortocircuito Ics a 400 V AC
10 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito Ics a 440 V AC
3 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito Ics a 500 V AC
3 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito Ics a 690 V AC
1 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 400 V AC
40 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 440 V AC
10 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 500 V AC
3 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 690 V AC
3 kA
Corrente di cortocircuito nominale (protezione gruppo)
10 kA, 600 V high-fault, fusibile, SCCR (UL/CSA) con 150 A, 600 V high-fault, fusibile, SCCR (UL/CSA)
10 kA, 600 V high-fault, CB, SCCR (UL/CSA) con 125 A, 600 V high-fault, CB, SCCR (UL/CSA)
18 kA, 600 V high-fault, CB con CL, SCCR (UL/CSA) con 600 A, 600 V high-fault, CB con CL, SCCR (UL/CSA)
18 kA, 600 V high-fault, fusibile con CL, SCCR (UL/CSA) con 600 A, 600 V high-fault, fusibile con CL, SCCR (UL/CSA)
18 kA, 480 V high-fault, CB, SCCR (UL/CSA) con 600 A, 480 V high-fault, CB, SCCR (UL/CSA)
18 kA, 480 V high-fault, fusibile, SCCR (UL/CSA) con 600 A, 480 V high-fault, fusibile, SCCR (UL/CSA)

Sezioni di collegamento

Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
2 x (1 - 6) mm², puntalini a norma DIN 46228
1 x (1 - 6) mm², puntalini a norma DIN 46228
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
18–10
Coppia di serraggio
1,7 Nm, Morsetti a bullone, Conduttore principale

Sganciatori termici

Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max
32 A
Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min
25 A

Esporta le caratteristiche del prodotto