Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

183741
Codice del modello: IZMX40N3-V40W-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Interruttore automatico, 3 poli, 4000A, 85 kA, protezione selettiva, IEC, Estraibile

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series IZMX/INX interruttore automatico
Sigla catalogo
183741
EAN
4015081794775
Lunghezza/profondità del prodotto
584 mm
Altezza prodotto
597 mm
Larghezza prodotto
521 mm
Peso prodotto
69 kg
Conformità
IEC/EN 60947
IEC
RoHS conform
Codice modello
IZMX40N3-V40W-1

Delivery program

Tipo
  • Interruttori aperti/sezionatore
  • Interruttore automatico aperto
Numero di poli
3 poli
Valore nominale intensità di corrente
4000 A
Sistema di sgancio
Sganciatore elettronico
Caratteristiche
apparecchio completo con unità di sicurezza
Azionamento a motore opzionale
Caratteristiche speciali
  • La cassetta deve essere ordinata separatamente.
  • I morsetti principali devono essere ordinati separatamente.
  • adatto per la selettività di zona
  • possibilità di montaggio opzionale da parte dell'utente con accessori completi
  • Suggerimento per sezioni di collegamento: Questi sono valori utilizzati in apparecchiature separate. I valori effettivi dipenderanno dalla temperatura intorno all’interruttore automatico, che è influenzata dalla temperatura dell’ambiente, dal grado di protezione (IP), dall’altezza di montaggio, dalle partizioni e da eventuali ventilazioni esterne. A seconda del design specifico dell’apparecchiatura, ciò potrebbe causare una declassamento, che può quindi essere compensato aumentando l’area di sezione trasversale. I test di sovratemperatura sull'apparecchiatura apposita possono fornire informazioni specifiche e dettagliate.
Carcassa
IZMX40…
Dotato di:
Indicatore di disattivazione
Utilizzato con
Interruttore automatico aperto
Interruttori aperti/sezionatore

Technical Data - Electrical

Tensione nominale in AC
690 V AC
Tensione nominale di esercizio (Ue) - min
240 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
690 V
Tensione nominale di isolamento (Ui)
1000 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
12 kV AC
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
4000 A
Corrente nominale ininterrotta (Iu) a 50°C
4000 A
Corrente nominale ininterrotta (Iu) a 60°C
3650 A
Corrente nominale ininterrotta (Iu) a 70°C
3500 A
Corrente nominale ammissibile di breve durata (t = 1 s)
85 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata a 50/60 Hz (t = 3 s)
66 kA
Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min
1600 A
Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max
4000 A
Impostazione ritardo sgancio in cortocircuito - min
3000 A
Impostazione ritardo sgancio in cortocircuito - max
40000 A
Impostazione sganciatore per cortocircuito istantaneo
1,5 - 10 x Ir
Impostazione sgancio in cortocircuito istantaneo - min
0 A
Impostazione sganciatore per cortocircuito istantaneo - max
60000 A
Intervallo regolazione a breve termine rilascio corto circuito ritardato - min
2400 A
Intervallo regolazione a breve termine rilascio corto circuito ritardato - max
40000 A
Intervallo di regolazione rilascio corto circuito non ritardato - min
8000 A
Intervallo di regolazione rilascio corto circuito non ritardato - max
60000 A
Potere d'interruzione nominale in cortocircuito a 400 V, 50 Hz
85 kA
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito fino a 440 V, 50/60 Hz
187 kA
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito fino a 690 V, 50/60 Hz
166 kA
Potenza interruttore a estrazione con cassetta
880 W
Tempo di chiusura con sgancio a molla
35 ms
Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Collegamento su guida
Numero di operazioni meccaniche standard all’ora - max
60
Sequenza di comando fino a 690 V, 50/60 Hz (IEC/EN 60947)
75 kA
Tipo attuatore
pulsante
Categoria d'uso
B
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Durata elettrica
5000 operazioni (poteri d'interruzione)
10000 operazioni (cicli di commutazione ON/OFF), (con manutenzione)
Direzione alimentazione in ingresso
Secondo necessità

Technical Data - Mechanical

Costruzione del dispositivo
Apparecchio da incasso, tecnica a innesto
Metodo di montaggio
Estraibile
Metodo di montaggio
Estraibile
Grado di protezione
IP55 con calotta di protezione
IP31 con cornici porta
IP31
Protezione
protezione selettiva
Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
2
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0
Posizione del collegamento per il circuito di corrente principale
Lato posteriore
Peso versione con cassetta (3 poli)
29 kg
Peso della versione estraibile fissa (3 poli)
69 kg
Durata meccanica
20000 operazioni (poteri d'interruzione, (con manutenzione)
10000 cicli di comando (ON/OFF)

Technical Data - Mechanical - Terminals

Capacità morsetti (barra in rame)
10 mm x 100 mm (4x) per dispositivi estraibili (nero)

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
4000 A
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
880 W
Dati sulla temperatura ambiente di esercizio
-20 °C - 70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-20 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-20 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
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
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Il dispositivo soddisfa i requisiti se si rispettano le istruzioni (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com