Scarica il documento () sui 20

184105
Codice del modello: +IZMX-LCS-SR-1

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Interruttore di segnalazione pronto per l'accensione, 1W (IZMX-SR), +

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series IZMX/INX blocco contatto ausiliario
Sigla catalogo
184105
EAN
4015081796434
Lunghezza/profondità del prodotto
100 mm
Altezza prodotto
100 mm
Larghezza prodotto
100 mm
Peso prodotto
0.023 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
+IZMX-LCS-SR-1

Delivery program

Tipo
Accessori
Modello
integrabile
Caratteristiche speciali
  • 1 contatto in scambio
  • Chiusura automatica dopo essere pronto al funzionamento.
  • Può essere utilizzato solo insieme a un magnete di inserzione
  • Può essere utilizzato con il magnete di inserzione IZMX16(40)-SR per la chiusura automatica in base alla disponibilità
Utilizzato con
IZMX16..., IZMX40...
INX16..., INX40...

Technical Data - Electrical

Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
10 A
Potere d'interruzione nominale (carico induttivo)
0,25 A (250 V DC)
0.5 A (125 V DC)
10 A (250 V AC)
Tipo di collegamento elettrico
collegamento a connettore piatto

Technical Data - Mechanical

Metodo di montaggio
Altro
Metodo di montaggio
Altro
Numero di contatti (contatti di commutazione)
1
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
0

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C

Additional information

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Contatto ausiliario

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Supporto tecnico

Per ottenere assistenza tecnica si prega di contattare EatoncareITsupportoPDD@Eaton.com