Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

185783
DC1-34030NB-A20CE1

Eaton DC1 Convertitore di frequenza, 400 V AC, trifase, 30 A, 15 kW, IP20/NEMA 0, Chopper frenatura, FS4 DC1-34030NB-A20CE1

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton DC1 Convertitore di frequenza
Sigla catalogo
185783
EAN
4015081812820
Lunghezza/profondità del prodotto
211 mm
Altezza prodotto
418.5 mm
Larghezza prodotto
173 mm
Peso prodotto
8.4 kg
Certificazione/i
CE
RCM
EAC
UL report applies to both US and Canada
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN61800-5
UkrSEPRO
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
UL 508C
Safety requirements: IEC/EN 61800-5-1
UL
Certified by UL for use in Canada
RoHS, ISO 9001
IEC/EN 61800-3
IEC/EN61800-3
CUL
UL File No.: E172143
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
Note catalogo
  • Classe ambientale: 3C2, 3S2
  • Ciclo di sovraccarico per 60 s ogni 600 s
Codice modello
DC1-34030NB-A20CE1

Caratteristiche & Funzionalità

Caratteristiche
Parametrizzazione: drivesConnect
Parametrizzazione: drivesConnect mobile (App)
Parametrizzazione: Fieldbus
Parametrizzazione: Tastiera
Dotato di:
Chopper frenatura
Circuito intermedio a tensione continua
Centralina
Display a 7 segmenti
resistenza di frenata
Inverter IGBT
Collegamento PC
Tropicalizzazione aggiuntiva schede elettroniche PCB
Funzioni
funzionamento a 4 quadranti possibile

Informazioni generali

Lunghezza cavo
100 m, esaminato, massimo consentito, Alimentazione motore
200 m, esaminato, con induttanza del motore, max consentito, alim. motore
150 m, tipo non schermato, massimo consentito, Alimentazione motore
300 m, tipo non schermato, con indutt. del mot., max consent., alim. motore
Interfaccia di comunicazione
SmartWire-DT, opzionale
OP-Bus (RS485), tipo integrato
Modbus RTU, tipo integrato
CANopen®, tipo integrato
Collegamento con SmartWire-DT
Sì
Insieme al modulo SmartWire-DT DX-NET-SWD3
Grado di protezione
IP20
NEMA Altro
Grandezza
FS4
Posizione di montaggio
Verticale
Categoria prodotto
Convertitori di frequenza
Protezione
Protezione contro i contatti con le dita e il dorso della mano, Protezione da contatto diretto (BGV A3, VBG4)
Protocollo
MODBUS
CAN
Altri sistemi bus
EtherNet/IP
Classe di disturbo radio
Filtro opzionale di soppressione delle interferenze radio esterne per cavi motore più lunghi e per l’uso in diversi ambienti EMC
Adatto per
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)

Condizioni ambientali e climatiche

Altitudine
Oltre 1000 m con riduzione del rendimento dell’1% ogni 100 m
Max. 4000 m
Temperatura ambiente di esercizio - min
-10 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - min
-10 °C
Temperatura di esercizio ambiente a sovraccarico di 150% - max
50 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
60 °C
Idoneità climatica
Umidità relativa media (RH) < 95%, senza condensa, nessuna corrosione

Circuito principale

Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Corrente in ingresso ILN a 150% sovraccarico
34.2 A
Corrente di dispersione a terra IPE - max
12,9 mA
Frequenza di accensione rete
Massimo una volta ogni 30 secondi
Tensione di rete - max
380 V
Tensione di rete - max
480 V
Modalità operativa
Controllo velocità con compensazione dello slittamento
Controllo U/f
Controllo vettoriale senza sensori (SLV)
Motori BLDC
Motori PM
Motori sincroni a riluttanza
Frequenza di uscita - min
0 Hz
Frequenza di ingresso - max
500 Hz
Tensione di uscita (U2)
400 V AC, trifase
480 V AC, trifase
Corrente di sovraccarico IL a sovraccarico di 150%
45 A
Tensione di alimentazione di controllo nominale
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Frequenza nominale - min
48 Hz
Frequenza nominale - max
62 Hz
Corrente nominale di esercizio (Ie)
30 A a sovraccarico del 150% (frequenza operativa di 16 kHz e temperatura ambiente di +50 °C)
Potenza di esercizio nominale a 380/400 V, 50 Hz, trifase
15 kW
Tensione nominale di esercizio
480 V AC, trifase
400 V AC, trifase
Risoluzione
0.1 Hz (Discriminazione in frequenza, valore di setpoint)
Classe di protezione da corto circuito
45 A, UL (classe CC o J), Dispositivo di sicurezza (fusibile o interruttore automatico miniaturizzato), Cablaggio di alimentazione
Corrente di avviamento - max
175 %, IH, corrente di avviamento max (sovraccarico elevato), Per 2,5 secondi ogni 600 secondi, Sezione di alimentazione
Frequenza di alimentazione
50/60 Hz
Frequenza di avviamento
8 kHz, 4 - 24 kHz regolabile (udibile), fPWM, Sez. di alim., Circ. princ.
Tipo di configurazione sistema
Sistemi di alimentazione AC con punto centrale con messa a terra
Tensione nominale - max
240 V

Potenza nominale d'impiego (Motore)

Corrente motore assegnata IM a 400 V, 50 Hz, sovraccarico del 150%
30 A
Corrente motore assegnata IM a 440 - 480 V, 60 Hz, sovraccarico del 150%
30 A
Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase
20 HP

Potenza apparente

Potenza apparente a 400 V
12 kVA
Potenza apparente a 480 V
14.4 kVA

Funzione di frenatura

Resistenza di frenata
30 Ω
Coppia frenante
Max. 100% di corrente nominale di esercizio (Ie), variabile, DC - Circuito principale
Soglia di accensione per transistor di frenatura
780 VDC

Circuito di comando

Numero di ingressi (analogici)
2 (tipo parametrizzabile, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
Numero di ingressi (digitali)
4 (tipo parametrizzabile, 10 - 30 V DC)
Numero di uscite (analogiche)
1
Numero di uscite (digitali)
1
Numero di uscite relè
1 (tipo parametrizzabile, S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))

Verifiche di progetto

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
607 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
30 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W
Dettagli dissipazione del calore
Funzionamento (con sovraccarico del 150%)
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL)

Esporta le caratteristiche del prodotto