Attuatore con sblocco a chiave Eaton Moeller® series M30, a filo pannello (flat front), ad impulso, 3 posizioni, estraibilità della chiave: 0, ghiera frontale in metallo
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series M30 - selettore a chiave
|
| Sigla catalogo |
187069
|
| EAN |
4015081821303
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
36 mm
|
| Altezza prodotto |
67 mm
|
| Larghezza prodotto |
46 mm
|
| Peso prodotto |
0.06 kg
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 60947
VDE 0660 CSA file No. 012528 CSA Class No.: 3211-03 DNV UL File No.: E29184 GL IEC/EN 60947-5 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-05 CSA-C22.2 No. 94-91 CE marking UL Category Control No.: NKCR UL Listed CSA certified |
| Codice modello |
M30C-FWS3
|
| Colore attuatore |
Nero
|
| Funzione attuatore |
Chiave estraibile in posizione 0
Ad impulso Ritorno a molla |
| Tipo attuatore |
Chiave
|
| Colore ghiera frontale |
titanio
|
| Materiale ghiera frontale |
Metallo
|
| Progettazione |
Meccanismo di blocco con sblocco a chiave
Parte anteriore piatta |
| Dotato di: |
Ponticello per azionamento del contatto centrale
Ghiera frontale |
| Funzioni |
Funzione di blocco in posizione/ritorno, sostituibile con parti con codice M22-XC-Y
|
| Colore indicatore |
Altro
|
| Tipo di lente |
rotondo
|
| Numero di posizioni dell’interruttore |
3
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, ciclico, a IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-78 |
| Collegamento con SmartWire-DT |
Con collegamenti SWD-RMQ
Sì |
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Accessori |
1 chiave inclusa con l'apparecchiatura in dotazione.
|
| Grado di protezione |
NEMA 4X, 13
|
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP64
|
| Durata meccanica |
100.000 operazioni
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Diametro di apertura |
30 mm
|
| Massima frequenza di manovra |
100 operazioni/h
|
| Coppia di esercizio |
0.5 Nm
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
3
|
| Categoria prodotto |
RMQ-Titan
|
| Dimensione |
Dimensioni frontali: Ø 36 mm
|
| Angolo di commutazione |
40 °
|
| Tipo |
Selettore a chiave
|