Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

198591
M22-R100K-BLANK-RH

Eaton Moeller® series potenziometro M22, tipo robusto, senza iscrizione M22-R100K-BLANK-RH

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 - potenziometro
Sigla catalogo
198591
EAN
4015081965021
Lunghezza/profondità del prodotto
65 mm
Altezza prodotto
29 mm
Larghezza prodotto
29 mm
Peso prodotto
0.034 kg
Certificazione/i
CSA Class No.: 3211-03
CSA file No. 012528
DNV
GL
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-5
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
CE marking
LR
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
UL Listed
CSA certified
VDE 0660
Codice modello
M22-R100K-BLANK-RH

Attuatore

Colore ghiera frontale
titanio
Progettazione
Comando tradizionale
Tipo di collegamento elettrico
Collegamento a vite
Dotato di:
3 morsetti a vite singoli

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0.5 W

Dati elettrici

Consumo energetico
0,5 W
Tensione nominale di isolamento (Ui)
250 V
Potenza nominale
0.5 VA
Resistenza
100000 Ohm

Informazioni generali

Grado di protezione
IP66
NEMA Altro
Durata meccanica
25.000 operazioni
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Diametro di apertura
22.5 mm
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4000 V AC
Tipo
Potenziometro

Sezioni di collegamento

Capacità morsetti (pieno)
0,5 - 1,5 mm²
Sezioni di collegamento (a trefoli)
0,5 - 1,5 mm²
Coppia di serraggio
0,5 Nm, Morsetti a bullone

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.