Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

199182
PKZM0-1,6-SPI16

Interruttore di protezione del motore Eaton Moeller®, series 0,55 kW, 1-1,6 A, morsetti a vite lato alimentazione/morsetti a innesto lato uscita

Specifiche generali

Nome prodotto
Interruttore di protezione del motore PKZM0 Eaton Moeller® series
Sigla catalogo
199182
EAN
4015081972661
Lunghezza/profondità del prodotto
75 mm
Altezza prodotto
94 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
0.287 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947
VDE 0660
UL File No.: E36332
IEC/EN 60947-4-1
CSA File No.: 165628
UL Category Control No.: NLRV
UL
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CSA Class No.: 3211-05
CSA
UL 60947-4-1
CE
Codice modello
PKZM0-1,6-SPI16

Condizioni ambientali e climatiche

Altitudine
Max. 2000 m
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido, costante, secondo IEC 60068-2-78

Contatti

Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0

Verifiche di progetto

Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
1.6 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
5.36 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
1.8 W

Dati elettrici

Frequenza nominale - max
60 Hz
Frequenza nominale - min
50 Hz
Corrente nominale di esercizio (Ie)
1,6 A
Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 220/230 V, 50 Hz
0.25 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 380/400 V, 50 Hz
0.55 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 440 V, 50 Hz
0.55 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 500 V, 50 Hz
0.75 kW
Potenza di esercizio nominale ad AC-3e, 690 V, 50 Hz
1.1 kW
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
690 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - min
690 V
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
1.6 A

Features & functions

Tipo attuatore
manopola
Caratteristiche
Sensibilità alla mancanza fase (secondo IEC/EN 60947-4-1, VDE 0660 parte 102)
Funzioni
Protezione motore
sensibilie alla mancanza fase
Numero di poli
3 poli

Informazioni generali

Connessione
Morsetti push-in sul lato in uscita
Morsetti a vite sul lato alimentazione
Grado di protezione
Morsetti: IP00
IP20
Durata elettrica
100.000 operazioni
Durata meccanica
100.000 operazioni
Metodo di montaggio
Montaggio su guida a DIN opzionale
Posizione di montaggio
Può essere innestato su una guida con profilo “top-hat” IEC/EN 60715 altezza di 7,5 o 15 mm.
Massima frequenza di manovra
40 operazioni/h
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
Interruttore protettore per motori
Protezione
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione contro i contatti diretti frontale (EN 50274)
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6000 V AC
Resistenza agli urti
25 g, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms
Adatto per
Anche per motori con grado di efficienza IE3
Circuito di derivazione: Tipo manuale E se utilizzato con il morsetto, o adatto per installazioni di gruppo, (UL/CSA)
Compensazione della temperatura
≤ 0,25 %/K, errore residuo per T > 40°
-5 - 40 °C secondo la norma IEC/EN 60947, VDE 0660
-25 - 55 °C, Campo di funzionamento

Potenza nominale d'impiego

Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, monofase
0.1 HP
Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase
0.75 HP
Potenza motore assegnata a 575/600 V, 60 Hz, trifase
0.75 HP

Resistenza al corto circuito

Potere di interruzione nominale in cortocircuito Ics a 400 V AC
150 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito Ics a 440 V AC
150 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito Ics a 500 V AC
150 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito Ics a 690 V AC
150 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 400 V AC
150 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 440 V AC
150 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 500 V AC
150 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito lcu a 690 V AC
150 kA
Corrente di cortocircuito nominale (protezione gruppo)
50 kA, 600 V high-fault, fusibile, SCCR (UL/CSA) con 600 A, 600 V high-fault, fusibile, SCCR (UL/CSA)
50 kA, 600 V high-fault, CB, SCCR (UL/CSA) con 600 A, 600 V high-fault, CB, SCCR (UL/CSA)
Corrente nominale di cortocircuito (tipo E)
50 kA, 600 Y/347 V, SCCR (UL/CSA)
65 kA, 240 V, SCCR (UL/CSA)
65 kA, 480 Y/277 V, SCCR (UL/CSA)
Accessori richiesti BK25/3-PKZ0-E
Sgancio in cortocircuito
Apparecchio base, fisso a: 15,5 x Iu
Tolleranza ± 20%
24,8 A, Irm

Potere d'inserzione

Poteri d'interruzione
1,6 A, AC-3 fino a 690 V

Sezioni di collegamento

Lunghezza di spelatura (conduttore principale)
10 mm
Sezione di collegamento (flessibile con puntalino non isolato)
1 x (1 - 6) mm², Morsetti a bullone
2 x (1 - 6) mm², Morsetti a bullone
1 x (1 - 2,5) mm², Morsetti push-in
2 x (1 - 2,5) mm², Morsetti push-in
Capacità morsetti (flessibile)
1 x (1 - 6) mm², Morsetti a bullone
2 x (1 - 6) mm², Morsetti a bullone
1 x (1 - 2,5) mm², Morsetti push-in
2 x (1 - 2,5) mm², Morsetti push-in
Capacità del morsetto (flessibile con estremità del cavo saldata a ultrasuoni)
1 x (1 - 6) mm², Morsetti a bullone
2 x (1 - 6) mm², Morsetti a bullone
1 x (1 - 2,5) mm², Morsetti push-in
2 x (1 - 2,5) mm², Morsetti push-in
Capacità morsetti (pieno)
1 x (1 - 6) mm², Morsetti a bullone
2 x (1 - 6) mm², Morsetti a bullone
1 x (1 - 2,5) mm², Morsetti push-in
2 x (1 - 2,5) mm², Morsetti push-in
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
18 - 10, Morsetti a vite
20 - 14, Morsetti ad innesto
Coppia di serraggio
1,7 Nm, Morsetti a bullone, Conduttore principale

Sganciatori termici

Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max
1.6 A
Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min
1 A
Caratteristica di intervento
Classe di intervento 10 A

Esporta le caratteristiche del prodotto