Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

199371
Codice del modello: M22-PVLT-GVP

Eaton Moeller® series M22 pulsante arresto/interruzione d'emergenza/off RMQ-Titan, A fungo, 38 mm, Illuminato con elemento LED, sblocco mediante rotazione, rosso, giallo, RAL 3000, big pack

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series Pulsante arresto d'emergenza/off M22
Sigla catalogo
199371
EAN
4015081977048
Lunghezza/profondità del prodotto
38 mm
Altezza prodotto
70 mm
Larghezza prodotto
38 mm
Peso prodotto
0.045 kg
Certificazione/i
CE
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
CSA Std. C22.2 No. 14-05
CSA Std. C22.2 No. 94-91
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA-C22.2 No. 94-91
EN 60947-5
IEC 60947-5
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-5
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
UL
VDE 0660
VDE
Codice modello
M22-PVLT-GVP

Caratteristiche prodotto

Tipo
Selettore di arresto controllato/azionamento interruzione d'emergenza
Colore attuatore
Rosso
Caratteristiche
A prova di manomissione (in normativa a ISO 13850, EN 418)
Funzione attuatore
funzione di commutazione con bloccaggio a scatto
Sblocco mediante rotazione
10.10 Riscaldamento
Non applicabile.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL)
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
Si prega di richiedere informazioni
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico
Massima frequenza di manovra
600 operazioni/h
Colore pulsante
Rossa
Idoneità climatica
Caldo umido, costante in conformità con IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico in conformità con IEC 60068-2-30
Collegamento con SmartWire-DT
No
Colore base
Giallo
Forza di attivazione
50 N
Diametro attuatore
38 mm
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
80 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
40 °C
Calotta diametro
38 mm
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Forza per apertura positiva - min
0 N
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Diametro di apertura
22.5 mm
Numero RAL
3000
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Illuminazione
Luminoso con elemento LED
Colore ghiera frontale
Altro
Resistenza agli urti
50 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Urto sinusoidale 11 ms
Colore
Rosso
Materiale ghiera frontale
Altro
Progettazione
A fungo
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Grado di protezione
IP67/IP69K
NEMA 4X, 13
Tipo elemento frontale
Alta
Piatto
Tipo di lente
Rotondo
Durata meccanica
100,000 operazioni
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W
Categoria prodotto
RMQ-Titan
Dimensione
Dimensioni frontali: 22 x 22 mm
Adatto per
Arresto d’emergenza
Illuminazione
Metodo di sblocco
Sblocco a rotazione

Esporta le caratteristiche del prodotto