Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

199430

Eaton DC1 Convertitore di frequenza, 400 V AC, trifase, 2,2 A, 0,75 kW, IP66/NEMA 4X, Filtro soppressore radiodisturbi, Display a 7 segmenti, Elementi di comando locali, Protezione scheda elettronica aggiuntiva, Resistente ai raggi UV, FS1

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton DC1 Convertitore di frequenza
Sigla catalogo
199430
EAN
4015081978199
Lunghezza/profondità del prodotto
162 mm
Altezza prodotto
232 mm
Larghezza prodotto
161 mm
Peso prodotto
2.5 kg
Certificazione/i
UL report applies to both US and Canada
UkrSEPRO
UL
CE
RCM
IEC/EN61800-5
UL Category Control No.: NMMS, NMMS7
EAC
Certified by UL for use in Canada
CSA-C22.2 No. 14
CE marking
RoHS, ISO 9001
IEC/EN 61800-2
UL File No.: E172143
IEC/EN 61800-3
IEC/EN 61800-5-1
CUL
UL 508C
UL Listed
Note catalogo
  • Classe ambientale: 3C3, 3S3
  • Ciclo di sovraccarico per 60 s ogni 600 s
  • Per motori asincroni trifase a quattro poli, con ventilazione interna ed esterna, con 1500 giri/min a 50 Hz e 1800 giri/min a 60 Hz
Codice modello
DC1-342D2FN-A6SOE1

Potenza apparente

Potenza apparente a 400 V
1.52 kVA
Potenza apparente a 480 V
1.83 kVA

Funzione di frenatura

Coppia frenante
Max. 30 % MN, Standard - Circuito principale
Max. 100% di corrente nominale di esercizio (Ie), variabile, DC - Circuito principale

Condizioni ambientali e climatiche

Altitudine
Oltre 1000 m con riduzione del rendimento dell’1% ogni 100 m
Max. 4000 m
Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-20 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Umidità relativa media (RH) < 95%, senza condensa, nessuna corrosione

Circuito di controllo

Numero di ingressi (analogici)
2 (tipo parametrizzabile, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
Numero di ingressi (digitali)
4 (tipo parametrizzabile, 10 - 30 V DC)
Numero di uscite (analogiche)
1
Numero di uscite (digitali)
1
Numero di uscite relè
1 (tipo parametrizzabile, S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W

Features & functions

Caratteristiche
Parametrizzazione: drivesConnect
Parametrizzazione: drivesConnect mobile (App)
Parametrizzazione: Tastiera
Parametrizzazione: Fieldbus
Dotato di:
Collegamento PC
Resistente ai raggi UV
Circuito intermedio a tensione continua
Elementi di comando locali
Display a 7 segmenti
Filtro soppressione radiodisturbo
Centralina
Tropicalizzazione aggiuntiva schede elettroniche PCB
Inverter IGBT

Informazioni generali

Lunghezza cavo
50 m, esaminato, massimo consentito, Alimentazione motore
C2 ≤ 5 m, lunghezza massima del cavo motore
75 m, tipo non schermato, massimo consentito, Alimentazione motore
100 m, esaminato, con indutt. del motore, max consentito, Alimentaz. motore
150 m, tipo non scherm., con indutt. del mot., max consent., Alim. mot.
C3 ≤ 25 m, lunghezza massima del cavo motore
Interfaccia di comunicazione
CANopen®, tipo integrato
OP-Bus (RS485), tipo integrato
SmartWire-DT, opzionale
Modbus RTU, tipo integrato
Collegamento con SmartWire-DT
No
Grado di protezione
NEMA 4x
IP66
Compatibilità elettromagnetica
1° e 2° ambiente (in conformità a EN 61800-3)
Grandezza
Grandezza 1
Posizione di montaggio
Verticale
Categoria prodotto
Convertitori di frequenza
Protezione
Protezione contro i contatti con le dita e il dorso della mano, Protezione da contatto diretto (BGV A3, VBG4)
Protocollo
MODBUS
CAN
Altri sistemi bus
EtherNet/IP
Classe di disturbo radio
C2, C3: a seconda della lunghezza del cavo del motore, carico collegato, e condizioni ambientali. Potrebbero essere necessari filtri soppressione radiodisturbo esterni (opzionali).
Filtro opzionale di soppressione delle interferenze radio esterne per cavi motore più lunghi e per l'uso in diversi ambienti EMC
Adatto per
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)

Circuito principale

Efficienza
97 % (η)
Dissipazione a velocità/corrente
47 W al 25% di corrente e 0% di velocità
47 W a 25% di corrente e 50% di velocità
48 W al 50% di corrente e 0% di velocità
49 W al 50% di corrente e 50% di velocità
51 W al 100% di corrente e 0% di velocità
51 W al 50% di corrente e 90% di velocità
53 W al 100% di corrente e 50% di velocità
56 W a 100% di corrente e 90% di velocità
Corrente in ingresso ILN a 150% sovraccarico
3.5 A
Corrente di dispersione a terra IPE - max
13 mA
Frequenza di accensione rete
Massimo una volta ogni 30 secondi
Tensione di rete - max
480 V
Tensione di rete - max
380 V
Modalità operativa
Controllo vettoriale senza sensori (SLV)
Controllo velocità con compensazione dello slittamento
Controllo U/f
Motori sincroni a riluttanza
Motori PM
Motori BLDC
Frequenza di ingresso - max
500 Hz
Frequenza di uscita - min
0 Hz
Tensione di uscita (U2)
400 V AC, trifase
480 V AC, trifase
Corrente di sovraccarico IL a sovraccarico di 150%
3.3 A
Tensione di alimentazione di controllo nominale
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Frequenza nominale - max
62 Hz
Frequenza nominale - min
48 Hz
Corrente nominale di esercizio (Ie)
2,2 A a sovraccarico del 150% (frequenza operativa di 6 kHz e temperatura ambiente di +40 °C)
Potenza di esercizio nominale a 380/400 V, 50 Hz, trifase
1.5 kW
Tensione nominale di esercizio
400 V AC, trifase
480 V AC, trifase
Risoluzione
0.1 Hz (Discriminazione in frequenza, valore di setpoint)
Classe di protezione da corto circuito
6 A, UL (classe CC o J), Dispositivo di sicurezza (fusibile o interruttore automatico miniaturizzato), Cablaggio di alimentazione
Corrente di avviamento - max
175 % IH
Frequenza di alimentazione
50/60 Hz
Frequenza di avviamento
8 kHz, 4 - 32 kHz regolabile (udibile), fPWM, Sez. di alim., Circ. princ.
Tipo di configurazione sistema
Sistemi di alimentazione AC con punto centrale con messa a terra
Tensione nominale - max
480 V

Potenza nominale d'impiego

Corrente motore assegnata IM a 400 V, 50 Hz, sovraccarico del 150%
1.9 A
Corrente motore assegnata IM a 440 - 480 V, 60 Hz, sovraccarico del 150%
2.1 A
Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase
1 HP

Esporta le caratteristiche del prodotto