Eaton DC1 Convertitore di frequenza, 400 V AC, trifase, 14 A, 5,5 kW, IP66/NEMA 4X, Filtro soppressore radiodisturbi, Chopper frenatura, Display a 7 segmenti, Elementi di comando locali, Protezione scheda elettronica aggiuntiva, Resistente ai raggi UV, FS3
| Nome prodotto |
Eaton DC1 Convertitore di frequenza
|
| Sigla catalogo |
199440
|
| EAN |
4015081978298
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
238 mm
|
| Altezza prodotto |
310 mm
|
| Larghezza prodotto |
210.5 mm
|
| Peso prodotto |
7 kg
|
| Certificazione/i |
UL 508C
Certified by UL for use in Canada UkrSEPRO UL IEC/EN61800-5 UL report applies to both US and Canada CSA-C22.2 No. 14 UL File No.: E172143 CUL IEC/EN 61800-2 CE marking IEC/EN 61800-5-1 EAC UL Listed IEC/EN 61800-3 RoHS, ISO 9001 CE RCM UL Category Control No.: NMMS, NMMS7 |
| Note catalogo |
|
| Codice modello |
DC1-34014FB-A6SOE1
|
| Potenza apparente a 400 V |
9.67 kVA
|
| Potenza apparente a 480 V |
11.64 kVA
|
| Resistenza di frenata |
100 Ω
|
| Coppia frenante |
potenza 30 % MN, Standard - Circuito principale
Max. 100% della corrente nominale di esercizio, ossia con resistenza di frenatura esterna - circuito principale Max. 100% di corrente nominale di esercizio (Ie), variabile, DC - Circuito principale |
| Soglia di accensione per transistor di frenatura |
780 VDC
|
| Altitudine |
Oltre 1000 m con riduzione del rendimento dell’1% ogni 100 m
Max. 4000 m |
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-20 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Idoneità climatica |
Umidità relativa media (RH) < 95%, senza condensa, nessuna corrosione
|
| Numero di ingressi (analogici) |
2 (tipo parametrizzabile, 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
|
| Numero di ingressi (digitali) |
4 (tipo parametrizzabile, 10 - 30 V DC)
|
| Numero di uscite (analogiche) |
1
|
| Numero di uscite (digitali) |
1
|
| Numero di uscite relè |
1 (tipo parametrizzabile, S, 6 A (250 V, AC-1) / 5 A (30 V, DC-1))
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Caratteristiche |
Parametrizzazione: Fieldbus
Parametrizzazione: drivesConnect mobile (App) Parametrizzazione: drivesConnect Parametrizzazione: Tastiera |
| Dotato di: |
Collegamento PC
Resistente ai raggi UV Circuito intermedio a tensione continua Chopper frenatura Centralina Filtro soppressione radiodisturbo Tropicalizzazione aggiuntiva schede elettroniche PCB Elementi di comando locali Inverter IGBT Display a 7 segmenti resistenza di frenata |
| Funzioni |
funzionamento a 4 quadranti possibile
|
| Lunghezza cavo |
100 m, esaminato, lunghezza massima del cavo consentita
200 m, esaminato, con indutt. del motore, lunghezza max del cavo consentita C2 ≤ 5 m, lunghezza massima del cavo motore C3 ≤ 25 m, lunghezza massima del cavo motore 300 m, tipo non schermato, con indutt. del mot., max cons., Aliment. mot. 150 m, tipo non schermato, lunghezza massima del cavo consentita |
| Interfaccia di comunicazione |
SmartWire-DT, opzionale
OP-Bus (RS485), tipo integrato Modbus RTU, tipo integrato CANopen®, tipo integrato |
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| Grado di protezione |
IP66
NEMA 4x |
| Compatibilità elettromagnetica |
1° e 2° ambiente (in conformità a EN 61800-3)
|
| Grandezza |
FS3
|
| Posizione di montaggio |
Verticale
|
| Categoria prodotto |
Convertitori di frequenza
|
| Protezione |
Protezione contro i contatti con le dita e il dorso della mano, Protezione da contatto diretto (BGV A3, VBG4)
|
| Protocollo |
CAN
MODBUS EtherNet/IP Altri sistemi bus |
| Classe di disturbo radio |
Filtro opzionale di soppressione delle interferenze radio esterne per cavi motore più lunghi e per l'uso in diversi ambienti EMC
C2, C3: a seconda della lunghezza del cavo del motore, carico collegato, e condizioni ambientali. Potrebbero essere necessari filtri soppressione radiodisturbo esterni (opzionali). |
| Adatto per |
Circuiti di derivazione, (UL/CSA)
|
| Efficienza |
97 % (η)
|
| Dissipazione a velocità/corrente |
109.2 W al 50% di corrente e 50% di velocità
128.4 W al 50% di corrente e 90% di velocità 145.9 W al 100% di corrente e 0% di velocità 169.6 W al 100% di corrente e 50% di velocità 204.2 W al 100% di corrente e 90% di velocità 78.2 W al 25% di corrente e 0% di velocità 85.3 W al 25% di corrente e 50% di velocità 96,8 W al 50% di corrente e 0% di velocità |
| Corrente in ingresso ILN a 150% sovraccarico |
17.2 A
|
| Corrente di dispersione a terra IPE - max |
12,7 mA
|
| Frequenza di accensione rete |
Massimo una volta ogni 30 secondi
|
| Tensione di rete - max |
480 V
|
| Tensione di rete - max |
380 V
|
| Modalità operativa |
Controllo vettoriale senza sensori (SLV)
Motori BLDC Motori sincroni a riluttanza Controllo U/f Controllo velocità con compensazione dello slittamento Motori PM |
| Frequenza di ingresso - max |
500 Hz
|
| Frequenza di uscita - min |
0 Hz
|
| Tensione di uscita (U2) |
480 V AC, trifase
400 V AC, trifase |
| Corrente di sovraccarico IL a sovraccarico di 150% |
21 A
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale |
10 V DC (Us, max. 10 mA)
|
| Frequenza nominale - max |
62 Hz
|
| Frequenza nominale - min |
48 Hz
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
14 A a sovraccarico del 150% (frequenza operativa di 6 kHz e temperatura ambiente di +40 °C)
|
| Potenza di esercizio nominale a 380/400 V, 50 Hz, trifase |
5.5 kW
|
| Tensione nominale di esercizio |
480 V AC, trifase
400 V AC, trifase |
| Risoluzione |
0.1 Hz (Discriminazione in frequenza, valore di setpoint)
|
| Classe di protezione da corto circuito |
20 A, UL (classe CC o J), Dispositivo di sicurezza (fusibile o interruttore automatico miniaturizzato), Cablaggio di alimentazione
|
| Corrente di avviamento - max |
175 %, IH, corrente di avviamento max (sovraccarico elevato), Per 2,5 secondi ogni 600 secondi, Sezione di alimentazione
|
| Frequenza di alimentazione |
50/60 Hz
|
| Frequenza di avviamento |
8 kHz, 4 - 24 kHz regolabile (udibile), fPWM, Sez. di alim., Circ. princ.
|
| Tipo di configurazione sistema |
Sistemi di alimentazione AC con punto centrale con messa a terra
|
| Tensione nominale - max |
480 V
|
| Corrente motore assegnata IM a 400 V, 50 Hz, sovraccarico del 150% |
11.3 A
|
| Corrente motore assegnata IM a 440 - 480 V, 60 Hz, sovraccarico del 150% |
14 A
|
| Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase |
10 HP
|