Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

216886
M22S-WS-SA(*)-*

Eaton Moeller® series M22 Pulsante a chiave, ad impulso, 2 posizioni 0, Anello frontale colore nero, adatto per sistemi a chiave master

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 - selettore a chiave
Sigla catalogo
216886
Lunghezza/profondità del prodotto
70 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.034 kg
Certificazione/i
UL File No.: E29184
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947
CSA-C22.2 No. 94-91
CSA
UL
UL 508
CSA Class No.: 3211-03
CSA-C22.2 No. 14-05
CE
VDE 0660
IEC/EN 60947-5
UL Category Control No.: NKCR
DNV
Codice modello
M22S-WS-SA(*)-*

Attuatore

Colore attuatore
Nero
Funzione attuatore
instabile
Chiave estraibile in posizione 0
tattile
Tipo attuatore
Chiave
Colore ghiera frontale
Nero
Materiale ghiera frontale
Plastica
Progettazione
Funzionamento a chiave
Classico
Dotato di:
anello frontale
Colore indicatore
Altri
Tipo di lente
rotondo
Numero di posizioni dell’interruttore
2 

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
Con collegamenti SWD-RMQ
Sì

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Informazioni generali

Accessori
2 chiavi incluse con l'apparecchiatura in dotazione.
Grado di protezione
NEMA 4X, 13
Grado di protezione (lato anteriore)
IP66
Durata meccanica
100.000 operazioni
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Diametro di apertura
22.5 mm
Massima frequenza di manovra
100 operazioni/h
Coppia di esercizio
0.5 Nm
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
RMQ-Titan
Dimensione
Diametro anteriore: 29.7 mm
Adatto per
Sistemi gerarchici di chiavi
Angolo di commutazione
40 °
Tipo
Selettore a chiave

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.