Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

216907
M22-LC-W

Eaton Moeller® series M22 Indicatore luminoso, RMQ-Titan, annegato, senza elementi luminosi, Per lampade a incandescenza, lampade al neon e LED fino a 2,4 W, con portalampada BA 9s, bianco

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series M22 - indicatore luminoso (spia)
Sigla catalogo
216907
EAN
4015082169077
Lunghezza/profondità del prodotto
53 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.017 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947-5
VDE 0660
CE
UL
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
UL 508
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
CSA Class No.: 3211-03
CSA File No.: 012528
Note catalogo
Senza elementi luminosi
Codice modello
M22-LC-W

Attuatore

Colore ghiera frontale
cromo
Materiale ghiera frontale
Altri
Progettazione
A filo
Dotato di:
Portalampada BA 9s
Colore della lente
Bianco
Tipo di lente
piatto
rotondo

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78

Comunicazione

Collegamento con SmartWire-DT
No

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Rispettare le specifiche del quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti, rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Tensione nominale di isolamento (Ui)
250 V

Informazioni generali

Grado di protezione
NEMA 4X, 13
Grado di protezione (lato anteriore)
IP67/IP69K
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Diametro di apertura
22.5 mm
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Categoria prodotto
RMQ-Titan
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4000 V AC
Dimensione
Diametro anteriore: 29.7 mm
Tipo
Indicatori luminosi

Sezioni di collegamento

Capacità morsetti
0,5 - 1,5 mm², a trefoli
0,5 - 1,5 mm², cavo rigido

Esporta le caratteristiche del prodotto