Eaton Moeller® series DILM Contattore di potenza, 380 V 400 V 45 kW, 2 NA, 2 NC, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, Comando in corrente alternata, Morsetti a bullone
Nome prodotto |
Eaton Moeller® series DILM Contattore di potenza
|
Sigla catalogo |
239527
|
EAN |
4015082395278
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
175 mm
|
Altezza prodotto |
170 mm
|
Larghezza prodotto |
90 mm
|
Peso prodotto |
2.22 kg
|
Certificazione/i |
UL Listed
CSA CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 CSA Class No.: 2411-03, 3211-04 IEC/EN 60947 UL Category Control No.: NLDX CE CSA File No.: 012528 UL 60947-4-1 UL File No.: E29096 UL VDE 0660 IEC/EN 60947-4-1 |
Note catalogo |
Contatti secondo EN 50012
|
Codice modello |
DILM95-22(230V50HZ,240V60HZ)
|
Dotato di: |
Contatto specchio
|
Numero di poli |
a 3 poli
|
Applicazione |
Contattori di potenza per motori
|
Connessione |
Morsetti a vite
|
Durata meccanica |
10.000.000 operazioni (comando in corrente alternata)
7.000.000 operazioni (bobina 50/60 Hz) |
Massima frequenza di manovra |
3600 operazioni meccaniche/ora (comando in corrente alternata)
|
Categoria di sovratensione |
III
|
Grado di inquinamento |
3
|
Categoria prodotto |
Contattori
|
Protezione |
Protezione contro i contatti con le dita e il dorso della mano, Protezione contro il contatto diretto quando azionato dal lato anteriore (EN 50274)
|
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
8000 V AC
|
Corrente residua |
1 mA (con attivazione di A1 - A2 tramite i compon. elettronici con segnale "0")
|
Resistenza per polo |
0.6 mΩ
|
Adatto per |
Anche per motori con grado di efficienza IE3
|
Categoria d'uso |
AC-3: Motori a gabbia: avviamento, disattivazione durante il funzionamento
|
Tipo di tensione |
CA
|
Resistenza agli urti |
10 g, Contatto principale N/A, meccanico, conforme a IEC/EN 60068-2-27 con montaggio su piano, Semionda 10 ms
10 g, Contatto principale N/A, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms 5 g, Contatto ausiliario N/C, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms 7 g, Contatto ausiliario N/A, meccanico, conforme a IEC/EN 60068-2-27 con montaggio su piano, Semionda 10 ms 5 g, Contatto ausiliario N/C, meccanico, conforme a IEC/EN 60068-2-27 con montaggio su piano, Semionda 10 ms 7 g, Contatto ausiliario N/A, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda 10 ms |
Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min |
-25 °C
|
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max |
40 °C
|
Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
80 °C
|
Idoneità climatica |
Caldo umido, ciclico in conformità con IEC 60068-2-30
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78 |
Disturbi emessi |
Secondo la norma EN 60947-1
|
Immunità |
Secondo la norma EN 60947-1
|
Capacità morsetti (banda in rame) |
2 x (6 x 16 x 0,8) mm (Numero di segmenti x larghezza x spessore), conduttori principali
|
Capacità morsetti (flessibile con puntalino) |
2 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando
1 x (10 - 70) mm², conduttori principali 2 x (10 - 50) mm², conduttori principali 1 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando |
Capacità morsetti (pieno) |
1 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando
2 x (0,75 - 2,5) mm², Conduttori corrente di comando |
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG) |
18 - 14, Conduttori corrente di comando
Tipo singolo 8…3/0, tipo doppio 8…2/0, Conduttori principali |
Sezioni di collegamento (a trefoli) |
2 x (16 - 50) mm², conduttori principali
1 x (16 - 70) mm², conduttori principali |
Lunghezza di spelatura (conduttore principale) |
24 mm
|
Lunghezza di spelatura (conduttori corrente di comando) |
10 mm
|
Grandezza vite |
M3.5, Vite terminale, Conduttori corrente di comando
5 mm AF, Chiave a testa esagonale, Vite terminale, conduttori principali M10, Vite terminale, conduttori principali |
Dimensione cacciavite |
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, vite term., condut. corr. di comando, cacc. a taglio
2, Vite terminale, Conduttori corrente di comando, Cacciavite Pozidriv |
Coppia di serraggio |
14 Nm, Morsetti a bullone, conduttori principali
|
Potere d'interruzione nominale a 220/230 V |
950 A
|
Potere d'interruzione nominale a 380/400 V |
950 A
|
Potere d'interruzione nominale a 500 V |
950 A
|
Potere d'interruzione nominale a 660/690 V |
800 A
|
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
130 A
|
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
95 A
|
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
95 A
|
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 440 V |
95 A
|
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 500 V |
95 A
|
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-3, 660 V, 690 V |
80 A
|
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 220 V, 230 V, 240 V |
50 A
|
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 400 V |
50 A
|
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 500 V |
50 A
|
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-4, 660 V, 690 V |
37 A
|
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-1, 60 V |
110 A
|
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-1, 110 V |
110 A
|
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-1, 220 V |
70 A
|
Tensione nominale di isolamento (Ui) |
690 V
|
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
130 A
|
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 240 V, 50 Hz |
32 kW
|
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
45 kW
|
Potenza di esercizio nominale ad AC-3, 415 V, 50 Hz |
57 kW
|
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 220/230 V, 50 Hz |
16 kW
|
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 240 V, 50 Hz |
17 kW
|
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 415 V, 50 Hz |
30 kW
|
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 440 V, 50 Hz |
32 kW
|
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 500 V, 50 Hz |
36 kW
|
Potenza di esercizio nominale ad AC-4, 660/690 V, 50 Hz |
35 kW
|
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
690 V
|
Corrente nominale cortocircuito (nominale di base) |
10 kA, 600 A max. fuse, SCCR (UL/CSA)
10 kA, 600 A max. CB, SCCR (UL/CSA) |
Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 480 V) |
100 kA, 300 A CLASS J max. fuse, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 600 A max. fuse, SCCR (UL/CSA) 65 kA, 250 A max. CB, SCCR (UL/CSA) |
Corrente nominale cortocircuito (high-fault a 600 V) |
100 kA, 300 A CLASS J max. fuse, SCCR (UL/CSA)
30 kA, 600 A max. fuse, SCCR (UL/CSA) |
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 1) a 400 V |
250 A gG/gL
|
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 1) a 690 V |
200 A gG/gL
|
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 2) a 400 V |
160 A gG/gL
|
Classe di protezione da corto circuito (coordinamento di tipo 2) a 690 V |
160 A gG/gL
|
Corrente convenzionale termica ith (1 polo, chiuso) |
250 A
|
Corrente convenzionale termica ith (3 poli, chiuso) |
100 A
|
Corrente convenzionale termica ith a 55°C (3 poli, aperto) |
115 A
|
Corrente convenzionale termica ith di contatti principali (1 polo, aperto) |
275 A
|
Poteri d’interruzione (contatti principali, uso generico) |
125 A, Potenza nominale di impiego massima del motore (UL/CSA)
|
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico) |
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA) |
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty) |
A600, comando in AC (UL/CSA)
P300, Comando in corrente continua (UL/CSA) |
Tempo arco |
15 ms
|
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di chiusura) - min |
14 ms
|
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di chiusura) - max |
20 ms
|
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di apertura) - min |
9 ms
|
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di apertura) - max |
14 ms
|
Tensione di diseccitazione |
Comando in corrente alternata: 0,6 - 0,3 x UC, Funzionamento CA
|
Fattore di utilizzo |
100 %
|
Tensione di eccitazione |
0,8 - 1,1 V AC x Uc
|
Potenza assorbita, inserzione, 50 Hz |
310 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz
|
Potenza assorbita, inserzione, 60 Hz |
345 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 60 Hz
|
Potenza assorbita, ritenuta, 50 Hz |
26 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz
5,8 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us 5,8 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz |
Potenza assorbita, tenuta, 60 Hz |
30 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 60 Hz
5,8 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 60 Hz 5,8 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us |
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min |
230 V
|
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max |
230 V
|
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min |
240 V
|
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max |
240 V
|
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min |
0 V
|
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max |
0 V
|
Potenza motore assegnata a 115/120 V, 60 Hz, monofase |
7.5 HP
|
Potenza motore assegnata a 200/208 V, 60 Hz, trifase |
30 HP
|
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, monofase |
15 HP
|
Potenza motore assegnata a 230/240 V, 60 Hz, trifase |
40 HP
|
Potenza motore assegnata a 460/480 V, 60 Hz, trifase |
75 HP
|
Potenza motore assegnata a 575/600 V, 60 Hz, trifase |
100 HP
|
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
2
|
Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
2
|
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
2
|
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
2
|
Isolamento sicuro |
690 V AC, Tra bobina e contatti, Secondo EN 61140
690 V AC, Tra i contatti, Secondo EN 61140 |
Valori nominali per scopi speciali delle lampade a scarica elettrica ballast |
100 A (480 V 60 Hz trifase, 277 V 60 Hz monofase)
100 A (600 V 60 Hz trifase, 347 V 60 Hz monofase) |
Valori nominali per scopi speciali dei valori nominali per scopi definiti |
95 A, FLA 480 V 60 Hz trifase, 100.000 cicli conform. norma UL 1995, (UL/CSA)
570 A, LRA 480 V 60 Hz trifase, 100.000 cicli conform. norma UL 1995, (UL/CSA) |
Valori nominali per scopi speciali del controllo ascensori |
77 A, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
77 A, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 75 HP, 600 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 80 A, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 30 HP, 240 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 60 HP, 480 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 62,1 A, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) 20 HP, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA) |
Valori nominali per scopi speciali del controllo refrigerazione (solo CSA) |
540 A, LRA 480 V 60 Hz trifase (CSA)
420 A, LRA 600 V 60 Hz trifase (CSA) 70 A, FLA 600 V 60 Hz trifase (CSA) 90 A, FLA 480 V 60 Hz trifase (CSA) |
Valori nominali per scopi speciali del riscaldamento aria a resistenza |
100 A, 480 V 60 Hz trifase, 277 V 60 Hz monofase, (UL/CSA)
100 A, 600 V 60 Hz trifase, 347 V 60 Hz monofase, (UL/CSA) |
Valori nominali per scopi speciali delle lampade a incandescenza con tungsteno |
100 A, 600 V 60 Hz trifase, 347 V 60 Hz monofase, (UL/CSA)
100 A, 480 V 60 Hz trifase, 277 V 60 Hz monofase, (UL/CSA) |
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
12.6 W
|
Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
4.2 W
|
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
95 A
|
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
5.8 W
|
10.2.2 Resistenza alla corrosione |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.2.7 Iscrizioni |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione dei componenti.
|
10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
10.13 Funzione meccanica |
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
|