Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

265297
Z-S8/W

Relè di impulsi Eaton Z-S, 8 AC, 1 W, 16 A, 50 Hz, 1 unità di spazio

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Z-S impulse relay
Sigla catalogo
265297
EAN
4015082652975
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
70 mm
Larghezza prodotto
17.5 mm
Peso prodotto
0.136 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
Z-S8/W

Programma di consegna

Numero di poli
Unipolare

Dati tecnici - elettrici

Tipo di tensione
CA
Tensione di comando 1 - max
8 V
Tensione di comando 1 - min
8 V
Tipo di tensione di comando 1
AC
Tipo di tensione di comando 2
AC
Tensione di comando frequenza 1 - max
50 Hz
Tensione di comando frequenza 1 - min
50 Hz
Carico lampade fluorescenti (doppio circuito) - max
1820 VA
Carico lampade a fluorescenza (con compensazione parallela) - max
1105 VA
Carico lampada fluorescente - max
1020 VA
Carico lampade a incandescenza Multiriga
1980 W
Corrente di commutazione nominale
16 A
Tensione di alimentazione - max
250 V
Tensione di alimentazione - min
24 V
Corrente di commutazione (cos phi = 0,6) - max
24 A

Dati tecnici - meccanici

Larghezza in base al numero di distanziali modulari
1
Metodo di montaggio
Guida DIN
Numero di contatti (contatti di commutazione)
1
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
0
Profondità interna
60 mm

Conformità alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
16 A
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
1.5 W
Temperatura ambiente di esercizio - max
45 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-20 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
1,5 W

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.