Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

265541
Z-S24/2S2O

Relè a impulso Eaton Z-S, 24 AC/12 DC, 2 NA+2 NC, 16 A, 50 Hz, 2 unità di spazio

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Z-S impulse relay
Sigla catalogo
265541
EAN
4015082655419
Lunghezza/profondità del prodotto
80 mm
Altezza prodotto
70 mm
Larghezza prodotto
35 mm
Peso prodotto
0.263 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
Z-S24/2S2O

Programma di consegna

Numero di poli
Quattro poli

Dati tecnici - elettrici

Tipo di tensione
CA
Tensione di comando 1 - max
24 V
Tensione di comando 1 - min
24 V
Tipo di tensione di comando 1
AC
Tensione di comando 2 - max
12 V
Tensione di comando 2 - min
12 V
Tipo di tensione di comando 2
DC
Tensione di comando frequenza 1 - max
50 Hz
Tensione di comando frequenza 1 - min
50 Hz
Carico lampade fluorescenti (doppio circuito) - max
1820 VA
Carico lampade a fluorescenza (con compensazione parallela) - max
1105 VA
Carico lampada fluorescente - max
1020 VA
Carico lampade a incandescenza Multiriga
1980 W
Corrente di commutazione nominale
16 A
Tensione di alimentazione - max
415 V
Tensione di alimentazione - min
24 V
Corrente di commutazione (cos phi = 0,6) - max
24 A

Dati tecnici - meccanici

Larghezza in base al numero di distanziali modulari
2
Metodo di montaggio
Guida DIN
Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
2
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
2
Profondità interna
60 mm

Conformità alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
16 A
Dissipazione per polo, dipendente da corrente
1.5 W
Temperatura ambiente di esercizio - max
45 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-20 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
6 W

Informazioni aggiuntive

Funzioni
meccanico, interruttore

Esporta le caratteristiche del prodotto