Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

271144
NZMH4-VEF800-NA

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Interruttore automatico, 3p, 800A, H4-VEF800-NA

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato
Sigla catalogo
271144
EAN
4015082711443
Lunghezza/profondità del prodotto
401 mm
Altezza prodotto
207 mm
Larghezza prodotto
210 mm
Peso prodotto
21 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
Specially designed for North America
UL 489
CSA-C22.2 No. 5-09
IEC
CE marking
UL listed
UL (File No. E31593)
CSA (Class No. 1432-01)
UL (Category Control Number DIVQ)
IEC 60947-2
CSA (File No. 22086)
CSA certified
IEC/EN 60947
UL/CSA
Codice modello
NZMH4-VEF800-NA

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Protezione impianto, cavo, selettiva e generatore

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
800 A
Applicazione
  • Circuiti di derivazione, circuiti di alimentazione
  • Utilizzo in sistemi di alimentazione non messi a terra a 690 V
Tipo di telaio dell'interruttore automatico di potenza
NZM4
Caratteristiche
Unità di protezione
Azionamento a motore opzionale
Numero di poli
3 poli
Sistema di sgancio
Sganciatore elettronico
Caratteristiche speciali
  • Per la corrente nominale di esercizio CA-3 con NZM4 si applica quanto segue: 400 V: max. 650 kW; 690 V: max. 600 kW (poteri d’interruzione, potere d'interruzione nominale e di apertura)
  • Fusibile massimo di back-up, se le correnti di cortocircuito previste nel punto di installazione superano il potere d'interruzione dell'interruttore automatico (Potere di interruzione nominale Icn)
  • Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta: 800 A
  • Gli interruttori sono conformi alle norme UL/CSA e IEC. I valori delle prestazioni di commutazione IEC sono riportati sulla targhetta dei dati tecnici.
  • Sganciatoridi sovraccarico fissi Ir
  • Misurazione del valore efficace e "memoria termica"
  • impost. della classe d'intervento regolabile tr: 2 - 20s a 6 x Ir
  • Tempo di ritardo regolabile tsd: Regolazioni: 0, 20, 60, 100, 200, 300, 500, 750, 1000 ms
  • i²t funzione constante: commutabile
Tipo
Interruttore automatico

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
40 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
79 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
800 A

Technical data - electrical

Valore nominale intensità di corrente
800 A
Direzione alimentazione in ingresso
Secondo necessità
Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Collegamento a vite
Tipo di maniglia
Leva a bilanciere
Impostazione corrente istantanea (Ii) - max
8000 A
Impostazione corrente istantanea (Ii) - min
1600 A
Isolamento
500 V AC (tra contatti ausiliari e contatti principali)
300 V AC (tra i contatti ausiliari)
Durata elettrica
2000 operazioni a 690 V AC-1
1000 operazioni a 690 V AC-3
2000 operazioni a 400 V AC-3
2000 operazioni a 415 V AC-3
3000 operazioni a 400 V AC-1
Fusibile HBC in bassa tensione - max
2 x 630 A gG/gL
Numero di attivazioni all’ora - max
60
Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - max
800 A
Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - min
800 A
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) nei contatti ausiliari
6000 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) nei contatti principali
8000 V
Tensione nominale di isolamento (Ui)
1000 V AC
Tensione nominale di esercizio Ue (UL) - max
600 V
Corrente nominale di esercizio
800 A (690 V AC -1, capacità di chiusura e apertura)
1600 A (415 V AC-1, capacità di chiusura e apertura)
800 A (660-690 V AC-3, capacità di chiusura e apertura)
2000 A (380/400 V AC-1, capacità di chiusura e apertura)
Capacità di apertura nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 230 V, 50/60 Hz
63 kA
Capacità di apertura nom. in corto Ics (IEC/EN 60947) a 400/415 V, 50/60 Hz
50 kA
Capacità di apertura nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 440 V, 50/60 Hz
50 kA
Potere d'interruzione nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 525 V, 50/60 Hz
50 kA
Capacità di interr. nom. in cortocircuito Ics (IEC/EN 60947) a 690 V, 50/60 Hz
37 kA
Potere nominale di chiusura in cortocircuito Icm a 240 V, 50/60 Hz
275 kA
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 400/415 V, 50/60 Hz
187 kA
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 440 V, 50/60 Hz
187 kA
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 525 V, 50/60 Hz
143 kA
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 690 V, 50/60 Hz
100 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (t = 0,3 s)
19.2 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (t = 1 s)
19.2 kA
Impostazione corrente ritardo corto (Isd) - max
8000 A
Impostazione corrente ritardo corto (Isd) - min
1600 A
Impostazione ritardo sgancio in cortocircuito - max
8000 A
Impostazione ritardo sgancio in cortocircuito - min
1600 A
Impostazione sganciatore per cortocircuito istantaneo - max
9600 A
Impostazione sgancio in cortocircuito istantaneo - min
1600 A
Tempo totale di interruzione al cortocircuito
< 25 ms (≦ 415 V); < 35 ms (> 415 V)
Categoria d'uso
A (IEC/EN 60947-2)
Tensione nominale
690 V - 690 V

Technical data - mechanical

Idoneità climatica
Caldo umido costante, secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido ciclico, secondo IEC 60068-2-30
Grado di protezione
IP20 (grado di protezione base, nell'area dei comandi di funzionamento)
IP20
Grado di protezione (IP), parte frontale
IP40 (con mostrina)
IP66 (con maniglia per comando rinviato e bloccoporta)
Grado di protezione (terminazioni)
IP10 (morsetto a tunnel)
IP00 (terminali, sezionatore di fase e collegamento bandella)
Durata meccanica
10000 operazioni
Metodo di montaggio
Apparecchio a pannello, tecnica a installazione fissa
Fisso
Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0
Posizione del collegamento per il circuito di corrente principale
Lato anteriore
Protezione da contatto diretto
Protez. da contatti dita e dorso mano secondo DIN EN50274/VDE 0106 parte 110
Resistenza agli urti
15 g (semionda 11 ms)
Caratteristiche speciali
  • Per la corrente nominale di esercizio CA-3 con NZM4 si applica quanto segue: 400 V: max. 650 kW; 690 V: max. 600 kW (poteri d’interruzione, potere d'interruzione nominale e di apertura)
  • Fusibile massimo di back-up, se le correnti di cortocircuito previste nel punto di installazione superano il potere d'interruzione dell'interruttore automatico (Potere di interruzione nominale Icn)
  • Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta: 800 A
  • Gli interruttori sono conformi alle norme UL/CSA e IEC. I valori delle prestazioni di commutazione IEC sono riportati sulla targhetta dei dati tecnici.
  • Sganciatoridi sovraccarico fissi Ir
  • Misurazione del valore efficace e "memoria termica"
  • impost. della classe d'intervento regolabile tr: 2 - 20s a 6 x Ir
  • Tempo di ritardo regolabile tsd: Regolazioni: 0, 20, 60, 100, 200, 300, 500, 750, 1000 ms
  • i²t funzione constante: commutabile

Technical data - mechanical - terminals

Morsetti standard
Colleg. a vite,Facolt.:Tunnel terminale,Colleg. posteriore,Striscia di colleg.
Capacità morsetti (conduttore/cavo a treccia in alluminio)
Min. 185 mm² - 240 mm² (1x) sulla flangia del modulo a 1 foro lato posteriore
Max. 70 mm² - 185 mm² (2x) sulla piastra del modulo a 1 foro lato posteriore
50 mm² (4x) sulla piastra del modulo a 2 fori lato posteriore
240 mm² (2x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore
70 mm² - 240 mm² (6x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore
NA: conduttore in alluminio non applicabile
Capacità morsetti (cavo di comando)
16 mm² - 18 mm² (2x)
14 mm² - 18 mm² (1x)
Capacità morsetti (busbar in rame)
M10 sul collegamento a vite lato posteriore
Min. 25 mm x 5 mm diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
Max. 50 mm x 10 mm (2x) diretto al colleg. lato posteriore dell'interruttore
Min. 25 mm x 5 mm sulla piastra del modulo 1 foro a lato posteriore
Max. 50 mm x 10 mm (2x) sulla piastra del modulo 1-foro a lato posteriore
50 mm x 10 mm (2x) sulla piastra del modulo 2 fori lato posteriore
Min. 60 mm x 10 mm sulla prolunga in larghezza lato posteriore
Max. 80 mm x 10 mm (2x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore
NA: come per IEC
Capacità morsetti (conduttore/cavo a treccia in rame)
50 mm² - 240 mm² (4x) sul morsetto a tunnel
120 mm² - 185 mm² (1x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
50 mm² - 185 mm² (4x) diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
Min. 120 mm² - 300 mm² (1x) sulla flangia del modulo a 1 foro lato posteriore
Max. 95 mm² - 300 mm² (2x) sulla piastra del modulo a 1 foro lato posteriore
Min. 95 mm² - 185 mm² (2x) sulla piastra del modulo a 2 fori lato posteriore
Max. 35 mm² - 185 mm² (4x) sulla piastra del modulo a 2 fori lato posteriore
300 mm² (4x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore
95 mm² - 240 mm² (6x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore
NA: AWG 0- kcmil 500 (4x) sul morsetto a tunnel a 4 fori
NA: kcmil 250 - kcmil 350 (1x) diretto al collegamento posteriore dell’interruttore
NA: AWG 0 - kcmil 350 (4x) diretto al collegamento posteriore dell’interruttore
NA: min. kcmil 250 - kcmil 600 (1x) sulla piastra del modulo a 1 foro lato posteriore
NA: max. AWG 3/0 - kcmil 600 (2x) sulla piastra del modulo a 1 foro lato posteriore
NA: min. AWG 3/0 - kcmil 350 (2x) sulla piastra del modulo a 2 fori lato posteriore
NA: max. AWG 2 - kcmil 350 (4x) sulla piastra del modulo a 2 fori lato posteriore
NA: kcmil 600 (4x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore
NA: AWG 3/0 - kcmil 500 (6x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore
Capacità morsetti (conduttore in rame)
Min. 6 segmenti da 16 mm x 0,8 mm su morsetto conduttore piatto
Max. 10 segmenti da 32 mm x 1 mm (2x) su morsetto conduttore piatto
10 segmenti of 50 mm x 1 mm (2x) at 1-hole module plate
Min. 10 segmenti di 50 mm x 1 mm (2x) sul collegamento lato posteriore (perforato)
Max. 10 segmenti di 50 mm x 1 mm (2x) sul collegamento posteriore (perforato)
10 segmenti di 80 mm x 1 mm (2x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore
NA: come per IEC

Esporta le caratteristiche del prodotto

Serial Number Verified :
Authenticated: ✓
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentica il prodotto

Inserisci il numero di serie di 16-17 cifre
Il numero di serie inserito non può contenere caratteri speciali. Il numero di serie inserito non è corretto, deve essere di 16 o 17 cifre. Il numero di serie inserito non risulta nei nostri sistemi. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie inserito non corrisponde al prodotto. Controlla il numero di serie del prodotto e riprova. Click qui per navigare alla pagina del prodotto corrispondente al numero di serie inserito Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Numero di serie
Reimposta Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie non è riconosciuto da Eaton ed è invalido. Utilizza questo modulo per Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Inserisci il codice di autenticazione a 6 cifre
Il prodotto inserito è sospetto! Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione inserito non corrisponde ai nostri dati per questo numero di serie. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Codice di autenticazione non valido. La lunghezza deve essere di 6 caratteri Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione è obbligatorio Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Completa la verifica CAPTCHA prima di procedere con l’autenticazione.
x
Segnala un problema
Inserisci il tuo nome completo.
x
Grazie, la tua segnalazione è stata inviata. Il nostro team di prodotto ti contatterà a breve.