Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

283041
Codice del modello: BF-O-3/72-E

Eaton xComfort BF sistemi in BT Quadri di distribuzione finali. Quadro di distribuzione piatto montato a vista completo, bianco, 24 SU per fila, a 3 file, tipo E

General specifications

Nome prodotto
Eaton xComfort BF - piccolo quadro di distribuzione
Sigla catalogo
283041
EAN
4015082830410
Lunghezza/profondità del prodotto
150 mm
Altezza prodotto
610 mm
Larghezza prodotto
555 mm
Peso prodotto
10.3 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 61439-1
IEC/EN 62208
IEC/EN 61439-3
Codice modello
BF-O-3/72-E

Delivery program

Tipo
Dispositivo base BF piatto DBO Quadri di distribuzione
Applicazione
Interno (sito di installazione)
Colore
Bianco
Bianco traffico (RAL 9016)

Technical Data - Electrical

Tensione nominale in AC
415 V AC
Frequenza nominale dei contatti
50 Hz / 60 Hz

Technical Data - Mechanical

Tipo di chiusura
Altro
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
24
Metodo di montaggio
Guida DIN
per montaggio a parete (gesso)
In custodia
Materiale
Lamiera di acciaio, verniciatura alle polveri
Grado di protezione
IK07 (resistenza agli impatti)
IP30
Numero di unità passo modulo per riga
24
Numero di file
3
Tipo di morsetto
Morsetti a vite
Numero morsetto N e PE e sezione trasversale
N: 2 x 25 mm² + 13 x 16 mm²
PE: 2 x 25 mm² + 13 x 16 mm²
Profondità interna
150 mm
Altezza incorporata
610 mm
Larghezza interna
555 mm
Profondità interna
131 mm
Colore coperchio/sportello
Bianco
Modello coperchio/sportello
Chiuso
Tipo di coperchio/sportello
Porta
Singola
Tipo rack modulo
Telaio di guida
Materiale della calotta protettiva
Metallo

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 20°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890)
41 W
Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 35°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890)
81 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
44 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890)
42 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
89 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890)
85 W

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Dati sulla temperatura ambiente di esercizio
-5 °C - 40 °C
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
Non rilevante per installazione interna.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente per custodia senza dispositivi di sollevamento.
10.2.6 Impatto meccanico
IK07
10.2.7 Iscrizioni
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
IP30
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.5 Protezione da folgorazione
< 0.1 Ω; i requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
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
Ui = 415 V AC
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
Non pertinente per custodia vuota secondo EN 62208.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Non pertinente per custodia in metallo.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.

Additional information

Caratteristiche
Versione EMC
Morsettiera di terra
Morsetto conduttore neutro
Dotato di:
Custodia
Flange passanti per cavi (in alto)
telaio di montaggio guida DIN
Piastre frontali
Morsetto del conduttore di protezione e neutro
Porta con chiusura a chiavistello Profi-Line
Funzioni
Dispositivo base
Sigillabile
Grado di protezione
Classe di protezione I (messo a terra)
Numero RAL
9016
Caratteristiche speciali
Classe di isolamento I IP30 Alloggiamento in lamiera di acciaio bianca (RAL 9016)
Utilizzato con
Dispositivo base
Quadro di distribuzione filo muro BF
Quadro di distribuzione di installazione

Esporta le caratteristiche del prodotto