Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

290385
NZMH4-ME1400-S1

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Interruttore automatico, 3p, 1400A 1000V

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM interruttore automatico elettronico scatolato
Sigla catalogo
290385
EAN
4015082903855
Lunghezza/profondità del prodotto
401 mm
Altezza prodotto
207 mm
Larghezza prodotto
210 mm
Peso prodotto
21 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC
Codice modello
NZMH4-ME1400-S1

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Protezione motore
sensibilie alla mancanza fase

Gamma

Valore nominale intensità di corrente
1400 A
Tipo di telaio dell'interruttore automatico di potenza
NZM4
Dotato di:
Protezione termica
Numero di poli
3 poli
Sistema di sgancio
Sganciatore elettronico
Caratteristiche speciali
  • Durata, meccanico: di cui massimo il 50% di sgancio attraverso lo sganciatore a lancio di corrente/di minima tensione
  • Sensibilità alla mancanza fase
  • IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2
  • Misurazione del valore efficace e "memoria termica"
  • Impostazione della classe d'intervento regolabile tr: 2 – 20 s a 6 x Ir e infinito (senza sganciatore di sovraccarico)
  • Tipo di morsetto NZM...S1 Coperchio NZM...XKSA richiesto
  • Tipo di morsetto NZM4...S1: Collegamento a sbarre isolate (collegamento a vite NZM4-XKS)
  • Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta: 1400 A
Tipo
Interruttore automatico

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
40 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente
217,56 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
1400 A

Technical data - electrical

Valore nominale intensità di corrente
1400 A
Direzione alimentazione in ingresso
Secondo necessità
Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Morsetto a vite
Tipo di maniglia
Leva a bilanciere
Impostazione corrente istantanea (Ii) - max
19600 A
Impostazione corrente istantanea (Ii) - min
1400 A
Durata elettrica
500 operazioni a 1000 V CA-1
Numero di attivazioni all’ora - max
60
Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - max
1400 A
Impostazione corrente di sovraccarico (Ir) - min
700 A
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) nei contatti ausiliari
6000 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) nei contatti principali
8000 V
Tensione nominale di isolamento (Ui)
1000 V
Potenza di esercizio nominale in AC-3, 230 V
450 kW
Potenza nominale di esercizio in AC-3, 400 V
800 kW
Potere d'interruzione nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 1000 V, 50/60 Hz
15 kA
Capacità di apertura nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 230 V, 50/60 Hz
63 kA
Capacità di apertura nom. in corto Ics (IEC/EN 60947) a 400/415 V, 50/60 Hz
50 kA
Capacità di apertura nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 440 V, 50/60 Hz
50 kA
Potere d'interruzione nominale in corto Ics (IEC/EN 60947) a 525 V, 50/60 Hz
50 kA
Capacità di interr. nom. in cortocircuito Ics (IEC/EN 60947) a 690 V, 50/60 Hz
37 kA
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 1000 V, 50/60 Hz
40 kA
Potere nominale di chiusura in cortocircuito Icm a 240 V, 50/60 Hz
275 kA
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 400/415 V, 50/60 Hz
187 kA
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 440 V, 50/60 Hz
187 kA
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 525 V, 50/60 Hz
143 kA
Capacità di chiusura nominale in cortocircuito Icm a 690 V, 50/60 Hz
100 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (t = 0,3 s)
19.2 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (t = 1 s)
19.2 kA
Impostazione sganciatore per cortocircuito istantaneo - max
19600 A
Impostazione sgancio in cortocircuito istantaneo - min
1400 A
Categoria d'uso
B
Tensione nominale
1000 V - 1000 V

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP20
Durata meccanica
10000 manovre
Metodo di montaggio
Dispositivo integrato con tecnologia built-in
Fisso
Caratteristiche speciali
  • Durata, meccanico: di cui massimo il 50% di sgancio attraverso lo sganciatore a lancio di corrente/di minima tensione
  • Sensibilità alla mancanza fase
  • IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 60947-2
  • Misurazione del valore efficace e "memoria termica"
  • Impostazione della classe d'intervento regolabile tr: 2 – 20 s a 6 x Ir e infinito (senza sganciatore di sovraccarico)
  • Tipo di morsetto NZM...S1 Coperchio NZM...XKSA richiesto
  • Tipo di morsetto NZM4...S1: Collegamento a sbarre isolate (collegamento a vite NZM4-XKS)
  • Corrente nominale = corrente nominale ininterrotta: 1400 A
Tecnica di spegnimento
elettronico

Technical data - mechanical - terminals

Morsetti standard
Morsetto a vite
Capacità morsetti (conduttore/cavo a treccia in alluminio)
50 mm² - 240 mm² (4x) sul morsetto a tunnel
Capacità morsetti (cavo di comando)
0,75 mm² - 1,5 mm² (2x)
0,75 mm² - 2,5 mm² (1x)
Capacità morsetti (busbar in rame)
Max. 80 mm x 10 mm (2x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore
Min. 25 mm x 5 mm sulla piastra del modulo 1 foro a lato posteriore
Min. 60 mm x 10 mm sulla prolunga in larghezza lato posteriore
Max. 50 mm x 10 mm (2x) sulla piastra del modulo 1-foro a lato posteriore
Massimo 80 mm x 10 mm (2x) diretto al colleg. lato posteriore dell'interruttore
Max. 50 mm x 10 mm (2x) diretto al colleg. lato posteriore dell'interruttore
50 mm x 10 mm (2x) sulla piastra del modulo 2-fori a lato posteriore
Min. 25 mm x 5 mm diretto al collegamento posteriore dell'interruttore
M10 sul collegamento a vite lato posteriore
Capacità morsetti (conduttore/cavo pieno in rame)
240 mm² (2x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore
35 mm² - 185 mm² (4x) sulla piastra del modulo a 2 fori lato posteriore
50 mm² - 240 mm² (4x) sul morsetto a tunnel a 4 fori
70 mm² - 240 mm² (6x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore
185 mm² - 240 mm² (1x) sulla flangia del modulo a 1 foro lato posteriore
50 mm² (4x) sulla piastra del modulo a 2 fori lato posteriore
70 mm² - 185 mm² (2x) sulla piastra del modulo a 1 foro lato posteriore
Capacità morsetti (conduttore in rame)
Max. 10 segmenti da 32 mm x 1 mm (2x) su morsetto conduttore piatto
Min. 10 segmenti di 50 mm x 1 mm (2x) sul collegamento posteriore (perforato)
Min. 6 segmenti da 16 mm x 0,8 mm su morsetto conduttore piatto
10 segmenti of 50 mm x 1 mm (2x) at 1-hole module plate
10 segmenti di 80 mm x 1 mm (2x) sulla prolunga in larghezza lato posteriore
Max. 10 segmenti di 50 mm x 1 mm (2x) sul collegamento posteriore (perforato)

Esporta le caratteristiche del prodotto

Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Autentica il prodotto

Inserisci il numero di serie di 16-17 cifre
Il numero di serie inserito non può contenere caratteri speciali. Il numero di serie inserito non è corretto, deve essere di 16 o 17 cifre. Il numero di serie inserito non risulta nei nostri sistemi. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie inserito non corrisponde al prodotto. Controlla il numero di serie del prodotto e riprova. Click qui per navigare alla pagina del prodotto corrispondente al numero di serie inserito Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Numero di serie
Reimposta Il numero di serie risulta sospetto per Eaton; ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il numero di serie non è riconosciuto da Eaton ed è invalido. Utilizza questo modulo per Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Inserisci il codice di autenticazione a 6 cifre
Il prodotto inserito è sospetto! Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione inserito non corrisponde ai nostri dati per questo numero di serie. Ti preghiamo di riprovare o Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Codice di autenticazione non valido. La lunghezza deve essere di 6 caratteri Segnala questo problema per ulteriore assistenza. Il codice di autenticazione è obbligatorio Segnala questo problema per ulteriore assistenza.
Completa la verifica CAPTCHA prima di procedere con l’autenticazione.
x
Segnala un problema
Inserisci il tuo nome completo.
x
Grazie, la tua segnalazione è stata inviata. Il nostro team di prodotto ti contatterà a breve.