Eaton Moeller® serie contattore per condensatori DILK, con resistenze in serie, 20 kVar, 48 V 50 Hz
Nome prodotto |
Eaton Moeller® series contattore di potenza capacitivo DILK
|
Sigla catalogo |
294000
|
EAN |
4015082940003
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
138 mm
|
Altezza prodotto |
135 mm
|
Larghezza prodotto |
45 mm
|
Peso prodotto |
0.51 kg
|
Conformità |
Con marchio CE
|
Certificazione/i |
UL 508
EN 60947-4-1 CSA Std. C22.2 No. 14-05 IEC 60947-4-1 VDE CSA Class No.: 3211-04 IEC/EN 60947-4-1 CSA UL Category Control No.: NLDX CE CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 IEC/EN 60947 UL 60947-4-1 UL File No.: E29096 CSA File No.: 012528 UL |
Codice modello |
DILK20-11(48V50HZ)
|
Dotato di: |
Resistori in serie
|
Applicazione |
Contattori di potenza per campo di rifasamento
|
Connessione |
Morsetti a vite
|
Durata elettrica |
150.000 operazioni
|
Massima frequenza di manovra |
120 operazioni/h
|
Categoria prodotto |
Contattori per condensatori DILK
|
Protezione |
Protezione contro i contatti con le dita e il dorso della mano, Protezione contro il contatto diretto quando azionato dal lato anteriore (EN 50274)
|
Tipo di tensione |
CA
|
Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min |
25 °C
|
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max |
40 °C
|
Disturbi emessi |
Secondo la norma EN 60947-1
|
Immunità |
Secondo la norma EN 60947-1
|
Capacità morsetti (flessibile con puntalino) |
1 x (0,75 - 16) mm², conduttori principali
|
Capacità morsetti (pieno) |
1 x (0,75 - 16) mm², conduttori principali
|
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG) |
18 - 6, conduttori principali
|
Sezioni di collegamento (a trefoli) |
1 x 16 mm², conduttori principali
|
Potenza di esercizio nominale ad AC-6B, 220/230 V, 50 Hz |
11 kW
|
Potenza di esercizio nominale ad AC-6B, 380/400 V, 50 Hz |
20 kW
|
Potenza di esercizio nominale ad AC-6B, 525 V, 50 Hz |
25 kW
|
Potenza di esercizio nominale ad AC-6B, 690 V, 50 Hz |
33.3 kW
|
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, uso generico) |
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA) |
Poteri d’interruzione (contatti ausiliari, pilot duty) |
P300, Comando in corrente continua (UL/CSA)
A600, Comando in AC (UL/CSA) |
Tempo arco |
10 ms
|
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di chiusura) - min |
16 ms
|
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di chiusura) - max |
22 ms
|
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di apertura) - min |
8 ms
|
Tempo di commutazione (comando in AC, fare contatto, tempo di apertura) - max |
14 ms
|
Tensione di diseccitazione |
Comando in corrente alternata: 0,6 - 0,3 x UC, Funzionamento CA
|
Fattore di utilizzo |
100 %
|
Tensione di eccitazione |
0,8 - 1,1 V AC x Uc
|
Potenza assorbita, inserzione, 50 Hz |
58 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz
|
Potenza assorbita, inserzione, 60 Hz |
71 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 60 Hz
|
Potenza assorbita, ritenuta, 50 Hz |
7,6 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz
2,1 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 50 Hz |
Potenza assorbita, tenuta, 60 Hz |
2,1 W, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 60 Hz
9,3 VA, Bobina a doppia frequenza in stato a freddo e 1,0 x Us, a 60 Hz |
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min |
48 V
|
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max |
48 V
|
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min |
0 V
|
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max |
0 V
|
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min |
0 V
|
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max |
0 V
|
Potere di inserzione senza attenuazione (valore di cresta i) |
180 x Ie
|
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
1
|
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
1
|
Valori nominali per scopi speciali di commutazione condensatore |
20 kVar, 480 V 60 Hz trifase, (UL/CSA)
28 A, 240 V 60 Hz trifase, (UL/CSA) 28 A, 600 V 60 Hz trifase, (UL/CSA) 30 kVar, 600 V 60 Hz trifase, (UL/CSA) 28 A, 480 V 60 Hz trifase, (UL/CSA) 12 kVar, 240 V 60 Hz trifase, (UL/CSA) |
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
5.4 W
|
Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
1.8 W
|
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
29 A
|
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
2.1 W
|
10.2.2 Resistenza alla corrosione |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.2.7 Iscrizioni |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione dei componenti.
|
10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
10.13 Funzione meccanica |
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le istruzioni (IL).
|