Scarica il documento () sui 20

5P1150IG2

Eaton 5P Gen2 UPS, 1150 VA, 920 W, Ingresso: C14, Uscite: (8) C13, Tower

General specifications

Nome prodotto
UPS Eaton 5PX Gen2
Sigla catalogo
5P1150IG2
EAN
3553340710278
Lunghezza/profondità del prodotto
345 mm
Altezza prodotto
233 mm
Larghezza prodotto
150 mm
Peso prodotto
11 kg
Conformità
LVD Directive (CB)
EMC Directive
RoHS Directive
WEEE Directive
Packaging Directive
Batteries Directive
Certificazione/i
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2
IEC/EN 62040-3
UL 1778
CSA-C22.2
CE
UKCA
Cm
Ukr
KCC
cTUVus
BIS

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.